ADC101C021
- I2C-Compatible 2-wire Interface which supports standard (100kHz), fast (400kHz), and high speed (3.4MHz) modes
- Extended power supply range (+2.7V to +5.5V)
- Up to nine pin-selectable chip addresses (VSSOP-8 only)
- Out-of-range Alert Function
- Automatic Power-down mode while not converting
- Very small SOT-6 and VSSOP-8 packages
- ±8kV HBM ESD protection (SDA, SCL)
Key Specifications
- Resolution 10 bits; no missing codes
- Conversion Time 1µs (typ)
- INL & DNL ±0.5 LSB (max)
- Throughput Rate 188.9 kSPS (max)
- Power Consumption (at 22kSPS)
- 3V Supply 0.26 mW (typ)
- 5V Supply 0.78 mW (typ)
The ADC101C021 is a low-power, monolithic, 10-bit, analog-to-digital converter (ADC) that operates from a +2.7 to 5.5V supply. The converter is based on a successive approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit that can handle input frequencies up to 11MHz. The ADC101C021 operates from a single supply which also serves as the reference. The device features an I2C-compatible serial interface that operates in all three speed modes, including high speed mode (3.4MHz).
The ADC's Alert feature provides an interrupt that is activated when the analog input violates a programmable upper or lower limit value. The device features an automatic conversion mode, which frees up the controller and I2C interface. In this mode, the ADC continuously monitors the analog input for an "out-of-range" condition and provides an interrupt if the measured voltage goes out-of-range.
The ADC101C021 comes in two packages: a small SOT-6 package with an alert output, and an VSSOP-8 package with an alert output and two address selection inputs. The ADC101C027 comes in a small SOT-6 package with an address selection input. The ADC101C027 provides three pin-selectable addresses while the VSSOP-8 version of the ADC101C021 provides nine pin-selectable addresses. Pin-compatible alternatives to the SOT-6 options are available with additional address options.
Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 0.26mW or 0.78mW, respectively. The automatic power-down feature reduces the power consumption to less than 1µW while not converting. Operation over the industrial temperature range of −40°C to +105°C is guaranteed. Their low power consumption and small packages make this family of ADCs an excellent choice for use in battery operated equipment.
The ADC101C021 and ADC101C027 are part of a family of pin-compatible ADCs that also provide 12 and 8 bit resolution. For 12-bit ADCs see the ADC121C021 and ADC121C027. For 8-bit ADCs see the ADC081C021 and ADC081C027.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADC101C021/027 I2C-Compatible, 10-Bit ADC with Alert Function データシート (Rev. D) | 2013年 2月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |||
| e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。