ADS117L11

アクティブ

入力バッファとリファレンス バッファ搭載、16 ビット、400kSPS、低消費電力、広帯域幅のデルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Pseudo-Differential, Single-ended Rating Catalog TI functional safety category Functional Safety-Capable Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features 50/60 Hz Rejection, Daisy-Chainable, Oscillator, Small Size, Wideband Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 3.3 Analog supply voltage (min) (V) 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 97.2 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Pseudo-Differential, Single-ended Rating Catalog TI functional safety category Functional Safety-Capable Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features 50/60 Hz Rejection, Daisy-Chainable, Oscillator, Small Size, Wideband Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 3.3 Analog supply voltage (min) (V) 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 97.2 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • データ・レートをプログラム可能:
    • 最大 400kSPS (広帯域フィルタ)
    • 最大 1.067MSPS (低レイテンシ・フィルタ)
  • デジタル・フィルタを選択可能:
    • 広帯域または低レイテンシ
  • AC 精度および DC 精度:
    • ダイナミック・レンジ:97.5dB (200kSPS) (標準値)
    • THD:-110dB (標準値)
    • INL:0.5LSB (標準値)
    • オフセットのドリフト:50nV/℃ (標準値)
    • ゲイン・ドリフト:0.6ppm/℃ (標準値)
  • 消費電力の拡張性が高いアーキテクチャ:
    • 高速モード:400kSPS、18.6mW
    • 低速モード:50kSPS、3.3mW
  • 入力および基準電圧プリチャージ・バッファ
  • 内部または外部クロック
  • 機能安全対応
  • データ・レートをプログラム可能:
    • 最大 400kSPS (広帯域フィルタ)
    • 最大 1.067MSPS (低レイテンシ・フィルタ)
  • デジタル・フィルタを選択可能:
    • 広帯域または低レイテンシ
  • AC 精度および DC 精度:
    • ダイナミック・レンジ:97.5dB (200kSPS) (標準値)
    • THD:-110dB (標準値)
    • INL:0.5LSB (標準値)
    • オフセットのドリフト:50nV/℃ (標準値)
    • ゲイン・ドリフト:0.6ppm/℃ (標準値)
  • 消費電力の拡張性が高いアーキテクチャ:
    • 高速モード:400kSPS、18.6mW
    • 低速モード:50kSPS、3.3mW
  • 入力および基準電圧プリチャージ・バッファ
  • 内部または外部クロック
  • 機能安全対応

ADS117L11 は 16 ビットのデルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) で、データ・レートは広帯域フィルタ使用時に最大 400kSPS、低レイテンシ・フィルタ使用時に最大 1067kSPS です。本デバイスは、低消費電力 (高速モードで 18.6mW) で優れた AC 性能と DC 精度を備えています。

このデバイスには、入力バッファと基準電圧バッファが内蔵されており、信号負荷を減らすことができます。低ドリフトの変調器は、優れた DC 精度を備えており、小さい帯域内ノイズで AC 性能を向上しています。アーキテクチャは、消費電力に関する拡張性が高く、データ・レート、分解能、消費電力を最適化するために、2 つの速度モードを備えています。

デジタル・フィルタは、広帯域または低レイテンシ、いずれかの動作用に構成できます。これにより、AC 性能と、DC 信号のデータ・スループットをすべて 1 つのデバイスで最適化できます。

絶縁バリア越しの SPI I/O を簡素化するため、シリアル・インターフェイスはデイジー・チェーン機能を備えています。通信の信頼性を高めるため、入出力データは巡回冗長検査 (CRC) で検証されます。

小型の 3mm × 3mm WQFN パッケージは、限られたスペースのアプリケーション向けに設計されています。本デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲について完全に動作が規定されています。

ADS117L11 は 16 ビットのデルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) で、データ・レートは広帯域フィルタ使用時に最大 400kSPS、低レイテンシ・フィルタ使用時に最大 1067kSPS です。本デバイスは、低消費電力 (高速モードで 18.6mW) で優れた AC 性能と DC 精度を備えています。

このデバイスには、入力バッファと基準電圧バッファが内蔵されており、信号負荷を減らすことができます。低ドリフトの変調器は、優れた DC 精度を備えており、小さい帯域内ノイズで AC 性能を向上しています。アーキテクチャは、消費電力に関する拡張性が高く、データ・レート、分解能、消費電力を最適化するために、2 つの速度モードを備えています。

デジタル・フィルタは、広帯域または低レイテンシ、いずれかの動作用に構成できます。これにより、AC 性能と、DC 信号のデータ・スループットをすべて 1 つのデバイスで最適化できます。

絶縁バリア越しの SPI I/O を簡素化するため、シリアル・インターフェイスはデイジー・チェーン機能を備えています。通信の信頼性を高めるため、入出力データは巡回冗長検査 (CRC) で検証されます。

小型の 3mm × 3mm WQFN パッケージは、限られたスペースのアプリケーション向けに設計されています。本デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲について完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS127L11 アクティブ 駆動しやすい複数の入力採用、広帯域または低レイテンシのフィルタ搭載、24 ビット、400kSPS、デルタ シグマ ADC Increased performance, 24-bit

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS117L11 400kSPS、広帯域、16 ビット、デルタ・シグマ ADC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 29日
アプリケーション・ノート 同時サンプリング システムにおける複数の広帯域デルタ シグマ ADC の設計上の検討事項 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 8日
機能安全情報 ADS1x7Lx1x Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2024年 9月 26日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
設計ガイド 4 チャネルの同期 IEPE 振動センサ・インターフェイスのリファレン ス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 29日
アプリケーション概要 THP210 and ADS127L11 Performance 2022年 3月 28日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS127L11EVM-PDK — ADS127L11 駆動が容易な入力と広帯域または低レイテンシのフィルタ搭載、ADC 向け評価基板

ADS127L11 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、24 ビット、高速、広帯域幅デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS127L11 の性能を評価するためのプラットフォームです。

この評価キット (PDK) は、ADS127L11 評価基板、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ