ADS1287

アクティブ

PGA 搭載、地震とエネルギー探査向け、低消費電力、1kSPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 1.15, 3.75 Input voltage range (min) (V) -1.6, 1 Features PGA Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 4.5 Analog supply voltage (min) (V) -2.5, 0 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5 SNR (dB) 119 Digital supply (min) (V) 2.25 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 1.15, 3.75 Input voltage range (min) (V) -1.6, 1 Features PGA Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 4.5 Analog supply voltage (min) (V) -2.5, 0 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5 SNR (dB) 119 Digital supply (min) (V) 2.25 Digital supply (max) (V) 3.6
VQFN (RHF) 24 20 mm² 5 x 4
  • 動作モードを選択可能
  • 高分解能モード:
    • SNR: 113dB (1000SPS、ゲイン = 1)
    • 消費電力: 4.5mW
  • 低消費電力モード
    • SNR: 110dB (1000SPS、ゲイン = 1)
    • 消費電力: 2.4mW
  • THD: -115dB
  • CMRR: 115dB
  • 高インピーダンスのCMOS PGA
    • ゲイン: 1、2、4、8、16
  • データ・レート: 62.5SPS~1000SPS
  • 柔軟なデジタル・フィルタ:
    • Sinc + FIR + IIR (選択可能)
    • リニアおよび最小位相応答
    • プログラム可能なハイパス・フィルタ
  • オフセットおよびゲインの較正
  • 同期制御
  • SPI互換のインターフェイス
  • アナログ電源: 5Vまたは±2.5V
  • デジタル電源: 2.5V~3.3V
  • 動作モードを選択可能
  • 高分解能モード:
    • SNR: 113dB (1000SPS、ゲイン = 1)
    • 消費電力: 4.5mW
  • 低消費電力モード
    • SNR: 110dB (1000SPS、ゲイン = 1)
    • 消費電力: 2.4mW
  • THD: -115dB
  • CMRR: 115dB
  • 高インピーダンスのCMOS PGA
    • ゲイン: 1、2、4、8、16
  • データ・レート: 62.5SPS~1000SPS
  • 柔軟なデジタル・フィルタ:
    • Sinc + FIR + IIR (選択可能)
    • リニアおよび最小位相応答
    • プログラム可能なハイパス・フィルタ
  • オフセットおよびゲインの較正
  • 同期制御
  • SPI互換のインターフェイス
  • アナログ電源: 5Vまたは±2.5V
  • デジタル電源: 2.5V~3.3V

ADS1287デバイスは低消費電力のアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、プログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)と有限インパルス応答(FIR)デジタル・フィルタが内蔵されています。このADCは、高精度のデジタル化と低消費電力が要求される地震関連機器の厳しい要件に適しています。

このADCはゲインをプログラム可能で、高インピーダンスの相補形金属酸化膜半導体(CMOS)アンプが搭載されており、広い範囲の入力信号(±2.5V~±0.156V)でジオホン・センサやハイドロホン・センサをADCへ直接接続するために適しています。

このADCには4次の、本質的に安定したデルタ-シグマ(ΔΣ)変調器が内蔵されています。変調器のデジタル出力は内部のFIRデジタル・フィルタによってフィルタ処理とデシメーションが行われ、ADC変換結果が生成されます。

FIRデジタル・フィルタは、毎秒1000サンプル(SPS)までのデータ・レートに対応できます。ハイパス・フィルタ(HPF)により、DCおよび低周波数の成分は変換結果から除去されます。オンチップのゲインおよびオフセットのスケーリング・レジスタが、システム較正をサポートします。

アンプ、変調器、デジタル・フィルタの合計消費電力は、高分解能モードで4.5mW (低消費電力モードで2.4mW)です。このADCは、小型の5mm×4mmのVQFNパッケージに格納されています。このADCは、-40℃~+85℃の温度範囲について完全に動作が規定されています。

ADS1287デバイスは低消費電力のアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、プログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)と有限インパルス応答(FIR)デジタル・フィルタが内蔵されています。このADCは、高精度のデジタル化と低消費電力が要求される地震関連機器の厳しい要件に適しています。

このADCはゲインをプログラム可能で、高インピーダンスの相補形金属酸化膜半導体(CMOS)アンプが搭載されており、広い範囲の入力信号(±2.5V~±0.156V)でジオホン・センサやハイドロホン・センサをADCへ直接接続するために適しています。

このADCには4次の、本質的に安定したデルタ-シグマ(ΔΣ)変調器が内蔵されています。変調器のデジタル出力は内部のFIRデジタル・フィルタによってフィルタ処理とデシメーションが行われ、ADC変換結果が生成されます。

FIRデジタル・フィルタは、毎秒1000サンプル(SPS)までのデータ・レートに対応できます。ハイパス・フィルタ(HPF)により、DCおよび低周波数の成分は変換結果から除去されます。オンチップのゲインおよびオフセットのスケーリング・レジスタが、システム較正をサポートします。

アンプ、変調器、デジタル・フィルタの合計消費電力は、高分解能モードで4.5mW (低消費電力モードで2.4mW)です。このADCは、小型の5mm×4mmのVQFNパッケージに格納されています。このADCは、-40℃~+85℃の温度範囲について完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
ADS1285 アクティブ 地震とジオスペース探査に適した 32 ビット、高分解能、2 チャネルのデルタ シグマ ADC Higher dynamic range (134 dB), two channel

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS1287 低消費電力、1000SPS、広帯域幅 アナログ/デジタル・コンバータ、プログラム可能なゲイン・アンプ搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 4月 9日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

ADS1287 IBIS Model

SBAM326.ZIP (62 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHF) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ