ADC122S655
- True Simultaneous Sampling Differential Inputs
- Specified Performance from 200 kSPS to 500 kSPS
- External Reference
- Wide Input Common-Mode Voltage Range
- Single High-Speed Serial Data Output
- Operating Temperature Range of −40°C to +105°C
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP Compatible Serial Interface
Key Specifications
- Conversion Rate: 200 kSPS to 500 kSPS
- INL: ±1 LSB (max)
- DNL: ±0.95 LSB (max)
- SNR: 71 dBc (min)
- THD: -72 dBc (min)
- ENOB: 11.25 bits (min)
- Power Consumption at 500 kSPS
- Converting, VA = 5V, VREF = 2.5V: 11 mW (typ)
- Power-Down, VA = 5V, VREF = 2.5V: 3 µW (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC122S655 is a dual 12-bit, 200 kSPS to 500 kSPS simultaneous sampling Analog-to-Digital (A/D) converter. The analog inputs on both channels are sampled simultaneously to preserve their relative phase information to each other. The converter is based on a successive-approximation register architecture where the differential nature of the analog inputs is maintained from the internal track-and-hold circuits throughout the A/D converter to provide excellent common-mode signal rejection. The ADC122S655 features an external reference that can be varied from 1.0V to VA.
The ADC122S655's serial data output is binary 2's complement and is compatible with several standards, such as SPI, QSPI, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces. The serial clock (SCLK) and chip select bar (CS) are shared by both channels.
Operating from a single 5V analog supply and a reference voltage of 2.5V, the total power consumption while operating at 500 kSPS is typically 11 mW. With the ADC122S655 operating in power-down mode, the power consumption reduces to 3 µW. The differential input, low power consumption, and small size make the ADC122S655 ideal for direct connection to sensors in motor control applications.
Operation is specified over the industrial temperature range of −40°C to +105°C and clock rates of 6.4 MHz to 16 MHz. The ADC122S655 is available in a 10-lead VSSOP package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Dual 12-Bit, 200 kSPS to 500 kSPS, Simultaneous Sampling A/D Converter データシート (Rev. A) | 2013年 3月 20日 | |||
| e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
| ユーザー・ガイド | ADC122S655 Dual 12Bit, 200kSPS to 500kSPS, Simultaneous Sampling ADC User Guide | 2012年 2月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。