AFE781H1

アクティブ

センサ トランスミッタ向け、DAC と ADC と HART® モデム搭載、14 ビット、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)

製品詳細

Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Voltage Output voltage range (V) 0.15 to 1.25, 0.2 to 1.0, 0.3 to 2.5, 0.4 to 2.0 Reference type INT/EXT Architecture STRING Rating Catalog Features 4-20mA loop transmitter, HART, HART Modem Power consumption (typ) (mW) 0.342 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Product type Special-function DAC ADC resolution (bps) 12 DAC resolution (bps) 14
Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Voltage Output voltage range (V) 0.15 to 1.25, 0.2 to 1.0, 0.3 to 2.5, 0.4 to 2.0 Reference type INT/EXT Architecture STRING Rating Catalog Features 4-20mA loop transmitter, HART, HART Modem Power consumption (typ) (mW) 0.342 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Product type Special-function DAC ADC resolution (bps) 12 DAC resolution (bps) 14
UQFN (RRU) 24 16 mm² 4 x 4
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能:AFE881H1AFE781H1
  • 低い静止電流:180µA (代表値)
  • HART 準拠の物理レイヤ・モデム
  • 16 ビットまたは 14 ビット、モノリシック高性能 DAC
    • 1.8V 電源:0.15V~1.25V、0.2V~1.0V
    • 5V 電源:0.3V~2.5V、0.4V~2.0V
    • 16 ビットでの INL、4LSB
    • -40℃~+125℃の範囲で TUE が 0.07% FSR (最大値)
  • 高度な診断向け、12 ビット、3.84kSPS の ADC (A/D コンバータ)
  • 1.25V 基準電圧 (最大 10ppm/℃) を内蔵
  • クロック出力付き内蔵 1.2288MHz 発振器
  • デジタル・インターフェイス
    • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI):DAC および HART 用の共有バス
    • UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter):DAC および HART 用の共有バス
    • 両方:DAC 用の SPI と HART 用の UART
  • フォルト検出:CRC ビット誤り検出、ウィンドウ付きウォッチドッグ・タイマ、診断 A/D コンバータ
  • デジタル DAC スルーレート制御
  • 広い動作温度範囲-55℃~+125℃
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能:AFE881H1AFE781H1
  • 低い静止電流:180µA (代表値)
  • HART 準拠の物理レイヤ・モデム
  • 16 ビットまたは 14 ビット、モノリシック高性能 DAC
    • 1.8V 電源:0.15V~1.25V、0.2V~1.0V
    • 5V 電源:0.3V~2.5V、0.4V~2.0V
    • 16 ビットでの INL、4LSB
    • -40℃~+125℃の範囲で TUE が 0.07% FSR (最大値)
  • 高度な診断向け、12 ビット、3.84kSPS の ADC (A/D コンバータ)
  • 1.25V 基準電圧 (最大 10ppm/℃) を内蔵
  • クロック出力付き内蔵 1.2288MHz 発振器
  • デジタル・インターフェイス
    • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI):DAC および HART 用の共有バス
    • UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter):DAC および HART 用の共有バス
    • 両方:DAC 用の SPI と HART 用の UART
  • フォルト検出:CRC ビット誤り検出、ウィンドウ付きウォッチドッグ・タイマ、診断 A/D コンバータ
  • デジタル DAC スルーレート制御
  • 広い動作温度範囲-55℃~+125℃

16 ビットの AFE881H1 および 14 ビットの AFE781H1 ( AFEx81H1) は、HART 対応センサ・トランスミッタ・アプリケーション向けに設計された、高集積度、高精度、超低消費電力の電圧出力 D/A コンバータ (DAC) です。

AFEx81H1 デバイスには、4mA から 20mA の 2 線式 (ループ電源) センサ・トランスミッタを設計するために必要な構成要素のほとんどが含まれています。これらの部品には、高精度な DAC に加えて、HART 認証 FSK モデム、10ppm/℃の基準電圧、および診断用 A/D コンバータ (ADC) が内蔵されています。内在的および機能安全上の問題に対応するには、外部の電圧電流変換と、電源のレギュレーションが必要です。

内蔵の診断 ADC は複数の内部ノードに多重化されており、自動的な自己ヘルス・チェックを可能にしています。診断用 ADC、CRC フレーム・エラー・チェック、あるいはウィンドウ付きのウォッチドッグ・タイマから、いずれかのフォルトが検出された場合、本デバイスは (オプションとして) 割り込みの発行、あるいは標準の NAMUR 出力値またはユーザー指定のカスタム値に応じたフェイルセーフ状態への遷移、またはその両方を開始できます。

これらのデバイスは最小 1.71V の電源で動作し、最大静止電流は 220µA です。本デバイスの温度範囲は -40℃~+125℃で規定されていますが、-55℃~+125℃で機能することが可能です。

16 ビットの AFE881H1 および 14 ビットの AFE781H1 ( AFEx81H1) は、HART 対応センサ・トランスミッタ・アプリケーション向けに設計された、高集積度、高精度、超低消費電力の電圧出力 D/A コンバータ (DAC) です。

AFEx81H1 デバイスには、4mA から 20mA の 2 線式 (ループ電源) センサ・トランスミッタを設計するために必要な構成要素のほとんどが含まれています。これらの部品には、高精度な DAC に加えて、HART 認証 FSK モデム、10ppm/℃の基準電圧、および診断用 A/D コンバータ (ADC) が内蔵されています。内在的および機能安全上の問題に対応するには、外部の電圧電流変換と、電源のレギュレーションが必要です。

内蔵の診断 ADC は複数の内部ノードに多重化されており、自動的な自己ヘルス・チェックを可能にしています。診断用 ADC、CRC フレーム・エラー・チェック、あるいはウィンドウ付きのウォッチドッグ・タイマから、いずれかのフォルトが検出された場合、本デバイスは (オプションとして) 割り込みの発行、あるいは標準の NAMUR 出力値またはユーザー指定のカスタム値に応じたフェイルセーフ状態への遷移、またはその両方を開始できます。

これらのデバイスは最小 1.71V の電源で動作し、最大静止電流は 220µA です。本デバイスの温度範囲は -40℃~+125℃で規定されていますが、-55℃~+125℃で機能することが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
AFE881H1 アクティブ センサ トランスミッタ向け、DAC と ADC と HART® モデム搭載、16 ビット、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) Higher resolution (16-bit)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFEx81H1 4mA から 20mA のループ電源アプリケーション向け、HART® モデム、電圧リファレンス、および診断 ADC を内蔵した 16 ビットおよび 14 ビットの低消費電力 DAC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 3月 15日
アプリケーション・ノート A Simple, Java-Based CRC Calculator PDF | HTML 2026年 3月 4日
アプリケーション・ノート HART-Enabled Transmitter Based on an Evaluation Module Design PDF | HTML 2025年 3月 26日
アプリケーション・ノート Design and Test of a HART-Enabled Field Transmitter for 4-20mA Loops PDF | HTML 2024年 10月 17日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to the HART Protocol PDF | HTML 2023年 11月 9日
アプリケーション概要 Ultra-Low-Power, Low-Voltage, 2-Wire, 4- to 20-mA Loop Transmitter Using AFE881H PDF | HTML 2023年 3月 3日
機能安全情報 AFE781H1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE881H1EVM — AFE881H1 DAC と ADC と HART® モデム搭載、16 ビット、低消費電力 AFE の評価基板

AFE881H1 評価基板 (EVM) は、HART® 対応のセンサ トランスミッタ アプリケーション向けの設計を採用した、複数電圧出力、高集積、高精度、超低消費電力の 16 ビット D/A コンバータ (DAC) である AFE881H1 を評価するためのプラットフォームです。

AFE881H1 はまた、巡回冗長性検査 (CRC) を通じた障害検出機能と、高度な診断向けの 12 ビット、1kSPS A/D コンバータ (ADC) も搭載しています。

この評価基板を使用するには、別売りの USB2ANY インターフェイス ツールが必須です。このツールには、AFE88H1EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

AFE881H1EVM-GUI AFE881H1EVM GUI installer

The AFE881H1EVM-GUI is a windows-based software GUI that controls the AFE881H1EVM through SPI communications using the USB2ANY interface adapter tool.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RRU) 24 Ultra Librarian