ADC08831
- 3-Wire Serial Digital Data Link Requires Few I/O Pins
- Analog Input Track/Hold Function
- 2-Channel Input Multiplexer Option with Address Logic
- Analog Input Voltage Range from GND to VCC
- No Zero or Full Scale Adjustment Required
- TTL/CMOS Input/Output Compatible
- Superior Pin Compatible Replacement for ADC0831/2
Key Specifications
- Resolution: 8 Bits
- Conversion Time (fC = 2 MHz): 4μs (Max)
- Power Dissipation: 8.5mW (Typ)
- Low Power Mode: 3.0mW (Typ)
- Single Supply: 5VDC
- Total Unadjusted Error: ±1LSB
- No Missing Codes over Temperature
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC08831/ADC08832 are 8-bit successive approximation Analog to Digital converters with 3-wire serial interfaces and a configurable input multiplexer for 2 channels. The serial I/O will interface to COPSfamily of micro-controllers, PLD's, microprocessors, DSP's, or shift registers. The serial I/O is configured to comply with the MICROWIRE serial data exchange standard.
To minimize total power consumption, the ADC08831/ADC08832 automatically go into low power mode whenever they are not performing conversions.
A track/hold function allows the analog voltage at the positive input to vary during the actual A/D conversion.
The analog inputs can be configured to operate in various combinations of single-ended, differential, or pseudo-differential modes. The voltage reference input can be adjusted to allow encoding of small analog voltage spans to the full 8-bits of resolution.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADC08831/32 8Bit Ser I/O CMOS A/D Conv w/Multiplxr & Sam/Hold Func データシート (Rev. C) | 2013年 3月 19日 | |||
| e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。