この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC104S085-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- Ensured Monotonicity
- Low Power Operation
- Rail-to-Rail Voltage Output
- Power-On Reset to 0 V
- Simultaneous Output Updating
- Wide Power Supply Range (2.7 V to 5.5 V)
- Key Specifications
- Resolution: 10 bits
- INL: ±2 LSB (Maximum)
- DNL: +0.35 / –0.25 LSB (Maximum)
- Settling Time: 6 µs (Maximum)
- Zero Code Error: 15 mV (Maximum)
- Full-Scale Error: –0.75% FS (Maximum)
- Typical Supply Power
- Normal Mode: 1.1 mW (3 V), 2.5 mW (5 V)
- Power Down: 0.3 µW (3 V), 0.8µW (5 V)
The DAC104S085 device is a full-featured, general-purpose QUAD 10-bit voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single 2.7-V to 5.5-V supply and consumes 1.1 mW at 3 V and 2.5 mW at 5 V. The DAC104S085 is packaged in 10-pin SON and VSSOP packages. The 10-pin SON package makes the DAC104S085 the smallest QUAD DAC in its class. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing and the three wire serial interface operates at clock rates up to 40 MHz over the entire supply voltage range. Competitive devices are limited to 25-MHz clock rates at supply voltages in the 2.7-V to 3.6-V range. The serial interface is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE, and DSP interfaces.
The reference for the DAC104S085 serves all four channels and can vary in voltage between 1 V and VA, providing the widest possible output dynamic range. The DAC104S085 has a 16-bit input shift register that controls the outputs to be updated, the mode of operation, the power-down condition, and the binary input data. All four outputs can be updated simultaneously or individually depending on the setting of the two mode of operation bits.
A power-on reset circuit ensures that the DAC output powers up to zero volts and remains there until there is a valid write to the device. A power-down feature reduces power consumption to less than a microWatt with three different termination options.
The low power consumption and small packages of the DAC104S085 make it an excellent choice for use in battery-operated equipment.
The DAC104S085 is one of a family of pin-compatible DACs, including the 8-bit DAC084S085 and the 12-bit DAC124S085. The DAC104S085 operates over the extended industrial temperature range of 40°C to +125°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DAC104S085-xx 10-Bit Micro Power QUAD Digital-to-Analog Converter With Rail-to-Rail Output データシート (Rev. G) | PDF | HTML | 2016年 4月 27日 | ||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。