AFE882H1
HART® と 16 ビット DAC と 12 ビット ADC 搭載、PLC とセンサ トランスミッタの各アプリケーション向け、低消費電力 AFE (アナログ フロント エンド)
AFE882H1
- 機能安全対応
- 低い静止電流:180µA (代表値)
- HART 準拠の物理レイヤ モデム
- TX 信号の振幅をプログラム可能
- RX 復調器とバンドパス フィルタ
- 16 ビットまたは 14 ビット、モノリシック高性能 DAC
- DAC 出力範囲:0V~2.5V
- デジタル DAC スルーレート制御
- 16 ビットでの INL、4LSB
- -40℃~+125℃の範囲で TUE が 0.07% FSR (最大値)
- 高度な診断向け、12 ビット、3.84kSPS の ADC (A/D コンバータ)
- 1.25V 基準電圧 (最大 10ppm/℃) を内蔵
- クロック出力付き内蔵 1.2288MHz 発振器
- デジタル インターフェイス
- シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI):DAC および HART 用の共有バス
- UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter):DAC および HART 用の共有バス
- 両方:DAC 用の SPI と HART 用の UART
- フォルト検出:CRC ビット エラー チェック、ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、診断 ADC
- 広い動作温度範囲-55℃~+125℃
16 ビットの AFE882H1 および 14 ビットの AFE782H1 (AFEx82H1) は、HART 対応のプロセス制御および産業用オートメーション アプリケーション向けに設計された高集積、高精度、超低消費電力の電圧出力 DAC です。
AFEx82H1 デバイスには、4mA から 20mA の 3 線式または 4 線式センサ トランスミッタまたはアナログ出力モジュールを設計するために必要な構成要素のほとんどが含まれています。これらのデバイスには、高精度な DAC に加えて、HART® 準拠 FSK モデム、10ppm/℃の電圧リファレンス、および診断用 A/D コンバータ (ADC) が内蔵されています。内在的および機能安全上の問題に対応するには、外部の電圧電流変換と、電源のレギュレーションが必要です。
内蔵の診断 ADC は複数の内部ノードに多重化されており、自動的な自己ヘルス チェックを可能にしています。このチェックにより、内蔵のバイアス源や電源レギュレータ、電圧リファレンス、DAC 出力、ダイ温度に関するエラーや故障を検出でき、さらにオプションとして外部電圧源の問題も検出できます。診断用 ADC、CRC フレーム エラー チェック、あるいはウィンドウ付きのウォッチドッグ タイマから、いずれかの障害が検出された場合、本デバイスは (オプションとして) 割り込みの発行、あるいはユーザー指定のフェイルセーフ状態への遷移、またはその両方を開始できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AFEx82H1 16 ビットおよび 14 ビット、低消費電力 D/A コンバータ (DAC)、HART® モデム、電圧リファレンス、プロセス制御用診断 ADC 内蔵 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 1月 28日 |
| アプリケーション・ノート | A Simple, Java-Based CRC Calculator | PDF | HTML | 2026年 3月 4日 | |||
| アプリケーション・ノート | HART-Enabled Transmitter Based on an Evaluation Module Design | PDF | HTML | 2025年 3月 26日 | |||
| アプリケーション・ノート | Design and Test of a HART-Enabled Field Transmitter for 4-20mA Loops | PDF | HTML | 2024年 10月 17日 | |||
| アプリケーション・ノート | A Basic Guide to the HART Protocol | PDF | HTML | 2023年 11月 9日 | |||
| 証明書 | AFE882H1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 2月 2日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE882H1EVM — AFE882H1 16ビット、電圧出力、高精度 DAC および 16ビット ADC 用の評価基板
AFE882H1EVM 評価基板 (EVM) は、AFE882H1 製品を評価するためのプラットフォームです。この製品は、電圧出力を採用した、高集積、高精度、低消費電力の 16 ビット D/A コンバータ (DAC) であり、HART 対応のセンサ トランスミッタ アプリケーションとアナログ出力モジュールに適した設計を採用しています。このデバイスは、CRC による故障検出機能と、高度な診断を目的とした 12 ビット、1kSPS の ADC も搭載しています。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010982 — フィールド トランスミッタ プラットフォーム、4mA ~ 20mA ループ電源インターフェイスのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UQFN (RRU) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。