ADS114S08B
- 低消費電力:最小 280µA
- プログラム可能ゲイン:1~128
- データ・レートをプログラム可能:2.5SPS~4kSPS
- 低レイテンシのデジタル・フィルタによる 50Hz および 60Hz の同時リジェクション (20SPS 以下)
- 12 個 (ADS114S08B) または 6 個 (ADS114S06B) の個別選択可能な入力を持つアナログ・マルチプレクサ
- センサ励起用のデュアル・マッチのプログラム可能電流源:10µA~2000µA
- 内部基準電圧:2.5V、ドリフト 8ppm/℃ (標準値)
- 内部発振器:4.096MHz、2% 精度
- 内部温度センサ
- セルフ・オフセットおよびシステム較正
- 4 つの汎用 I/O
- SPI 互換のインターフェイス
- アナログ電源:ユニポーラ (2.7V~5.25V) またはバイポーラ (±2.5V)
- デジタル電源:2.7V~3.6V
- 動作温度範囲:–40℃~+125℃
- ADS114S0x とピン互換
ADS114S06BおよびADS114S08Bは、16ビットの高精度デルタ-シグマ(ΔΣ)型アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)です。低い消費電力と多くの内蔵機能で、小信号を測定するセンサ・アプリケーションのシステム・コストと部品点数を削減できます。
これらのADCは、ノイズの多い産業用環境で使用できるよう、50Hzまたは60Hzのリジェクションと低レイテンシの変換結果を実現するデジタル・フィルタを備えています。低ノイズのPGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ)は、1~128のゲインを提供し、抵抗ブリッジや熱電対アプリケーション用に低レベルの信号を増幅します。また、プリント回路基板(PCB)の面積を削減する低ドリフトの2.5Vリファレンスを備えています。さらに、2つのプログラム可能な励起電流源(IDAC)により、高精度なRTDバイアスを簡単に実現できます。
入力マルチプレクサは、ADS114S08Bでは12個、ADS114S06Bでは6個の入力をサポートしており、これらの入力は自由に組み合わせてADCに接続できるため、柔軟な設計が可能です。また、センサの過熱故障検出、熱電対用電圧バイアス、システム・モニタリング、4 つの汎用 I/O (GPIO) を備えています。
リードレス VQFN-32 または TQFP-32 パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS114S08EVM — ADS114S08 評価基板
ADS114S08 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS114S08 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS114S08 は、センサ測定とプロセス制御用途向けの 16 ビット、4kSPS、12 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC です。ADS114S08 は、高精度の発振器と優れた内臓基準ドリフト性能を備えており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS114S08EVM とデルタ シグマ ADC EvaluaTIon ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)
ADC-TEMP-SENSOR-FW — 各種高精度 ADC に適した温度センサ (RTD、熱電対、サーミスタ) 向けファームウェア
このソフトウェアが収録しているのは、A/D コンバータ (ADC) とマイクロプロセッサ (MCU) の間で通信を確立するための ADC ハードウェア アブストラクション レイヤ (HAL)、センサのデータの変換と線形化を行って温度値を求めるセンサ API、さらに、センサと高精度 ADC とマイコンを組み合わせて使用し、温度を読み取るためにソース (...)
ADS124S08-C-EXAMPLE-CODE — ADS124S08 Example C Code
サポート対象の製品とハードウェア
ADC-RTD-CONFIG-CALC — RTD Configuration Calculator for Precision ADCs
This resistance temperature detector (RTD) configuration calculator is a Microsoft® Excel-based tool that helps the user identify a system solution for an RTD application. Two-, three- and four-wire RTD configurations are shown by default, with options for a high-side or low-side reference (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TQFP (PBS) | 32 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。