DAC70504

アクティブ

超小型 QFN パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 14 ビット、4 チャネル、SPI 対応、電圧出力 (Vout) DAC

製品詳細

Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 性能
    • INL:16ビット分解能で最大値±1LSB
    • TUE:FSR最大値の±0.1%
  • 2.5Vの高精度内部基準電圧を搭載
    • 初期精度: ±5mV (最大値)
    • 低ドリフト: 2ppm/℃ (標準値)
  • 高い駆動能力: 電源レールから0.5Vで20mA
  • 柔軟な出力構成
    • ユーザーがゲインを選択可能: 2、1、½
    • ゼロ・スケールまたは中間スケールにリセット
  • 広い動作範囲
    • 電源: 2.7V~5.5V
    • 温度: -40℃~125℃
  • 50MHz、SPI互換のシリアル・インターフェイス
    • 4線式モード、1.7V~5.5V動作
    • デイジー・チェーン動作
    • CRCエラー・チェック
  • 低消費電力: 5.5Vで0.7mA/チャネル
  • 小型のパッケージ: 3mm×3mm、16ピンのWQFN
  • 性能
    • INL:16ビット分解能で最大値±1LSB
    • TUE:FSR最大値の±0.1%
  • 2.5Vの高精度内部基準電圧を搭載
    • 初期精度: ±5mV (最大値)
    • 低ドリフト: 2ppm/℃ (標準値)
  • 高い駆動能力: 電源レールから0.5Vで20mA
  • 柔軟な出力構成
    • ユーザーがゲインを選択可能: 2、1、½
    • ゼロ・スケールまたは中間スケールにリセット
  • 広い動作範囲
    • 電源: 2.7V~5.5V
    • 温度: -40℃~125℃
  • 50MHz、SPI互換のシリアル・インターフェイス
    • 4線式モード、1.7V~5.5V動作
    • デイジー・チェーン動作
    • CRCエラー・チェック
  • 低消費電力: 5.5Vで0.7mA/チャネル
  • 小型のパッケージ: 3mm×3mm、16ピンのWQFN

DAC80504、DAC70504、DAC60504 (DACx0504) は、16、14、12 ビット分解能の低消費電力、4 チャネル、バッファ付き電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx0504には、低ドリフト、2.5Vの内部基準電圧が搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの高精度基準電圧が不要になります。ユーザーがゲイン構成を選択可能で、フルスケールの出力電圧は 1.25V (ゲイン = ½)、2.5V (ゲイン = 1)、または 5V (ゲイン = 2) です。これらのデバイスは 2.7V~5.5V の単電源で動作し、単調性が規定されており、±1LSB INL の高い線形性を実現します。

DACx0504との通信は、4線式のシリアル・インターフェイスで行われ、最大50MHzのクロック速度で動作します。VIOピンにより、1.7V~5.5Vのシリアル・インターフェイス動作が可能です。DACx0504の柔軟なインターフェイスにより、広い範囲の業界標準マイクロプロセッサやマイクロコントローラと動作可能です。

DACx0504 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、DAC をパワー・オンしてから、デバイスへ有効なコードが書き込まれるまで DAC 出力をゼロ・スケールまたは中間スケールに維持します。これらのデバイスの消費電流は 5.5V 時に 0.7mA/チャネルと低いため、バッテリ動作の機器に適した選択肢です。チャネルごとのパワーダウン機能により、デバイスの消費電流は 15µA に低下します。

DACx0504 は -40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されており、小型の 3mm×3mm QFN パッケージで供給されます。

DAC80504、DAC70504、DAC60504 (DACx0504) は、16、14、12 ビット分解能の低消費電力、4 チャネル、バッファ付き電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx0504には、低ドリフト、2.5Vの内部基準電圧が搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの高精度基準電圧が不要になります。ユーザーがゲイン構成を選択可能で、フルスケールの出力電圧は 1.25V (ゲイン = ½)、2.5V (ゲイン = 1)、または 5V (ゲイン = 2) です。これらのデバイスは 2.7V~5.5V の単電源で動作し、単調性が規定されており、±1LSB INL の高い線形性を実現します。

DACx0504との通信は、4線式のシリアル・インターフェイスで行われ、最大50MHzのクロック速度で動作します。VIOピンにより、1.7V~5.5Vのシリアル・インターフェイス動作が可能です。DACx0504の柔軟なインターフェイスにより、広い範囲の業界標準マイクロプロセッサやマイクロコントローラと動作可能です。

DACx0504 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、DAC をパワー・オンしてから、デバイスへ有効なコードが書き込まれるまで DAC 出力をゼロ・スケールまたは中間スケールに維持します。これらのデバイスの消費電流は 5.5V 時に 0.7mA/チャネルと低いため、バッテリ動作の機器に適した選択肢です。チャネルごとのパワーダウン機能により、デバイスの消費電流は 15µA に低下します。

DACx0504 は -40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されており、小型の 3mm×3mm QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DAC60504 アクティブ 超小型 QFN パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 12 ビット、4 チャネル、SPI 対応、電圧出力 (Vout) DAC 12-bit device
DAC70502 アクティブ デュアルチャネル、1 LSB INL、14 ビット、SPI、電圧出力 D/A コンバータ (DAC) 2-channel device
DAC70508 アクティブ 超小型 WCSP パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 14 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 (Vout) DAC 8-channel device
DAC80504 アクティブ QFN パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、4 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC 16-bit device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DACx0504 クワッド、16/14/12 ビット、内部リファレンス電圧搭載の SPI 電圧出力 DAC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 1月 15日
アプリケーション・ノート A Simple, Java-Based CRC Calculator PDF | HTML 2026年 3月 4日
回路設計 DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電圧出力トランスミッタ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 2月 2日
回路設計 DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電流出力トランスミッタ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 2月 2日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

DACx0504 IBIS Model

SBAM370.ZIP (39 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian