ADS8586S

アクティブ

単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 6 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 200 Number of input channels 6 Interface type Byte-Wide, Parallel, SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 10 Input voltage range (min) (V) -10 Features Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 73 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 92.7 Digital supply (min) (V) 2.3 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 200 Number of input channels 6 Interface type Byte-Wide, Parallel, SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 10 Input voltage range (min) (V) -10 Features Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 73 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 92.7 Digital supply (min) (V) 2.3 Digital supply (max) (V) 5.25
LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12
  • アナログ・フロントエンドが内蔵された16ビットADC
  • 6チャネルを同時にサンプリング
  • ピンでプログラム可能なバイポーラ入力: ±10Vおよび±5V
  • 高い入力インピーダンス: 1MΩ
  • 5Vアナログ電源: 2.3V~5Vのデジタル電源
  • 7kV ESDの過電圧入力クランプ
  • 低ドリフト係数のオンチップ基準電圧(2.5V)およびバッファ
  • 優れた性能
    • チャネルごとに最大250kSPSのスループット
    • DNL: ±0.35LSB、INL: ±0.45LSB
    • SNR: 96.4dB、THD: −114dB
  • 温度性能
    • 最大オフセット・ドリフト: 3ppm/℃
    • ゲイン・ドリフト: 6ppm/℃
  • オンチップのデジタル・フィルタによるオーバーサンプリング
  • 柔軟なパラレル、バイト、シリアル・インターフェイス
  • 温度範囲: -40°C~+125°C
  • パッケージ: 64ピンLQFP
  • アナログ・フロントエンドが内蔵された16ビットADC
  • 6チャネルを同時にサンプリング
  • ピンでプログラム可能なバイポーラ入力: ±10Vおよび±5V
  • 高い入力インピーダンス: 1MΩ
  • 5Vアナログ電源: 2.3V~5Vのデジタル電源
  • 7kV ESDの過電圧入力クランプ
  • 低ドリフト係数のオンチップ基準電圧(2.5V)およびバッファ
  • 優れた性能
    • チャネルごとに最大250kSPSのスループット
    • DNL: ±0.35LSB、INL: ±0.45LSB
    • SNR: 96.4dB、THD: −114dB
  • 温度性能
    • 最大オフセット・ドリフト: 3ppm/℃
    • ゲイン・ドリフト: 6ppm/℃
  • オンチップのデジタル・フィルタによるオーバーサンプリング
  • 柔軟なパラレル、バイト、シリアル・インターフェイス
  • 温度範囲: -40°C~+125°C
  • パッケージ: 64ピンLQFP

ADS8586Sデバイスは 6チャネルの統合データ収集(DAQ)システムで、チャネルごとに最大250kSPSで動作する、同時サンプリング、16ビットの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を基礎としています。デバイスには、チャネルごとに完全なアナログ・フロントエンドが搭載されており、高い入力インピーダンス(1MΩ)を持つプログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)、入力クランプ、ローパス・フィルタ、ADC入力ドライバが内蔵されています。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADCを駆動するためのバッファも搭載されています。柔軟なデジタル・インターフェイスはシリアル、パラレル、およびパラレル・バイト通信をサポートするため、デバイスを各種のホスト・コントローラとともに使用できます。

ADS8586Sは、単一の5V電源を使用して、±10Vまたは±5Vの真のバイポーラ入力を受け付けるように構成できます。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。高い性能と精度に加え、レイテンシなしで変換が行われるため、ADS8586Sは多くの産業自動化および制御アプリケーションに優れた選択肢です。

ADS8586Sデバイスは 6チャネルの統合データ収集(DAQ)システムで、チャネルごとに最大250kSPSで動作する、同時サンプリング、16ビットの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を基礎としています。デバイスには、チャネルごとに完全なアナログ・フロントエンドが搭載されており、高い入力インピーダンス(1MΩ)を持つプログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)、入力クランプ、ローパス・フィルタ、ADC入力ドライバが内蔵されています。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADCを駆動するためのバッファも搭載されています。柔軟なデジタル・インターフェイスはシリアル、パラレル、およびパラレル・バイト通信をサポートするため、デバイスを各種のホスト・コントローラとともに使用できます。

ADS8586Sは、単一の5V電源を使用して、±10Vまたは±5Vの真のバイポーラ入力を受け付けるように構成できます。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。高い性能と精度に加え、レイテンシなしで変換が行われるため、ADS8586Sは多くの産業自動化および制御アプリケーションに優れた選択肢です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS8586S 16ビット、高速、6チャネル同時サンプリングADC、単一電源によるバイポーラ入力 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 7月 17日
回路設計 アナログ フロント エンド内蔵 ADC のオーバーストレス保護回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 17日
回路設計 Input Protection for High-Voltage ADC Circuit with TVS Diode (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 2日
アプリケーション・ノート Circuit for detecting input floating on ADS8681 ADC PDF | HTML 2021年 3月 31日
アプリケーション・ノート Extending Input Voltage Range and Understanding Associated Errors for ADC With I 2018年 11月 9日
その他の技術資料 ADS8588SEVM-PDK Quick Start Guide 2016年 11月 2日
ホワイト・ペーパー Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016年 8月 1日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16 ビット、高速、8 チャネル同時サンプリング ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8588S の評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、SAR ADC (逐次比較型 A/D コンバータ) である ADS8588S の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS8588SEVM-PDK は、ADS8588S 評価基板、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ADS8588S IBIS Model

SBAM310.ZIP (76 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ADS8588S TINA-TI Reference Design

SBAM311.TSC (1928 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

ADS8588S TINA-TI Transient Spice Model

SBAM312.ZIP (65 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00834 — 測定範囲 ±10V の 16 ビット逐次比較型 ADC を使用する高精度アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-00834 は、±10V 対応、バイポーラ入力の同時サンプリング 16 ビット逐次比較型 ADC による電圧入力と電流入力の高精度測定のためのリファレンス デザインです。電源システムの異常や、障害に関連する電力品質を高精度かつ迅速に識別します。このため、電源システムのダウンタイムが低減されます。AFE が搭載しているのは、高精度計測機器、または最大 125A の電流測定向け高精度アンプ ベースのシグナル コンディショニング機器と、最大 300V の電圧測定に対応するオペアンプ ベースのシグナル コンディショニング回路です。電圧入力と電流入力対応のゲイン アンプは、ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian