ADC08831
- 3-Wire Serial Digital Data Link Requires Few I/O Pins
- Analog Input Track/Hold Function
- 2-Channel Input Multiplexer Option with Address Logic
- Analog Input Voltage Range from GND to VCC
- No Zero or Full Scale Adjustment Required
- TTL/CMOS Input/Output Compatible
- Superior Pin Compatible Replacement for ADC0831/2
Key Specifications
- Resolution: 8 Bits
- Conversion Time (fC = 2 MHz): 4μs (Max)
- Power Dissipation: 8.5mW (Typ)
- Low Power Mode: 3.0mW (Typ)
- Single Supply: 5VDC
- Total Unadjusted Error: ±1LSB
- No Missing Codes over Temperature
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC08831/ADC08832 are 8-bit successive approximation Analog to Digital converters with 3-wire serial interfaces and a configurable input multiplexer for 2 channels. The serial I/O will interface to COPSfamily of micro-controllers, PLD's, microprocessors, DSP's, or shift registers. The serial I/O is configured to comply with the MICROWIRE serial data exchange standard.
To minimize total power consumption, the ADC08831/ADC08832 automatically go into low power mode whenever they are not performing conversions.
A track/hold function allows the analog voltage at the positive input to vary during the actual A/D conversion.
The analog inputs can be configured to operate in various combinations of single-ended, differential, or pseudo-differential modes. The voltage reference input can be adjusted to allow encoding of small analog voltage spans to the full 8-bits of resolution.
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADC08831/32 8Bit Ser I/O CMOS A/D Conv w/Multiplxr & Sam/Hold Func 数据表 (Rev. C) | 2013年 3月 19日 | |||
| 电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。