DAC1221
- 16-BIT MONOTONICITY GUARANTEED
OVER –40°C TO +85°C - LOW POWER: 1.2mW
- VOLTAGE OUTPUT
- SETTLING TIME: 2ms to 0.012%
- MAX LINEARITY ERROR: 30ppm
- ON-CHIP CALIBRATION
The DAC1221 is a Digital-to-Analog (D/A) converter offering 16-bit monotonic performance over the specified temperature range. It utilizes delta-sigma technology to achieve inherently linear performance in a small package at very low power. The output range is two times the external reference voltage. On-chip calibration circuitry dramatically reduces offset and gain errors.
The DAC1221 features a synchronous serial interface. In single converter applications, the serial interface can be accomplished with just two wires, allowing low-cost isolation. For multiple converters, a CS signal allows for selection of the appropriate D/A converter.
The DAC1221 has been designed for closed-loop control applications in the industrial process control market, and high resolution applications in the test and measurement market. It is also ideal for remote applications, battery-powered instruments, and isolated systems. The DAC1221 is available in a SSOP-16 package.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 16-Bit Low Power Digital-To-Analog Converter 数据表 | 2000年 9月 27日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点