产品详情

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 2 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 0.75 Settling time (µs) 7 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Automotive Features Low glitch, Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 0.1 Power consumption (typ) (mW) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 2 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 0.75 Settling time (µs) 7 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Automotive Features Low glitch, Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 0.1 Power consumption (typ) (mW) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 相对精度:
    • DAC756x(12 位):0.3 最低有效位 (LSB) 最大积分非线性 (INL)
    • DAC816x(14 位):1 LSB INL
    • DAC856x(16 位):4 LSB INL
  • 毛刺脉冲:0.1 nV-s
  • 双向基准:输入或 2.5V 输出
    • 缺省情况下,输出被禁用
    • ±5mV 初始精度(最大值)
    • 4ppm/°C 温度漂移(典型值)
    • 10ppm/°C 温度漂移(最大值)
    • 20mA 拉灌电流能力
  • 加电复位至零量程或量程中点
  • 低功率:4mW(典型值,5V AVDD,其中包括内部基准电流)
  • 宽电源范围:2.7V 至 5.5V
  • 带有施密特触发输入的 50MHz 串行外设接口 (SPI)
  • LDAC 和 CLR 功能
  • 支持轨到轨运行的输出缓冲器
  • 封装:超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)-10

应用

  • 便携式仪表
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 模拟输出模块
  • 闭环伺服器控制
  • 压控振荡器调谐
  • 数据采集系统
  • 可编程增益和偏移调整

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 相对精度:
    • DAC756x(12 位):0.3 最低有效位 (LSB) 最大积分非线性 (INL)
    • DAC816x(14 位):1 LSB INL
    • DAC856x(16 位):4 LSB INL
  • 毛刺脉冲:0.1 nV-s
  • 双向基准:输入或 2.5V 输出
    • 缺省情况下,输出被禁用
    • ±5mV 初始精度(最大值)
    • 4ppm/°C 温度漂移(典型值)
    • 10ppm/°C 温度漂移(最大值)
    • 20mA 拉灌电流能力
  • 加电复位至零量程或量程中点
  • 低功率:4mW(典型值,5V AVDD,其中包括内部基准电流)
  • 宽电源范围:2.7V 至 5.5V
  • 带有施密特触发输入的 50MHz 串行外设接口 (SPI)
  • LDAC 和 CLR 功能
  • 支持轨到轨运行的输出缓冲器
  • 封装:超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)-10

应用

  • 便携式仪表
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 模拟输出模块
  • 闭环伺服器控制
  • 压控振荡器调谐
  • 数据采集系统
  • 可编程增益和偏移调整

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

DAC756x-Q1、DAC816x-Q1 和 DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件分别为 12 位、14 位和 16 位低功耗、电压输出、双通道数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个 2.5V,4ppm/°C 内部基准,从而提供了一个 2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。此内部基准有一个 ±5mV 的初始精度,并且能够在 VREFIN/VREFOUT引脚上提供或吸收高达 20mA 的电流。

这些器件是单片器件,从而提供了出色的线性并大大降低了有害的代码至代码转换时的瞬态电压(毛刺脉冲)。它们使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的多用途 3 线制串口。此接口与标准 SPI, QSPI,Microwire,以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。DACxx62-Q1 器件配有一个上电复位电路,此电路可确保在一个有效编码被写入此器件前,DAC 输出上电并保持零量程,而 DACxx63-Q1 器件在量程中点上电。这些器件包含一个断电特性,此特性可将 5V 电压时的流耗减少至 550nA(典型值)。此低功耗、内部基准和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电运行类设备。

与 DACxx63-Q1 器件一样,DACxx62-Q1 器件之间可互相插接并且功能兼容。整个系列均采用 10 引脚 VSSOP-10 (DGS) 封装。

DAC756x-Q1、DAC816x-Q1 和 DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件分别为 12 位、14 位和 16 位低功耗、电压输出、双通道数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个 2.5V,4ppm/°C 内部基准,从而提供了一个 2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。此内部基准有一个 ±5mV 的初始精度,并且能够在 VREFIN/VREFOUT引脚上提供或吸收高达 20mA 的电流。

这些器件是单片器件,从而提供了出色的线性并大大降低了有害的代码至代码转换时的瞬态电压(毛刺脉冲)。它们使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的多用途 3 线制串口。此接口与标准 SPI, QSPI,Microwire,以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。DACxx62-Q1 器件配有一个上电复位电路,此电路可确保在一个有效编码被写入此器件前,DAC 输出上电并保持零量程,而 DACxx63-Q1 器件在量程中点上电。这些器件包含一个断电特性,此特性可将 5V 电压时的流耗减少至 550nA(典型值)。此低功耗、内部基准和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电运行类设备。

与 DACxx63-Q1 器件一样,DACxx62-Q1 器件之间可互相插接并且功能兼容。整个系列均采用 10 引脚 VSSOP-10 (DGS) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DAC53204-Q1 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC 10-bit, 4-channel voltage/current output smart DAC with Hi-Z, EEPROM, waveform generator

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DACxx6x-Q1 具有 2.5V、4PPM/°C 内部基准的汽车类双路 16 位、14 位、12 位低功耗、经缓冲的、电压输出 DAC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 5月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频