产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 1 Interface type Enhanced SPI, SPI Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 12.288 Input voltage range (min) (V) -12.288 Features Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 42 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 80 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 1 Interface type Enhanced SPI, SPI Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 12.288 Input voltage range (min) (V) -12.288 Features Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 42 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 80 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.25
WQFN (RUM) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
  • 高速:
    • ADS8681W:1MSPS
    • ADS8685W:500kSPS
    • ADS8689W:100kSPS
  • 可通过软件编程的输入范围:
    • 双极差分范围:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V 和 ±2.56V
    • 单极差分范围:0V–12.288V、0V–10.24V、0V–6.144V 和 0V–5.12V
  • 模拟电源 (5V):1.65V 至 5V I/O 电源
  • 恒定的阻性输入阻抗 ≥ 1MΩ
  • 输入带宽:450kHz
  • 输入过压保护:高达 ±20V
  • 4.096V 低漂移片上基准
  • 出色的性能:
    • DNL:±0.6LSB;INL:±0.6LSB
    • SNR:80dB;THD:-105dB
  • 具有高、低阈值的警报功能
  • multiSPI™ 接口,支持菊链式连接
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
  • 高速:
    • ADS8681W:1MSPS
    • ADS8685W:500kSPS
    • ADS8689W:100kSPS
  • 可通过软件编程的输入范围:
    • 双极差分范围:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V 和 ±2.56V
    • 单极差分范围:0V–12.288V、0V–10.24V、0V–6.144V 和 0V–5.12V
  • 模拟电源 (5V):1.65V 至 5V I/O 电源
  • 恒定的阻性输入阻抗 ≥ 1MΩ
  • 输入带宽:450kHz
  • 输入过压保护:高达 ±20V
  • 4.096V 低漂移片上基准
  • 出色的性能:
    • DNL:±0.6LSB;INL:±0.6LSB
    • SNR:80dB;THD:-105dB
  • 具有高、低阈值的警报功能
  • multiSPI™ 接口,支持菊链式连接
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

ADS8681W、ADS8685W 和 ADS8689W 是基于逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 拓扑的集成数据采集系统系列。基于逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 拓扑的集成数据采集系统。这些器件 配备了、高精度 SAR ADC 和集成差分模拟前端 (AFE) 输入驱动器电路。ADS868xW 包括高达 ±20V 的过压保护电路和温漂极低的片上 4.096V 基准。

这些器件 使用 但支持真正的双极输入范围和单极输入范围。双极输入范围为 ±12.288V、±6.144V、±10.24V、±5.12V 和 ±2.56V,单极输入范围为 0V 至 12.288V、10.24V、6.144V 和 5.12V。此类器件提供高阻性输入阻抗 (≥ 1MΩ),不受所选输入范围的影响。

multiSPI 数字接口向后兼容传统 SPI 协议。此外,可配置特性简化了与各种主机控制器的接口连接。

ADS8681W、ADS8685W 和 ADS8689W 是基于逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 拓扑的集成数据采集系统系列。基于逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 拓扑的集成数据采集系统。这些器件 配备了、高精度 SAR ADC 和集成差分模拟前端 (AFE) 输入驱动器电路。ADS868xW 包括高达 ±20V 的过压保护电路和温漂极低的片上 4.096V 基准。

这些器件 使用 但支持真正的双极输入范围和单极输入范围。双极输入范围为 ±12.288V、±6.144V、±10.24V、±5.12V 和 ±2.56V,单极输入范围为 0V 至 12.288V、10.24V、6.144V 和 5.12V。此类器件提供高阻性输入阻抗 (≥ 1MΩ),不受所选输入范围的影响。

multiSPI 数字接口向后兼容传统 SPI 协议。此外,可配置特性简化了与各种主机控制器的接口连接。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS8681 正在供货 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、5V 电源的 16 位、1MSPS、1 通道 SAR ADC Reduced input signal bandwidth
ADS8685W 正在供货 具有可编程输入范围并由 +5V 电源供电的 16 位、500kSPS、单通道、宽带宽 SAR ADC 100 kSPS with wide input signal bandwidth capability

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS868xW 具有可编程双极输入范围的 16 位高速单电源 SAR ADC 数据采集系统 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-5
应用简报 伺服驱动器中的精密 ADC (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS8681WEVM-PDK — ADS8681W 评估模块

ADS8681WEVM-PDK 是用于评估 ADS8681W 性能的平台,ADS8681W 是基于逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统。该器件采用高速高精度 SAR ADC、集成差分模拟前端 (AFE) 输入驱动器电路、高达 ±20V 的过压保护电路以及具有低温度漂移的 4.096V 片上电压基准。此评估套件包括 ADS8681WEVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,实现数据采集、配置和分析。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频