产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 0.215 Number of input channels 7 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Automotive Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Excitation Current Sources (iDACs), PGA Operating temperature range (°C) -40 to 150 Power consumption (typ) (mW) 1.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 0.215 Number of input channels 7 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Automotive Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Excitation Current Sources (iDACs), PGA Operating temperature range (°C) -40 to 150 Power consumption (typ) (mW) 1.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.5
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 16 位低功耗三角积分 (Σ-Δ) 模数转换器 (ADC)
  • 所有增益上的真连续背景校准
  • 使用期望值编程进行适当的系统校准
  • 低噪声可编程增益 (1x - 128x)
  • 连续后台开路/短路和范围外传感器诊断
  • 单周期稳定的 8 个输出数据速率 (ODR)
  • 源自 100µA 至 1000 µA 的 2 个已匹配激励电流
  • 4 个差分 (DIFF) / 7 个单端 (SE) 输入
  • 2 个 DIFF / 4 个 SE 输入
  • 7 个通用输入/输出引脚
  • 用于实现低偏移的斩波稳定缓冲器
  • 支持循环冗余码校验 (CRC) 数据链接误差检测的 SPI 4/3 线制接口
  • ODR ≤ 13.42SPS 时的 50Hz 至 60Hz 线路扰动抑制
  • 每通道独立增益和 ODR 选择
  • 由 WEBENCH 传感器 AFE 设计工具提供支持
  • 自动通道排序器

主要技术规格

  • 有效位数 (ENOB)/NFR:高达 16/16 位
  • 偏移误差(典型值):8.4nV
  • 增益误差(典型值):7ppm
  • 总体噪声:< 10µV-rms
  • 积分非线性(INL 最大值):±1 最低有效位 (LSB)
  • 输出数据速率 (ODR):1.6775 - 214.65SPS
  • 模拟电压,VA:+4.75V 至 +5.5V
  • 工作温度范围:-40 至 +150°C
  • 封装:28 引脚带外露垫封装

应用

  • 温度和压力发送器
  • 应变仪接口
  • 工业过程控制

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 16 位低功耗三角积分 (Σ-Δ) 模数转换器 (ADC)
  • 所有增益上的真连续背景校准
  • 使用期望值编程进行适当的系统校准
  • 低噪声可编程增益 (1x - 128x)
  • 连续后台开路/短路和范围外传感器诊断
  • 单周期稳定的 8 个输出数据速率 (ODR)
  • 源自 100µA 至 1000 µA 的 2 个已匹配激励电流
  • 4 个差分 (DIFF) / 7 个单端 (SE) 输入
  • 2 个 DIFF / 4 个 SE 输入
  • 7 个通用输入/输出引脚
  • 用于实现低偏移的斩波稳定缓冲器
  • 支持循环冗余码校验 (CRC) 数据链接误差检测的 SPI 4/3 线制接口
  • ODR ≤ 13.42SPS 时的 50Hz 至 60Hz 线路扰动抑制
  • 每通道独立增益和 ODR 选择
  • 由 WEBENCH 传感器 AFE 设计工具提供支持
  • 自动通道排序器

主要技术规格

  • 有效位数 (ENOB)/NFR:高达 16/16 位
  • 偏移误差(典型值):8.4nV
  • 增益误差(典型值):7ppm
  • 总体噪声:< 10µV-rms
  • 积分非线性(INL 最大值):±1 最低有效位 (LSB)
  • 输出数据速率 (ODR):1.6775 - 214.65SPS
  • 模拟电压,VA:+4.75V 至 +5.5V
  • 工作温度范围:-40 至 +150°C
  • 封装:28 引脚带外露垫封装

应用

  • 温度和压力发送器
  • 应变仪接口
  • 工业过程控制

All trademarks are the property of their respective owners.

LMP90080-Q1 是一款高集成、多通道、低功耗 16 位传感器 AFE。 此器件特有一个精密 16 位三角积分模数转换器 (ADC),此转换器具有一个低噪声可编程增益放大器和一个完全差分高阻抗模拟输入复用器。 一个真连续后台校准特性可在所有增益和输出数据速率上实现校准而又不会中断信号路径。 后台校准特性在温度和时间范围内从根本上消除了增益和偏移误差,从而在不损失速度和功耗的情况下提供测量精度。

LMP90080-Q1 的另外一个特性是其连续后台传感器诊断,此诊断可在无需用户干预的情况下实现开路和短路情况以及范围以外信号的检测,从而提高了系统可靠性。

两组独立外部基准引脚可实现多个比率测量。 此外,在 LMP90080-Q1 上还提供两个已匹配的可编程电流源来为诸如阻性温度检测器和桥式传感器等外部传感器供电。 此外,还提供了 7 个 GPIO 引脚与外部发光二极管 (LED) 和开关进行对接以简化绝缘格栅上的控制。

总的来说,这些特性使得 LMP90080-Q1 成为针对诸如温度、压力、应变仪和工业过程控制等低功耗、精密传感器应用的完整模拟前端。 LMP90080-Q1 可在 -40°C 至 +150°C 的扩展温度范围内稳定工作并采用 28 引脚带外露焊盘封装。

LMP90080-Q1 是一款高集成、多通道、低功耗 16 位传感器 AFE。 此器件特有一个精密 16 位三角积分模数转换器 (ADC),此转换器具有一个低噪声可编程增益放大器和一个完全差分高阻抗模拟输入复用器。 一个真连续后台校准特性可在所有增益和输出数据速率上实现校准而又不会中断信号路径。 后台校准特性在温度和时间范围内从根本上消除了增益和偏移误差,从而在不损失速度和功耗的情况下提供测量精度。

LMP90080-Q1 的另外一个特性是其连续后台传感器诊断,此诊断可在无需用户干预的情况下实现开路和短路情况以及范围以外信号的检测,从而提高了系统可靠性。

两组独立外部基准引脚可实现多个比率测量。 此外,在 LMP90080-Q1 上还提供两个已匹配的可编程电流源来为诸如阻性温度检测器和桥式传感器等外部传感器供电。 此外,还提供了 7 个 GPIO 引脚与外部发光二极管 (LED) 和开关进行对接以简化绝缘格栅上的控制。

总的来说,这些特性使得 LMP90080-Q1 成为针对诸如温度、压力、应变仪和工业过程控制等低功耗、精密传感器应用的完整模拟前端。 LMP90080-Q1 可在 -40°C 至 +150°C 的扩展温度范围内稳定工作并采用 28 引脚带外露焊盘封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有后台校准的LMP90080-Q1 多通道16 位传感器模拟前端(AFE) 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 1月 28日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频