主页 电源管理 电压基准 串联电压基准

REF2033

正在供货

3.3V Vref、低温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
REF20-Q1 正在供货 汽车级低温漂、低功耗、串联电压基准 An AEC-Q100 qualified upgrade of this device.

产品详情

Rating Catalog VO (V) 1.65, 3.3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 8 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features Enable pin, Multiple outputs Iout/Iz (max) (mA) 20 Vin (min) (V) 3.32 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.36, 360 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 39.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3.3
Rating Catalog VO (V) 1.65, 3.3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 8 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features Enable pin, Multiple outputs Iout/Iz (max) (mA) 20 Vin (min) (V) 3.32 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.36, 360 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 39.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3.3
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 REF20xx 低漂移、低功率、双路输出、VREF 和 VREF/2 电压基准 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 4月 27日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
应用简报 电机驱动器的电压基准解决方案 英语版 2021年 8月 5日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
应用手册 Low-Cost, Low-Power, Small 14-bit AFE: Interleaved ADCs Scalable up to 7.5 MSPS 2017年 5月 26日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

BOOSTXL-POSMGR — C2000 DesignDRIVE 位置管理器 BoosterPack™ 插件模块

位置管理器 BoosterPack 是一个用于评估绝对编码器和模拟传感器(如旋转变压器和 SinCos 传感器)接口的灵活低电压平台。  与 DesignDRIVE Position Manager 软件解决方案结合使用时,这种低成本评估模块成为用于将许多流行的位置编码器类型(如 EnDat、BiSS 和 T-Format)与 C2000 实时控制器件连接的强大工具。  C2000 Position Manager 技术将流行的数字和模拟位置传感器接口集成到 C2000 实时控制器上,因此无需外部 FPGA 来实现这些功能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

REF2033 PSpice Model

SBOM900.ZIP (35 KB) - PSpice Model
仿真模型

REF2033 TINA-TI Reference Design

SBOM901.TSC (21 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

REF2033 TINA-TI Spice Model

SBOM902.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

许多 TI 参考设计都包括 REF2033

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频