DAC60096
- 高通道数
- 96 通道数模转换器 (DAC)
- 指定单调性为 12 位
- 较宽的未缓冲输出电压范围:±10.5V
- DAC 输出同时更新
- 清零功能
- 集成参考缓冲器:2.5V 输入
- 专用 A-B 触发引脚
- 可利用切换模式生成方波
- SPI- 兼容串行接口
- 4 线模式,3V 至 5.5V 工作电压
- 低功耗:440mW 典型值(工作时)
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
- 196 焊球、15mm × 15mm NFBGA,1mm 间距
应用
- 光电开关
- 光衰减器
- 自动测试设备 (ATE)
- 仪表
All trademarks are the property of their respective owners.
DAC60096 是一款低功耗、快速稳定、96 通道、12 位数模转换器 (DAC)。该器件可提供 ±10.5V 的未缓冲双极性电压输出范围。DAC60096 拥有高通道数、低功耗运行和良好线性度等特性,因此是需要大量精确模拟输出的系统的理想解决方案。
通过一个高速、四线制且兼容行业标准微处理器和微控制器的串行接口可以与该器件进行通信。
DAC60096 经过设置可同时清零或更新所有 DAC。此外,通用外部转换触发器使得每个 DAC 通道均可作为具有独立幅值控制的方波发生器来运行。
DAC60096 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C,并且采用 196 焊球、15mm × 15mm、1mm 间距的球栅阵列 (BGA) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DAC60096 具有转换触发器的 96 通道、12 位、低功耗、串行输入、高电压输出 DAC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 2月 4日 |
| 电路设计 | 从 +5V 电源生成 ±15V 的适用于高压数据转换器的精密电源电 路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 | |
| 电路设计 | 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
设计工具
The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZEB) | 196 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。