主页 电源管理 电压基准 串联电压基准

REF2025

正在供货

8ppm/°C 温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

产品详情

Rating Catalog VO (V) 2.5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 8 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features Enable pin, Multiple outputs Iout/Iz (max) (mA) 20 Vin (min) (V) 2.52 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.36, 360 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3.3
Rating Catalog VO (V) 2.5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 8 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features Enable pin, Multiple outputs Iout/Iz (max) (mA) 20 Vin (min) (V) 2.52 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.36, 360 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3.3
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 REF20xx 低漂移、低功率、双路输出、VREF 和 VREF/2 电压基准 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 4月 27日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
应用简报 电机驱动器的电压基准解决方案 英语版 2021年 8月 5日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
白皮书 简化信号链设计,在小型系统中实现高性能 英语版 2020年 10月 22日
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

REF2025 PSpice Model

SBOM894.ZIP (35 KB) - PSpice Model
仿真模型

REF2025 TINA-TI Reference Design

SBOM896.TSC (21 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

REF2025 TINA-TI Spice Model

SBOM895.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP23069 — 具有 16A 最大输入的 3kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计

该参考设计演示了一种使用 C2000 F28003x 和 F28004x 微控制器控制连续导通模式图腾柱功率因数校正转换器 (PFC) 的方法。此 PFC 还可以在并网(电流控制)模式下用作逆变器。该转换器旨在支持 16ARMS 的最大输入电流和 3.6kW 的峰值功率。LMG3522 采用 GaN 器件功率级顶部冷却封装,具有集成驱动器和保护功能,可实现更高的效率、缩小低电源尺寸和降低复杂性。基于 F28004x 或 F28002x 的 C2000 (...)
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-00178 — 具有 Sitara AM437x 的 Sin/Cos 编码器接口参考设计

TIDA-00178 参考设计是针对 Sin/Cos 位置编码器且符合 EMC 标准的工业接口。其应用场景包括需要精确速度和位置控制的工业驱动器。

该设计采用了 16 位双路采样 ADC,并提供了可直接替换的 14 位或 12 位版本,从而允许在性能和成本之间进行优化。TIDA-00178 使用 SPI 及 QEP 直接连接 Sitara AM437x。为了进行快速评估,它具有一个 60 引脚连接器,可直接与 AM437x IDK 配合使用。提供了适用于 Sitara AM437x IDK 的示例固件。该固件可输出来自 Sin/Cos 编码器的实测角,同时可通过 Sitara 的 USB 虚拟 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22220 — 1500W 交流开关无桥式 PFC 参考设计

此参考设计是一款交流开关无桥功率因数校正 (PFC) 功率级,在连续导通模式 (CCM) 下运行。它采用通用交流输入电压(90VAC 至 264VAC),提供 390V、1000W 的低压线路输出和 1500W 的高压线路输出。该设计采用 UCD3138 数字控制器和 UCC21220 隔离式栅极驱动器,在 115VAC 输入下可实现 97.1% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 98.3% 的峰值效率。其总谐波失真 (THD) 在 115VAC、1000W 下低于 1.2%,在 230VAC、1500W 下低于 2%。处于满负载时,115VAC 和 230VAC (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01063 — 采用 PCB Rogowski 线圈传感器的高精度交流电流测量参考设计

TIDA-01063 是采用 PCB Rogowski 线圈传感器进行电流传感的参考设计,其能以极低的系统 BOM 成本实现宽测量范围内极佳的线性度。得益于 20MHz 的超高带宽和 50ns 的快速稳定时间,PCB Rogowski 传感器在隔离电流测量方面具有优势。INA188 具备自动置零、12nV/√Hz 噪声密度,适合针对 1000A 的全电流范围实现 12 位系统分辨率。利用简单的 IIR 数字集成算法和可扩展的采样率,可以实现更好的幅度和相位响应。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00368 — 用于连接电流输出霍尔传感器和 CT 及差分 ADC/MCU 的参考设计

此参考设计提供电流输出霍尔传感器和电流互感器与差分 ADC(独立并集成到 MCU)的连接方法。差分信号调节电路旨在测量电机电流,在 –25°C 至 75°C 的工作温度范围内以 ±0.5% 的精度测量电机电流。差分放大器的输出共模电压可选择为 1.25V 或 2.5V。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00316 — 使用伪差分 ADC/MCU 连接电流输出霍尔传感器及 CT 的参考设计

此参考设计提供电流输出霍尔传感器和电流互感器与伪差分 ADC(独立并集成到 MCU)的连接方法。两种类型的信号调节电路分别通过双极和单极电源电压供电来测量电机电流。两种信号调节电路在 -25°C 至 75°C 的工作温度范围内提供 ±0.5% 的电流测量精度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD156 — 低漂移双向单电源低侧电流检测参考设计

该 TI 高精度验证设计实现了一款低漂移、双向、低侧、单电源电流检测解决方案,可测量 -2.5A 至 +2.5A 的负载电流。其输出范围为 250mV 至 2.75V,且 0A 电流对应 1.5V 的中心电压。为实现低漂移性能,该解决方案采用了 INA213BREF2030。  通过制作 PCB 并测量 -40°C 至 125°C 温度范围内的结果,验证了该设计的功能和性能。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频