DAC101C085
- 确保单调性达 10 位
- 低功耗运行:3.3V 时的最大电流为 156µA
- 扩展的电源范围(2.7V 至 5.5V)
- I2C 兼容双线接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz) 和高速 (3.4MHz) 三种模式
- 轨到轨电压输出
- 超小型封装
- DAC101C081Q 采用汽车级流程制造,符合 AEC-Q100 1 级标准
- 分辨率:10 位
- 积分非线性 (INL):±2 最低有效位 (LSB)(最大值)
- 差分非线性 (DNL):+0.3/-0.2 最低有效位 (LSB)(最大值)
- 稳定时间:6µs(最大值)
- 零码误差:+10mV(最大值)
- 满量程误差:−0.7 %FS(最大值)
- 电源(正常工作):380µW (3V)/730µW (5V)(典型值)
- 电源(省电模式):0.5µW (3V)/0.9µW (5V)(典型值)
应用
- 工业过程控制
- 便携式仪器
- 数字增益和偏移调整
- 可编程电压源和电流源
- 测试设备
- 汽车
All trademarks are the property of their respective owners.
DAC101C081 器件是一款 10 位、单通道、电压输出数模转换器 (DAC),工作电源范围为 2.7V 至 5.5V。输出放大器支持轨到轨输出摆幅,并且具有 6µs 的稳定时间。DAC101C081 使用电源作为基准以提供最宽的动态输出范围,在 5.0V 电压下工作时通常仅消耗 132µA 电流。该器件采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT) 和晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装,并且提供三种地址选项(可通过引脚选择)。
DAC101C085 是一款替代产品,提供有 9 种 I2C寻址选项且使用外部基准。该器件采用 8 引脚超薄小外形尺寸封装 (VSSOP) 封装,并且与 DAC101C081 具有相同的性能和稳定时间。
DAC101C081 和 DAC101C085 采用双线 I2C 兼容串行接口,支持包括高速模式 (3.4MHz) 在内的全部三种速度模式。凭借外部地址选择引脚,每条双线总线上最多可连接 3 个 DAC101C081 或 9 个 DAC101C085 器件。此外,还提供有与 DAC101C081 引脚兼容的替代产品,可提供更多的地址选项。
DAC101C081 和 DAC101C085 均具有一个 16 位寄存器,用于控制工作模式、省电条件和输出电压。上电复位电路可确保 DAC 输出电压在上电时达到 0V。省电特性可使器件功耗降至 1 微瓦以下。低功耗及小型封装特性使得这两款 DAC 成为了电池供电类设备的绝佳选择。每款 DAC 均在 −40°C 至 +125°C 的扩展工业级温度范围内运行。
DAC101C081 和 DAC101C085 所属系列均提供有 12 位和 8 位分辨率的引脚兼容 DAC。12 位 DAC 分别为 DAC121C081 和 DAC121C085。8 位 DAC 分别为 DAC081C081 和 DAC081C085。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DAC101C08xx 10 位微功耗数模转换器,具有I2C 兼容接口 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 3月 24日 | |
| 应用手册 | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |||
| 应用手册 | AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
| 用户指南 | 8/10/12-Bit Micro Power D/A Converter with I2C Interface Eval Bd User Guide | 2012年 1月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点