OPA4H199-SP

正在供货

航天级、四通道、40V 4.5MHz 轨到轨输入和输出运算放大器

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 4.5 Slew rate (typ) (V/µs) 21 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.895 Iq per channel (typ) (mA) 0.56 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.8 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Small Size CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Radiation, TID (typ) (krad) 100 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 65 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.01 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 4.5 Slew rate (typ) (V/µs) 21 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.895 Iq per channel (typ) (mA) 0.56 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.8 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Small Size CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Radiation, TID (typ) (krad) 100 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 65 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.01 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26
  • QML P 类耐辐射保障 (QMLP-RHA) 等级
  • 采用小型 SOT-23 封装
  • 辐射性能:
    • 单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度高达 65MeV-cm2/mg
    • 耐辐射保障能够承受高达 100krad(Si) 的总电离剂量 (TID)
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 单受控基线
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 金线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
  • 低失调电压:±125µV
  • 低噪声:1kHz 时为 10.8nV/√Hz
  • 高共模抑制:130dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 高带宽:4.5MHz GBW
  • 高压摆率:21V/µs
  • 高容性负载驱动:1nF
  • 支持多路复用器/比较器输入
  • 低静态电流:每个放大器 560µA
  • 宽电源电压:±1.35V 至 ±20V,2.7V 至 40V
  • 强大的 EMIRR 性能:输入引脚和电源引脚上采用 EMI/RFI 滤波器
  • QML P 类耐辐射保障 (QMLP-RHA) 等级
  • 采用小型 SOT-23 封装
  • 辐射性能:
    • 单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度高达 65MeV-cm2/mg
    • 耐辐射保障能够承受高达 100krad(Si) 的总电离剂量 (TID)
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 单受控基线
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 金线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
  • 低失调电压:±125µV
  • 低噪声:1kHz 时为 10.8nV/√Hz
  • 高共模抑制:130dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 高带宽:4.5MHz GBW
  • 高压摆率:21V/µs
  • 高容性负载驱动:1nF
  • 支持多路复用器/比较器输入
  • 低静态电流:每个放大器 560µA
  • 宽电源电压:±1.35V 至 ±20V,2.7V 至 40V
  • 强大的 EMIRR 性能:输入引脚和电源引脚上采用 EMI/RFI 滤波器

OPA4H199-SP 是一款适用于航天应用的高电压 (40V) 通用运算放大器。该器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)、低噪声(10.8nV/√Hz 和 1.8µVPP)和 4.5MHz 带宽。

OPA4H199-SP 具有独特功能,例如电源轨的差分和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/µs) 和高容性负载驱动 (1nF),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于高电压航天应用。

OPA4H199-SP 采用小型、耐辐射塑料、14 引脚 SOT-23 (DYY) 封装。SOT-23 (DYY) 封装的封装尺寸大小不足传统 14 引脚陶瓷封装尺寸的五分之一。OPA4H199-SP 额定运行温度为 -55°C 至 125°C。

OPA4H199-SP 是一款适用于航天应用的高电压 (40V) 通用运算放大器。该器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)、低噪声(10.8nV/√Hz 和 1.8µVPP)和 4.5MHz 带宽。

OPA4H199-SP 具有独特功能,例如电源轨的差分和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/µs) 和高容性负载驱动 (1nF),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于高电压航天应用。

OPA4H199-SP 采用小型、耐辐射塑料、14 引脚 SOT-23 (DYY) 封装。SOT-23 (DYY) 封装的封装尺寸大小不足传统 14 引脚陶瓷封装尺寸的五分之一。OPA4H199-SP 额定运行温度为 -55°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA4H199-SP 采用航天级塑料封装的 40V、QML P 类、耐辐射保障 (RHA)、轨至轨输入和输出、低失调电压、低噪声运算放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 11日
* SMD OPA4H199-SP SMD 5962-23214 2025年 1月 29日
* 辐射与可靠性报告 OPA4H199-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2024年 12月 18日
* 辐射与可靠性报告 OPA4H199-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report PDF | HTML 2024年 12月 13日
* 辐射与可靠性报告 OPA4H199-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report PDF | HTML 2024年 12月 10日
应用简报 TI 航天级精度 ADC 赋能激光通信终端 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 7月 10日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DYY-AMP-EVM — 适用于采用 DYY 封装的运算放大器的评估模块

DYY-AMP-EVM 是一款评估模块 (EVM),用于测试采用 DYY-14 (SOT-23 THN) 封装的运算放大器的性能。此 EVM 可轻松配置为反相放大器、同相放大器和差分放大器,使工程师能够快速评估和验证设计概念。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

OPA4H199-SEP PSpice Model

SBOMCC3.ZIP (34 KB) - PSpice Model
仿真模型

OPA4H199-SEP TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMC76A.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

OPA4H199-SP PSpice for TI Reference Design

SBOMCM9.ZIP (17 KB) - PSpice Model
仿真模型

OPA4H199-SP TINA TI Model

SBOMCL3.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

OPA4H199-SP TINA-TI Reference Design

SBOMCL0.TSC (17 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实施磁滞以确保在负载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频