产品详情

Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 250 Features High Performance Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 330 Architecture Pipeline SNR (dB) 77 ENOB (Bits) 13 SFDR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 250 Features High Performance Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 330 Architecture Pipeline SNR (dB) 77 ENOB (Bits) 13 SFDR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 16/14 位分辨率、8/4 通道 ADC
  • 空闲信噪比 (SNR):
    • 16 位 ADC 为 80dBFS
    • 14 位 ADC 为 79dBFS
  • 每个通道 125MSPS、4CH 时的功率耗散:
    • ADS52J65/66 为 70mW/Ch (8CH ADC)
    • ADS52J67/68 为 82mW/Ch (4CH ADC)
  • 每个通道 62.5MSPS、8CH 时的功率耗散:
    • ADS52J65/66 为 45mW/Ch (8CH ADC)
    • ADS52J67/66 为 65mW/Ch (4CH ADC)
  • 满量程输入:2VPP
  • fIN = 10MHz 时的满量程 SNR:
    • 16 位 ADC 为 78dBFS
    • 14 位 ADC 为 77dBFS
  • 满量程 SFDR:fin = 10Mhz 时为 –85dBc
  • 模拟输入 –3dB 带宽 = 250MHz
  • 2VPP 输入 = 130Mhz 时的最大输入信号频率
  • 快速且一致的过载恢复
  • 高级数字功能
    • 自动直流偏移校正
    • 数字平均
  • 数字 I/Q 解调器
    • 分数抽取滤波器 M = 1 至 63,增量为 0.25
    • 抽取之后的数据输出速率降低
    • 80MSPS 且抽取 = 2 时的功率耗散
      • ADS52J65/66 为 64mW/Ch (8-CH ADC)
      • ADS52J67/68 为 91mW/Ch (4-CH ADC)
    • 具有 32 个预设定参数的片上 RAM
  • JESD204B 子类 0、1 和 2
    • 每个 JESD 通道具备 2、4 或 8 个通道
    • 10Gbps JESD 接口
    • 支持高达 12.8Gbps 的通道速率,适用于较短布线长度(< 5 英寸)
  • 64 引脚非磁性 9mm × 9mm 封装
  • 16/14 位分辨率、8/4 通道 ADC
  • 空闲信噪比 (SNR):
    • 16 位 ADC 为 80dBFS
    • 14 位 ADC 为 79dBFS
  • 每个通道 125MSPS、4CH 时的功率耗散:
    • ADS52J65/66 为 70mW/Ch (8CH ADC)
    • ADS52J67/68 为 82mW/Ch (4CH ADC)
  • 每个通道 62.5MSPS、8CH 时的功率耗散:
    • ADS52J65/66 为 45mW/Ch (8CH ADC)
    • ADS52J67/66 为 65mW/Ch (4CH ADC)
  • 满量程输入:2VPP
  • fIN = 10MHz 时的满量程 SNR:
    • 16 位 ADC 为 78dBFS
    • 14 位 ADC 为 77dBFS
  • 满量程 SFDR:fin = 10Mhz 时为 –85dBc
  • 模拟输入 –3dB 带宽 = 250MHz
  • 2VPP 输入 = 130Mhz 时的最大输入信号频率
  • 快速且一致的过载恢复
  • 高级数字功能
    • 自动直流偏移校正
    • 数字平均
  • 数字 I/Q 解调器
    • 分数抽取滤波器 M = 1 至 63,增量为 0.25
    • 抽取之后的数据输出速率降低
    • 80MSPS 且抽取 = 2 时的功率耗散
      • ADS52J65/66 为 64mW/Ch (8-CH ADC)
      • ADS52J67/68 为 91mW/Ch (4-CH ADC)
    • 具有 32 个预设定参数的片上 RAM
  • JESD204B 子类 0、1 和 2
    • 每个 JESD 通道具备 2、4 或 8 个通道
    • 10Gbps JESD 接口
    • 支持高达 12.8Gbps 的通道速率,适用于较短布线长度(< 5 英寸)
  • 64 引脚非磁性 9mm × 9mm 封装

8/4 通道、16/14 位 ADS52J6x 模数转换器 (ADC) 采用 CMOS 工艺及出色的电路技术。器件可实现低功耗运行,并使用 2Vpp 满量程输入提供非常高的信噪比 (SNR) 性能。ADS52J65 器件在 5MHz 条件下可提供 80dBFS 空闲 SNR 和 78dBFS 满量程 SNR。250MHz 具有高输入带宽,因此非常适合各种应用,例如高频医学超声、磁共振成像、多通道数据采集、流式细胞术和血液学分析仪。此 ADC 集成了一个经调整可与其他器件匹配的内部基准。

ADS52J6x 具有先进的数字功能,内置带有分数抽取滤波器的数字 I/Q 解调器。此器件使用 8B/10B 格式对来自各个通道的 ADC 数据进行编码,并按照 JESD204B 标准,使用电流模式逻辑 (CML) 输出缓冲器将这些数据作为串行器/解串器 (SerDes) 数据流发送。来自所有八个通道的 ADC 数据可通过单个 CML 缓冲器(1 通道串行器/解串器)输出,数据速率限制为最大 12.8Gbps。使用串行器/解串器输出可以减少接口线路数量。通过与低功耗设计相结合,使得八个通道能够采用 9mm× 9mm VQFN 封装,实现较高的系统集成密度。ADS52J6x 还支持通过四个 CML 缓冲器(4 通道串行器/解串器)发送所有 ADC 数据的模式,从而减少低成本 FPGA 每通道的串行器/解串器数据速率。ADS52J6x 采用非磁性 VQFN 封装,不会产生任何磁伪影。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。

8/4 通道、16/14 位 ADS52J6x 模数转换器 (ADC) 采用 CMOS 工艺及出色的电路技术。器件可实现低功耗运行,并使用 2Vpp 满量程输入提供非常高的信噪比 (SNR) 性能。ADS52J65 器件在 5MHz 条件下可提供 80dBFS 空闲 SNR 和 78dBFS 满量程 SNR。250MHz 具有高输入带宽,因此非常适合各种应用,例如高频医学超声、磁共振成像、多通道数据采集、流式细胞术和血液学分析仪。此 ADC 集成了一个经调整可与其他器件匹配的内部基准。

ADS52J6x 具有先进的数字功能,内置带有分数抽取滤波器的数字 I/Q 解调器。此器件使用 8B/10B 格式对来自各个通道的 ADC 数据进行编码,并按照 JESD204B 标准,使用电流模式逻辑 (CML) 输出缓冲器将这些数据作为串行器/解串器 (SerDes) 数据流发送。来自所有八个通道的 ADC 数据可通过单个 CML 缓冲器(1 通道串行器/解串器)输出,数据速率限制为最大 12.8Gbps。使用串行器/解串器输出可以减少接口线路数量。通过与低功耗设计相结合,使得八个通道能够采用 9mm× 9mm VQFN 封装,实现较高的系统集成密度。ADS52J6x 还支持通过四个 CML 缓冲器(4 通道串行器/解串器)发送所有 ADC 数据的模式,从而减少低成本 FPGA 每通道的串行器/解串器数据速率。ADS52J6x 采用非磁性 VQFN 封装,不会产生任何磁伪影。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS52J6x 具有 JESD204B 接口的 8/4 通道 16/14 位 125MSPS 70mW/通道(8 通道时)ADC 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
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
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频