ADS127L14
- 4 つまたは 8 つのチャネルを同時に測定
- 広帯域フィルタ モード:最大 512kSPS
- 低レイテンシ フィルタ モード:最大 1365kSPS
- 電力スケーラブルな速度モード:
- 最高速度:512kSPS
- 83mW (ADS127L14)
- 165mW (ADS127L18)
- 高速度:400kSPS
- 64mW (ADS127L14)
- 128mW (ADS127L18)
- 中速度:200kSPS
- 37mW (ADS127L14)
- 74mW (ADS127L18)
- 低速度:50kSPS
- 12mW (ADS127L14)
- 24mW (ADS127L18)
- 最高速度:512kSPS
- AC 性能と DC 精度を両立:(高速モード)
- 200kSPS でのダイナミックレンジ:112dB (標準値)
- THD:-118dB (標準値)
- INL:FSR の 1ppm (標準値)
- オフセット ドリフト:10nV/°C (標準値)
- ゲイン ドリフト:0.5ppm/°C (標準値)
- プリチャージ バッファ付き信号入力
- ピン設定または SPI でプログラム可能
- 出力データ用のフレーム同期ポート
- 内部または外部クロック動作
- アナログ電源電圧:2.85V~5.5V
ADS127L14 (クワッド) および ADS127L18 (オクタル) は、シングル チャネルの ADS127L11 をベースとする 24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。これらのデバイスは、4 または 8 チャネルの同時サンプリングを、512kSPS (広帯域フィルタ モード) および 1365kSPS (低レイテンシ フィルタ モード) までのデータレートで実現します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADS127L1x 512kSPS、クワッドおよびオクタル、同時サンプリング、24 ビット ADC データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 2月 25日 |
| アプリケーション・ノート | A Simple, Java-Based CRC Calculator | PDF | HTML | 2026年 3月 4日 | |||
| アプリケーション・ノート | 同時サンプリング システムにおける複数の広帯域デルタ シグマ ADC の設計上の検討事項 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 8日 | |
| アプリケーション・ノート | Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier | PDF | HTML | 2024年 3月 21日 | |||
| 設計ガイド | 4 チャネルの同期 IEPE 振動センサ・インターフェイスのリファレン ス・デザイン | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 11月 29日 | |
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS127L18EVM-PDK — ADS127L18 評価基板
ADS127L18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS127L18 + MSPM0 example code
サポート対象の製品とハードウェア
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。