ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) オーディオ オペアンプ

OPA1633

アクティブ

超低歪み、195MHz、完全差動オーディオ アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 35 GBW (typ) (MHz) 200 Slew rate (typ) (V/µs) 80 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 11 Features Burr-Brown™ Audio, Shutdown THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.000025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.085 Architecture Voltage FB CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 11500000
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 35 GBW (typ) (MHz) 200 Slew rate (typ) (V/µs) 80 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 11 Features Burr-Brown™ Audio, Shutdown THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.000025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.085 Architecture Voltage FB CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 11500000
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 優れた音質
  • 超低歪:132dB
  • 低ノイズ:1.1nV/√Hz
  • 高速:
    • スルーレート:80V/µs
    • ゲイン帯域幅積:200MHz
  • 完全差動アーキテクチャ:
    • シングルエンド入力を平衡型の差動出力に変換する平衡型入力および出力
  • 広い電源電圧範囲:±2.5V~±17.5V
  • シャットダウン電流:0.77mA (V S = ±5V)
  • 温度範囲:–40℃~+85℃
  • パッケージ:HVSSOP-8、SOIC-8
  • 優れた音質
  • 超低歪:132dB
  • 低ノイズ:1.1nV/√Hz
  • 高速:
    • スルーレート:80V/µs
    • ゲイン帯域幅積:200MHz
  • 完全差動アーキテクチャ:
    • シングルエンド入力を平衡型の差動出力に変換する平衡型入力および出力
  • 広い電源電圧範囲:±2.5V~±17.5V
  • シャットダウン電流:0.77mA (V S = ±5V)
  • 温度範囲:–40℃~+85℃
  • パッケージ:HVSSOP-8、SOIC-8

OPA1633 は、高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) を駆動するために、または D 級アンプ用プリドライバとして設計された完全差動アンプ (FDA) です。

OPA1633 は優れた音質、超低ノイズ、大きな出力電圧振幅、大電流駆動を実現します。 OPA1633 は、200MHz の優れたゲイン帯域幅積と、超低歪みの実現に役立つ 80V/µs の超高速スルーレートを備えています。さらに、1.1nV/√Hz の非常に小さい入力電圧ノイズにより、最大限の信号対雑音比とダイナミック・レンジを確保できます。

完全差動アーキテクチャの柔軟性を利用すると、シングルエンドから完全差動への出力変換を簡単に実装できます。差動出力は、偶数次の高調波を低減し、同相モード・ノイズによる干渉を最小化します。 OPA1633 は、PCM1804 などの高性能オーディオ ADC を駆動するために使用する際に優れた性能を発揮します。待機時の電力を節約するため、シャットダウン機能が備わっています。

OPA1633 は、−40℃~+85℃で動作し、SO-8 パッケージと放熱特性の優れた HVSSOP PowerPAD™ IC パッケージで供給されます。

OPA1633 は、高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) を駆動するために、または D 級アンプ用プリドライバとして設計された完全差動アンプ (FDA) です。

OPA1633 は優れた音質、超低ノイズ、大きな出力電圧振幅、大電流駆動を実現します。 OPA1633 は、200MHz の優れたゲイン帯域幅積と、超低歪みの実現に役立つ 80V/µs の超高速スルーレートを備えています。さらに、1.1nV/√Hz の非常に小さい入力電圧ノイズにより、最大限の信号対雑音比とダイナミック・レンジを確保できます。

完全差動アーキテクチャの柔軟性を利用すると、シングルエンドから完全差動への出力変換を簡単に実装できます。差動出力は、偶数次の高調波を低減し、同相モード・ノイズによる干渉を最小化します。 OPA1633 は、PCM1804 などの高性能オーディオ ADC を駆動するために使用する際に優れた性能を発揮します。待機時の電力を節約するため、シャットダウン機能が備わっています。

OPA1633 は、−40℃~+85℃で動作し、SO-8 パッケージと放熱特性の優れた HVSSOP PowerPAD™ IC パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA1633 高性能、完全差動オーディオ・オペアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 16日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート トランスインピーダンス・アンプの直感的な補償方法 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2009年 12月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DEM-FDA-SOIC-EVM — SOIC パッケージ封止、完全差動アンプの評価基板

DEM-FDA-SOIC-EVM は、D (SOIC) パッケージに封止した完全差動アンプ (FDA) 向け未実装評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、ラボ機器との組み合わせで使用できる 50Ω の SMA コネクタを活用する高速 FDA のラボ テストを迅速かつ効率的に実施できる設計を採用しています。この回路図は、電源や信号の接続を含め、ラボでの測定を実行するために必要なすべてのコネクタを考慮に入れています。この評価基板 (EVM) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

OPA1633 TINA-TI Reference Circuit (Rev. A)

SBOMCD6A.TSC (24 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ