ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) オーディオ オペアンプ

OPA1664

アクティブ

クワッド、Sound Plus、低消費電力、低ノイズと低歪み、オーディオ オペアンプ

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 GBW (typ) (MHz) 22 Slew rate (typ) (V/µs) 17 Rail-to-rail Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Iq per channel (typ) (mA) 1.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.3 Features Burr-Brown™ Audio THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00006 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.04 Product type Essential Architecture Bipolar CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 1200000
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 GBW (typ) (MHz) 22 Slew rate (typ) (V/µs) 17 Rail-to-rail Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Iq per channel (typ) (mA) 1.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.3 Features Burr-Brown™ Audio THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00006 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.04 Product type Essential Architecture Bipolar CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 1200000
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 低ノイズ:1kHz で 3.3nV/√Hz
  • 低歪:1kHz 時に 0.00006%
  • 小さい静止電流:1.5mA (チャネルあたり)
  • スルーレート:17V/µs
  • 広いゲイン帯域幅:22MHz (G = +1)
  • ユニティ ゲイン安定
  • レール ツー レール出力
  • 広い電源電圧範囲:±1.5V~±18V または 3V~36V
  • デュアルおよびクワッドのバージョンで供給
  • 小型のパッケージデュアル:SOIC-8、VSSOP-8 クワッド:SOIC-14、TSSOP-14
  • 低ノイズ:1kHz で 3.3nV/√Hz
  • 低歪:1kHz 時に 0.00006%
  • 小さい静止電流:1.5mA (チャネルあたり)
  • スルーレート:17V/µs
  • 広いゲイン帯域幅:22MHz (G = +1)
  • ユニティ ゲイン安定
  • レール ツー レール出力
  • 広い電源電圧範囲:±1.5V~±18V または 3V~36V
  • デュアルおよびクワッドのバージョンで供給
  • 小型のパッケージデュアル:SOIC-8、VSSOP-8 クワッド:SOIC-14、TSSOP-14

デュアル OPA1662 およびクワッド OPA1664 (OPA166x) バイポーラ入力 SoundPlus™ オーディオ オペアンプ シリーズは、3.3nV/√Hz の低ノイズ密度と 0.00006% (1kHz 時) の超低歪みを実現しています。OPA166x オペアンプ シリーズは、2kΩ の負荷で 600mV 以内のレール ツー レール出力が可能なため、ヘッドルームが増大し、ダイナミック レンジが最大化されます。これらのデバイスは、±30mA の高い出力駆動能力も持っています。

これらのデバイスは ±1.5V~±18V または 3V~36V の非常に広い範囲の電源電圧において、チャネルごとにわずか 1.5mA の消費電流で動作します。OPA166x オペアンプは、ユニティ ゲインにおいて安定であり、幅広い負荷条件にわたって優れた動的挙動を示します。

これらのデバイスは完全に独立した回路を使用しているため、オーバードライブまたは過負荷時でも、クロストークが最小限に抑えられ、チャネル間干渉が発生しません。

OPA166x は、-40℃~+85℃で動作が規定されています。

デュアル OPA1662 およびクワッド OPA1664 (OPA166x) バイポーラ入力 SoundPlus™ オーディオ オペアンプ シリーズは、3.3nV/√Hz の低ノイズ密度と 0.00006% (1kHz 時) の超低歪みを実現しています。OPA166x オペアンプ シリーズは、2kΩ の負荷で 600mV 以内のレール ツー レール出力が可能なため、ヘッドルームが増大し、ダイナミック レンジが最大化されます。これらのデバイスは、±30mA の高い出力駆動能力も持っています。

これらのデバイスは ±1.5V~±18V または 3V~36V の非常に広い範囲の電源電圧において、チャネルごとにわずか 1.5mA の消費電流で動作します。OPA166x オペアンプは、ユニティ ゲインにおいて安定であり、幅広い負荷条件にわたって優れた動的挙動を示します。

これらのデバイスは完全に独立した回路を使用しているため、オーバードライブまたは過負荷時でも、クロストークが最小限に抑えられ、チャネル間干渉が発生しません。

OPA166x は、-40℃~+85℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA166x 低消費電力、低ノイズおよび低歪、バイポーラ入力、SoundPlus™  オーディオ オペアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 12日
アプリケーション概要 Understanding Op Amp Noise in Audio Circuits PDF | HTML 2021年 6月 14日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D) PDF | HTML 2014年 9月 30日
アプリケーション・ノート OPA1662, OPA1664 EMIR Immunity Performance 2012年 12月 21日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート トランスインピーダンス・アンプの直感的な補償方法 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2009年 12月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

OPA166x PSpice Model (Rev. C)

SLOM462C.ZIP (30 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA166x TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOM735C.TSC (335 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA166x TINA-TI Spice Model (Rev. C)

SBOM736C.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian