ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) パワー オペアンプ

高電圧、大電流、広い出力電圧スイング、パワー オペアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 60 Iout (typ) (A) 3 GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 10 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Offset drift (typ) (µV/°C) 30 Iq per channel (typ) (mA) 17 Features Adj Current Limit, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (max) (pA) 500000 CMRR (typ) (dB) 95 Rail-to-rail In to V- Architecture Bipolar
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 60 Iout (typ) (A) 3 GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 10 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Offset drift (typ) (µV/°C) 30 Iq per channel (typ) (mA) 17 Features Adj Current Limit, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (max) (pA) 500000 CMRR (typ) (dB) 95 Rail-to-rail In to V- Architecture Bipolar
TO-220 (KC) 7 46.5328 mm² 10.16 x 4.58 TO-220 (KVT) 7 83.9216 mm² 10.16 x 8.26 TO-263 (KTW) 7 153.924 mm² 10.1 x 15.24
  • 広い電源電圧範囲
    • シングル電源:8V~60V
    • デュアル電源:±4V~±30V
  • 大きな出力電流
    • 連続 3A
    • ピーク 5A
  • 大きな出力電圧振幅
  • 包括的な保護機能
    • サーマル・シャットダウン
    • 可変電流制限
  • 出力ディセーブル制御
  • サーマル・シャットダウン・インジケータ
  • 高スルーレート:10V/µs
  • 低静止電流
  • パッケージ
    • 7 リードの TO-220、zip およびストレート・リード
    • 7 リードの DDPAK 表面実装
  • 広い電源電圧範囲
    • シングル電源:8V~60V
    • デュアル電源:±4V~±30V
  • 大きな出力電流
    • 連続 3A
    • ピーク 5A
  • 大きな出力電圧振幅
  • 包括的な保護機能
    • サーマル・シャットダウン
    • 可変電流制限
  • 出力ディセーブル制御
  • サーマル・シャットダウン・インジケータ
  • 高スルーレート:10V/µs
  • 低静止電流
  • パッケージ
    • 7 リードの TO-220、zip およびストレート・リード
    • 7 リードの DDPAK 表面実装

OPA548 デバイスは、さまざまな負荷を駆動するように設計された低コスト、高電圧、大電流のオペアンプです。レーザー・トリムされたモノリシック集積回路により、非常に優れた小信号精度と大きな出力電圧および電流を実現しています。

OPA548 はシングル電源とデュアル電源のどちらでも動作するため、柔軟な設計が可能です。シングル電源動作では、入力同相範囲がグランドより下まで到達します。

OPA548 は、過熱状態と電流過負荷に対して内部的に保護されています。さらに OPA548 には、ユーザーが選択可能な高精度の電流制限機能を備えています。出力電流経路と直列にパワー抵抗を使用するその他の設計とは異なり、OPA548 は負荷を間接的に測定します。電流制限値は外付け抵抗とポテンショメータによって 0A~5A の範囲に設定でき、電圧出力または電流出力 DAC を使用してデジタル制御することもできます。

イネーブル / ステータス (E/S) ピンには 2 つの機能があります。このピンの入力は出力段をディセーブルして実質的に負荷を切断するだけでなく、静止電流を減らして電力を節減します。E/S ピンの出力を監視することで、OPA548 がサーマル・シャットダウン状態にあるかどうかを判断できます。

OPA548 デバイスは、業界標準の 7 リードの千鳥配列および直線リードの TO-220 パッケージと、7 リード DDPAK 表面実装プラスチック・パワー・パッケージで供給されます。銅のタブによりヒートシンクまたは基板に簡単に実装でき、非常に優れた熱性能が得られます。このデバイスは、拡張産業用温度範囲の –40℃~85℃で動作が規定されています。設計解析用の SPICE マクロモデルが利用できます。

OPA548 デバイスは、さまざまな負荷を駆動するように設計された低コスト、高電圧、大電流のオペアンプです。レーザー・トリムされたモノリシック集積回路により、非常に優れた小信号精度と大きな出力電圧および電流を実現しています。

OPA548 はシングル電源とデュアル電源のどちらでも動作するため、柔軟な設計が可能です。シングル電源動作では、入力同相範囲がグランドより下まで到達します。

OPA548 は、過熱状態と電流過負荷に対して内部的に保護されています。さらに OPA548 には、ユーザーが選択可能な高精度の電流制限機能を備えています。出力電流経路と直列にパワー抵抗を使用するその他の設計とは異なり、OPA548 は負荷を間接的に測定します。電流制限値は外付け抵抗とポテンショメータによって 0A~5A の範囲に設定でき、電圧出力または電流出力 DAC を使用してデジタル制御することもできます。

イネーブル / ステータス (E/S) ピンには 2 つの機能があります。このピンの入力は出力段をディセーブルして実質的に負荷を切断するだけでなく、静止電流を減らして電力を節減します。E/S ピンの出力を監視することで、OPA548 がサーマル・シャットダウン状態にあるかどうかを判断できます。

OPA548 デバイスは、業界標準の 7 リードの千鳥配列および直線リードの TO-220 パッケージと、7 リード DDPAK 表面実装プラスチック・パワー・パッケージで供給されます。銅のタブによりヒートシンクまたは基板に簡単に実装でき、非常に優れた熱性能が得られます。このデバイスは、拡張産業用温度範囲の –40℃~85℃で動作が規定されています。設計解析用の SPICE マクロモデルが利用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
OPA549 アクティブ 出力スイングの優れた高電圧大電流オペアンプ This device offers higher current drive (8-A)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA548 高電圧、大電流オペアンプ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 6月 9日
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers 2021年 4月 29日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート DC MOTOR SPEED CONTROLLER: Control a DC Motor without Tachometer Feedback 2000年 9月 27日
アプリケーション・ノート Power Amplifier Stress and Power Handling Limitations 2000年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

OPA548EVM — OPA548 評価基板

OPA548EVM は、さまざまな回路構成で OPA548 を評価するためのプラットフォームです。回路構成には、反転 / 非反転ゲイン、シングル / デュアル電源、内部 / 外部負荷、外部リファレンスが含まれます。イネーブル / シャットダウン ピンと LED へのアクセスにより、回路の状態を視覚的に表示できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA548 PSpice Model (Rev. C)

SBOM088C.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA548 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOC114C.TSC (116 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA548 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOM191B.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (KC) 7 Ultra Librarian
TO-220 (KVT) 7 Ultra Librarian
TO-263 (KTW) 7 Ultra Librarian