ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA607-Q1

アクティブ

車載対応、50MHz、低消費電力、6V/V 安定化ゲイン、レール ツー レール出力 CMOS オペアンプ

製品詳細

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 10 Acl, min spec gain (V/V) 6 Slew rate (typ) (V/µs) 24 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5.1 Iq per channel (typ) (mA) 0.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.6 Rail-to-rail In to V-, Out Features Decompensated Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 10 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Iout (typ) (mA) 60 2nd harmonic (dBc) -105 3rd harmonic (dBc) -95 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.02
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 10 Acl, min spec gain (V/V) 6 Slew rate (typ) (V/µs) 24 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5.1 Iq per channel (typ) (mA) 0.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.6 Rail-to-rail In to V-, Out Features Decompensated Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 10 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Iout (typ) (mA) 60 2nd harmonic (dBc) -105 3rd harmonic (dBc) -95 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.02
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • ゲイン帯域幅積 (GBW):50MHz
  • 静止電流:900µA (標準値)
  • 入力オフセット・ドリフト:1.5µV/℃ (最大値)
  • オフセット電圧:120µV (標準値)
  • 入力バイアス電流:10pA (最大値)
  • レール・ツー・レール出力 (RRO)
  • 電源電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • ゲイン帯域幅積 (GBW):50MHz
  • 静止電流:900µA (標準値)
  • 入力オフセット・ドリフト:1.5µV/℃ (最大値)
  • オフセット電圧:120µV (標準値)
  • 入力バイアス電流:10pA (最大値)
  • レール・ツー・レール出力 (RRO)
  • 電源電圧範囲:2.2V~5.5V

OPA607-Q1 および OPA2607-Q1 デバイスは、最小 6V/V のゲインで安定に動作する、ノイズが 3.8nV/√Hz、GBW が 50MHz の非補償型汎用 CMOS オペアンプです。 低い電圧オフセット・ドリフト (dVOS/dT) と広い帯域幅の OPAx607-Q1 デバイスは、ローサイド電流センシングや TIA (トランスインピーダンス・アンプ) のような低コストの汎用アプリケーションに最適です。高インピーダンスの CMOS 入力を備えた OPAx607-Q1 デバイスは、高い出力インピーダンスを持つセンサ (圧電トランスデューサなど) と接続するのに理想的なアンプです。

OPAx607-Q1 デバイスのレール・ツー・レール出力 (RRO) は、電源レールから 8mV の電圧まで出力振幅を拡大できるため、ダイナミック・レンジを最大限に広げることができます。

OPAx607-Q1 は、最小 2.2V (±1.1V)、最大 5.5V (±2.75V) の低い電源電圧で動作するよう最適化されており、また、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が規定されています。

OPA607-Q1 および OPA2607-Q1 デバイスは、最小 6V/V のゲインで安定に動作する、ノイズが 3.8nV/√Hz、GBW が 50MHz の非補償型汎用 CMOS オペアンプです。 低い電圧オフセット・ドリフト (dVOS/dT) と広い帯域幅の OPAx607-Q1 デバイスは、ローサイド電流センシングや TIA (トランスインピーダンス・アンプ) のような低コストの汎用アプリケーションに最適です。高インピーダンスの CMOS 入力を備えた OPAx607-Q1 デバイスは、高い出力インピーダンスを持つセンサ (圧電トランスデューサなど) と接続するのに理想的なアンプです。

OPAx607-Q1 デバイスのレール・ツー・レール出力 (RRO) は、電源レールから 8mV の電圧まで出力振幅を拡大できるため、ダイナミック・レンジを最大限に広げることができます。

OPAx607-Q1 は、最小 2.2V (±1.1V)、最大 5.5V (±2.75V) の低い電源電圧で動作するよう最適化されており、また、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
OPA2607-Q1 アクティブ 車載対応、デュアルチャネル、50MHz 非補償レール ツー レール出力 CMOS オペアンプ The OPA2607-Q1 is the dual-channel version of the OPA607-Q1 amplifier.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx607-Q1 車載用、50MHz、レール・ツー・レール出力 CMOS オペアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 12日
アプリケーション概要 Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches PDF | HTML 2024年 8月 14日
機能安全情報 OPAx607-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 3月 5日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-OPA-SC-1A-EVM — SC70 パッケージ用オペアンプの評価基板

DEM-OPA-SC-1A-EVM は、 TI の広帯域単一復元回路の動作および性能を評価するのに役立つデモ装置です。この実装されていないプリント基板は、5 ピンまたは 6 ピンのバリエーションのいずれかを使用する SC70 (DCK) パッケージで提供される製品と互換性があります。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA607 Circuit PSPICE Integration (Rev. A)

SBOMB65A.ZIP (59 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA607 TINA-TI Reference Circuit (Rev. C)

SBOMB17C.TSC (1282 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02012 — 高電圧 HV/E (ハイブリッド車と電気自動車) の HVAC (エアコン) eCompressor 向け、MathWorks® によるモーター制御機能のリファレンス デザイン

TIDM-02012 は、中性能の C2000™ TMS320F28003x リアルタイム マイコンで制御する HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) のコンプレッサ (eコンプレッサ) アプリケーション向けに製作した、高電圧対応 5kW のリファレンス デザインです。400V と 800V どちらの DC バス使用時も評価できる設計を採用しており、バッテリ電圧の上昇という市場トレンドに対応しています。  controlCARD をベースとした設計であり、開発ユーザーは複数のマイコンとゲート ドライバ オプションを評価できるほか、C2000™ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060019 — 高速、電流シャント モニタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、複数の高速アンプを使用した、ローサイドの双方向電流シャント モニタです。想定用途は、より高速な障害検出が役に立つ可能性のある各種アプリケーション、シングル シャントを使用するモーター制御、より高速なスイッチング周波数、より大きいゲイン、ADC サンプリング ノイズ全般の低減を重視する各アプリケーションです。このデザインは、1mΩ シャントのモニタに適した 10V/V のゲインを達成する、OPA365-Q1、OPA2836-Q1、OPA607 の各製品に対応しています。デフォルト構成は 45A 以下の各種システムを想定しており、Vcc が 2.2V ~ 5.5V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ