ADS5510
- 11-bit Resolution
- 125-MSPS Sample Rate
- High SNR: 66.3 dBFS at 100 MHz fIN
- High SFDR: 81 dBc at 100 MHz fIN
- 2.3-VPP Differential Input Voltage
- Internal Voltage Reference
- 3.3-V Single-Supply Voltage
- Analog Power Dissipation: 578 mW
- Serial Programming Interface
- TQFP-64 PowerPAD Package
- Pin-Compatible With:
- ADS5500 (14-Bit, 125 MSPS)
- ADS5541 (14-Bit, 105 MSPS)
- ADS5542 (14-Bit, 80 MSPS)
- ADS5520 (12-Bit, 125 MSPS)
- ADS5521 (12-Bit, 105 MSPS)
- ADS5522 (12-Bit, 80 MSPS)
- Recommended Operational Amplifiers: THS3201, THS3202, THS4503, THS4509, THS9001, OPA695, OPA847
- APPLICATIONS
- Wireless Communication
- Communication Receivers
- Base Station Infrastructure
- Test and Measurement Instrumentation
- Single and Multichannel Digital Receivers
- Communication Instrumentation
- Radar
- Infrared
- Video and Imaging
- Medical Equipment
- Wireless Communication
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The ADS5510 is a high-performance, 11 bit, 125 MSPS analog-to-digital converter (ADC). To provide a complete converter solution, it includes a high-bandwidth linear sample-and-hold stage (S&H) and internal reference. Designed for applications demanding the highest speed and highest dynamic performance in little space, the ADS5510 has excellent power consumption of 578 mW at 3.3-V single-supply voltage. This allows an even higher system integration density. The provided internal reference simplifies system design requirements. Parallel CMOS-compatible output ensures seamless interfacing with common logic.
The ADS5510 is available in 64-pin TQFP PowerPAD package over the industrial temperature range.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 11-Bit, 125MSPS Analog-to-Digital Converter データシート | 2007年 1月 17日 | |||
| アプリケーション・ノート | Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A) | 2015年 5月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A) | 2013年 7月 19日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (英語) (Rev. A) | 2010年 9月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio | 2009年 4月 28日 | ||||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters | 2008年 6月 8日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 | 2008年 6月 2日 | ||||
| アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点