ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

2.7GHz、13V、非補償型、7V/V、FET 入力オペアンプ

製品詳細

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 6 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 13 GBW (typ) (MHz) 2700 BW at Acl (MHz) 765 Acl, min spec gain (V/V) 7 Slew rate (typ) (V/µs) 1400 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.2 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8.5 Iq per channel (typ) (mA) 27.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.25 Rail-to-rail No Features Decompensated Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 90 Input bias current (max) (pA) 25 Offset drift (typ) (µV/°C) 3 Iout (typ) (mA) 55 2nd harmonic (dBc) -84 3rd harmonic (dBc) -106 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 6 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 13 GBW (typ) (MHz) 2700 BW at Acl (MHz) 765 Acl, min spec gain (V/V) 7 Slew rate (typ) (V/µs) 1400 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.2 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8.5 Iq per channel (typ) (mA) 27.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.25 Rail-to-rail No Features Decompensated Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 90 Input bias current (max) (pA) 25 Offset drift (typ) (µV/°C) 3 Iout (typ) (mA) 55 2nd harmonic (dBc) -84 3rd harmonic (dBc) -106 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRG) 8 9 mm² 3 x 3
  • 高速度:
    • ゲイン帯域幅積 (GBWP):2.7GHz
    • 帯域幅 (G = 7V/V):765MHz
    • 大信号帯域幅 (2VPP):400MHz
    • スルーレート:1400V/µs
  • 非補償型ゲイン:7V/V で安定
  • 低ノイズ:
    • 入力電圧ノイズ:2.2nV/√Hz
    • 入力電流ノイズ:3fA/√Hz (f = 10kHz)
  • 入力バイアス電流:4pA (標準値)
  • 低入力容量:
    • 同相:1.9pF
    • 差動モード:0.5pF
  • 低歪み (G = 7V/V、RL = 1kΩ、VO = 2VPP):
    • 1MHz での HD2、HD3:–104dBc、–108dBc
    • 50MHz での HD2、HD3:–57dBc、–72dBc
  • 幅広い電源電圧範囲:6V ~ 13V
  • 出力スイング: 8VPP (VS = 10V)
  • 消費電流:27.7mA
  • シャットダウン時の電源電流:27µA
  • OPA657 の性能アップグレード版
  • 高速度:
    • ゲイン帯域幅積 (GBWP):2.7GHz
    • 帯域幅 (G = 7V/V):765MHz
    • 大信号帯域幅 (2VPP):400MHz
    • スルーレート:1400V/µs
  • 非補償型ゲイン:7V/V で安定
  • 低ノイズ:
    • 入力電圧ノイズ:2.2nV/√Hz
    • 入力電流ノイズ:3fA/√Hz (f = 10kHz)
  • 入力バイアス電流:4pA (標準値)
  • 低入力容量:
    • 同相:1.9pF
    • 差動モード:0.5pF
  • 低歪み (G = 7V/V、RL = 1kΩ、VO = 2VPP):
    • 1MHz での HD2、HD3:–104dBc、–108dBc
    • 50MHz での HD2、HD3:–57dBc、–72dBc
  • 幅広い電源電圧範囲:6V ~ 13V
  • 出力スイング: 8VPP (VS = 10V)
  • 消費電流:27.7mA
  • シャットダウン時の電源電流:27µA
  • OPA657 の性能アップグレード版

OPA818 は、高速、高精度、広いダイナミック レンジのアプリケーションに適した非補償型電圧帰還オペアンプです。OPA818 は、広いゲイン帯域幅と 6V ~ 13V の広い電源電圧範囲を兼ね備えた低ノイズの JFET 入力段を備えています。高速スルーレート (1400V/µs) により、高い大信号帯域幅と低歪みを実現できます。このアンプは、TI 独自の高速、シリコン ゲルマニウム (SiGe) プロセスで製造されており、他の高速 FET 入力アンプと比較して大幅な性能向上を達成しています。

OPA818 は非常に多用途で広帯域 TIA フォトダイオード アンプで、光テストおよび通信機器、さらに多くの医療用、科学用、産業用機器に使用されています。OPA818 に、2.7GHz GBWP、2.4pF の低い合計入力容量、2.2nV/√Hz の入力ノイズを示します。OPA818 は、出力スイングが広い 20kΩ TIA ゲイン (RF) および 0.5pF のフォトダイオード容量 (CD) により、TIA 構成で 85MHz 信号帯域幅以上を実現します。入力バイアス電流がピコアンペア単位の低ノイズ アーキテクチャは、テストおよび測定アプリケーションにも最適です。通常は 7V/V 以上のゲインで安定しますが、OPA818 はノイズ ゲイン シェーピング手法を適用することで、より低いゲインのアプリケーションでも使用できるように設計されています。

OPA818 は、放熱用の露出サーマル パッドが付いた 5 ピン SOT-23 パッケージおよび 8 リードの WSON パッケージで供給されます。このデバイスは、産業用温度範囲の –40°C ~ +85°C で動作が規定されています。

OPA818 は、高速、高精度、広いダイナミック レンジのアプリケーションに適した非補償型電圧帰還オペアンプです。OPA818 は、広いゲイン帯域幅と 6V ~ 13V の広い電源電圧範囲を兼ね備えた低ノイズの JFET 入力段を備えています。高速スルーレート (1400V/µs) により、高い大信号帯域幅と低歪みを実現できます。このアンプは、TI 独自の高速、シリコン ゲルマニウム (SiGe) プロセスで製造されており、他の高速 FET 入力アンプと比較して大幅な性能向上を達成しています。

OPA818 は非常に多用途で広帯域 TIA フォトダイオード アンプで、光テストおよび通信機器、さらに多くの医療用、科学用、産業用機器に使用されています。OPA818 に、2.7GHz GBWP、2.4pF の低い合計入力容量、2.2nV/√Hz の入力ノイズを示します。OPA818 は、出力スイングが広い 20kΩ TIA ゲイン (RF) および 0.5pF のフォトダイオード容量 (CD) により、TIA 構成で 85MHz 信号帯域幅以上を実現します。入力バイアス電流がピコアンペア単位の低ノイズ アーキテクチャは、テストおよび測定アプリケーションにも最適です。通常は 7V/V 以上のゲインで安定しますが、OPA818 はノイズ ゲイン シェーピング手法を適用することで、より低いゲインのアプリケーションでも使用できるように設計されています。

OPA818 は、放熱用の露出サーマル パッドが付いた 5 ピン SOT-23 パッケージおよび 8 リードの WSON パッケージで供給されます。このデバイスは、産業用温度範囲の –40°C ~ +85°C で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
OPA817 アクティブ 800MHz、高精度、ユニティ ゲイン安定、FET 入力オペアンプ High-voltage FET input, unity-gain stable and higher precision (0.2 mV, 1 uV/C)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA818 2.7GHz 高電圧、FET 入力、低ノイズ オペアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 8日
製品概要 High Speed Amplifiers for In-Vitro Diagnostics (IVD) Analog Front End PDF | HTML 2025年 4月 10日
アプリケーション概要 OPA596 を用いた APD のバイアス設定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 2月 11日
アプリケーション・ノート High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications 2020年 10月 12日
技術記事 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 17日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

OPA818DRGEVM — OPA818 評価基板

OPA818DRG EVM は、DRG (8 ピン WSON) パッケージに封止したシングル OPA818 向けの評価基板 (EVM) です。OPA818DRG EVM は、このアンプの機能と汎用性を迅速に実証できる設計を採用しています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板を電源、複数の信号源、試験装置にすぐに接続することができます。デフォルトのアンプ構成は、非反転型ゲイン 7 構成と分割電源です。他のゲインや単一電源電圧動作に対応するように、この評価基板を簡単に構成することもできます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA818 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMAZ1A.TSM (14 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

OPA818 Unencrypted TINA-TI Reference Design Package (Rev. A)

SBOMB21A.TSC (172 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

PSPICE Circuit Containing OPA818 Model (Rev. B)

SBOMB74B.ZIP (31 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
WSON (DRG) 8 Ultra Librarian