同相電圧が高い差動アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 20 CMRR (min) (dB) 120 Common-mode input low (min) (V) 4.3 Common-mode input high (max) (V) 110 Input offset (±) (max) (V) 0.00065 Iq (typ) (mA) 0.45 Slew rate (typ) (V/µs) 2 Voltage gain (min) (V/V) 0.2 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 250000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 5 Gain error (±) (max) (%) 0.03
Number of channels 1 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 20 CMRR (min) (dB) 120 Common-mode input low (min) (V) 4.3 Common-mode input high (max) (V) 110 Input offset (±) (max) (V) 0.00065 Iq (typ) (mA) 0.45 Slew rate (typ) (V/µs) 2 Voltage gain (min) (V/V) 0.2 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 250000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 5 Gain error (±) (max) (%) 0.03
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 同相電圧の高いシステムで高精度を達成:
    • CMRR:G = 1V/V および 0.66V/V の場合、110V において最小 125dB
    • ゲイン誤差ドリフト:すべてのゲインで 2ppm/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:G = 1 の場合、±0.03% (最大値)
    • オフセット電圧ドリフト:すべてのゲインで ±0.6µV/℃ (最大値)
    • オフセット電圧:G = 1 の場合は ±780µV (最大値)
  • 4 つのゲイン バリエーション:
    • A: G = 1V/V
    • B:G = 0.66V/V
    • C:G = 0.5V/V
    • D:G = 0.25V/V
  • 1.4MΩ 超高入力インピーダンス
  • イネーブル / ディスエーブル機能:
    • ディスエーブル時はハイ インピーダンス
  • 帯域幅:G = 1V/V で 620kHz (標準値)
  • 電源電圧範囲:
    • 電源電圧範囲:2.7V (±1.35V)~20V (±10V)
    • 低い静止電流:450µA (標準値)
  • 仕様温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 同相電圧の高いシステムで高精度を達成:
    • CMRR:G = 1V/V および 0.66V/V の場合、110V において最小 125dB
    • ゲイン誤差ドリフト:すべてのゲインで 2ppm/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:G = 1 の場合、±0.03% (最大値)
    • オフセット電圧ドリフト:すべてのゲインで ±0.6µV/℃ (最大値)
    • オフセット電圧:G = 1 の場合は ±780µV (最大値)
  • 4 つのゲイン バリエーション:
    • A: G = 1V/V
    • B:G = 0.66V/V
    • C:G = 0.5V/V
    • D:G = 0.25V/V
  • 1.4MΩ 超高入力インピーダンス
  • イネーブル / ディスエーブル機能:
    • ディスエーブル時はハイ インピーダンス
  • 帯域幅:G = 1V/V で 620kHz (標準値)
  • 電源電圧範囲:
    • 電源電圧範囲:2.7V (±1.35V)~20V (±10V)
    • 低い静止電流:450µA (標準値)
  • 仕様温度範囲:-40℃ ~ 125℃

INA151は高精度な電圧監視用アンプであり、入力同相電圧範囲は負電源基準で最大 110V (推奨) まで対応しています。INA151 は、高い同相電圧が存在する環境下でも電圧を高精度に測定でき,最小 125dB の高い同相信号除去比 (CMRR)、1.4MΩ を超える入力インピーダンス,および 0.6µV/℃ のオフセット電圧ドリフトを備えています。

INA151A バージョンは 1 V/V のゲイン オプションを提供し、INA151B、INA151C、INA151D バージョンはそれぞれ 0.66V/V、0.5V/V,0.25V/V のゲイン オプションを提供します。

INA151 にはイネーブル / ディスエーブル ピンが搭載されており,出力を高インピーダンス状態にすることで、複数の INA151 の出力をスタック接続することが可能です。多くのアプリケーションでは、入力マルチプレクサは不要です。

INA151 は SOT-23 などの標準的な 8 ピン パッケージで提供されています。

INA151は高精度な電圧監視用アンプであり、入力同相電圧範囲は負電源基準で最大 110V (推奨) まで対応しています。INA151 は、高い同相電圧が存在する環境下でも電圧を高精度に測定でき,最小 125dB の高い同相信号除去比 (CMRR)、1.4MΩ を超える入力インピーダンス,および 0.6µV/℃ のオフセット電圧ドリフトを備えています。

INA151A バージョンは 1 V/V のゲイン オプションを提供し、INA151B、INA151C、INA151D バージョンはそれぞれ 0.66V/V、0.5V/V,0.25V/V のゲイン オプションを提供します。

INA151 にはイネーブル / ディスエーブル ピンが搭載されており,出力を高インピーダンス状態にすることで、複数の INA151 の出力をスタック接続することが可能です。多くのアプリケーションでは、入力マルチプレクサは不要です。

INA151 は SOT-23 などの標準的な 8 ピン パッケージで提供されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA151 110V 対応、CMRR 125dB のイネーブル/ ディセーブル機能付き電圧監視アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 2月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

INA151EVM — INA151 評価基板

INA151EVM は、INA151 の機能をテストするために設計された評価基板 (EVM) です。このボードは、バナナ コネクタ、SMA/SMB コネクタ フットプリント、テスト ポイント、および基準電圧を接続するための複数のオプションを介した入出力接続の柔軟性を提供します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

INA151 TINA-TI Reference Design (INA151A Gain of 1)

SLVMEV6.TSC (480 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA151 TINA-TI Reference Design (INA151B Gain of 2/3)

SLVMEV8.TSC (42 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA151 TINA-TI Reference Design (INA151C Gain of 1/2)

SLVMEW2.TSC (43 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA151 TINA-TI SPICE Model (INA151A Gain of 1)

SLVMEV5.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA151 TINA-TI SPICE Model (INA151B Gain of 2/3)

SLVMEV7.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA151 TINA-TI SPICE Model (INA151C Gain of 1/2)

SLVMEW1.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian