ADS9224R

アクティブ

リファレンス電圧と強化 SPI 機能搭載、16 ビット、3MSPS、デュアルチャネル、同時サンプリング SAR ADC

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 ADS9326 プレビュー 2 チャネル、同時サンプリング、小型パッケージ内の 16 ビット 3MSPS SAR ADC Higher sampling rate (3-MSPS)
新規 ADS9327 アクティブ 2 チャネル、同時サンプリング、小型パッケージ内の 16 ビット 5MSPS SAR ADC Higher sampling rate (5-MSPS)

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 3000 Number of input channels 2 Interface type Enhanced SPI, SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 120 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 93.5 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 3000 Number of input channels 2 Interface type Enhanced SPI, SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 120 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 93.5 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 高分解能、高スループット
    • ADS9224R:16 ビット、3MSPS、低レイテンシ:333ns
    • ADS9234R:14 ビット、3.5MSPS、低レイテンシ:285ns
  • 2 チャネルでのユニポーラ完全差動同時サンプリング
  • 優れた DC および AC 性能
    • ADS9224R
      • 16 ビット NMC DNL、最大 ±2LSB の INL
      • 94dB の SNR、–109dB の THD
      • 88dB の SINAD (1MHz 時)
    • ADS9234R
      • 14 ビット NMC DNL、最大 ±1LSB の INL
      • 85.6dB の SNR、–106dB の THD
      • 84dB の SINAD (1MHz 時)
  • 内蔵機能
    • 内部基準電圧および基準バッファ
    • 同相設定用内部 REFby2 バッファ
    • データ平均化回路
  • MCU および FPGA 用の拡張 SPI インターフェイス
    • 広い読み取りサイクルで MCU によるデータ読み取りを実現
    • デジタル・アイソレータによるデータ転送のためのクロック・リタイマ
    • FPGA 用 DDR モード
    • 並列バイト・モードによる簡単なインターフェイス
  • 拡張温度範囲:-40°C~+125°C
  • 高分解能、高スループット
    • ADS9224R:16 ビット、3MSPS、低レイテンシ:333ns
    • ADS9234R:14 ビット、3.5MSPS、低レイテンシ:285ns
  • 2 チャネルでのユニポーラ完全差動同時サンプリング
  • 優れた DC および AC 性能
    • ADS9224R
      • 16 ビット NMC DNL、最大 ±2LSB の INL
      • 94dB の SNR、–109dB の THD
      • 88dB の SINAD (1MHz 時)
    • ADS9234R
      • 14 ビット NMC DNL、最大 ±1LSB の INL
      • 85.6dB の SNR、–106dB の THD
      • 84dB の SINAD (1MHz 時)
  • 内蔵機能
    • 内部基準電圧および基準バッファ
    • 同相設定用内部 REFby2 バッファ
    • データ平均化回路
  • MCU および FPGA 用の拡張 SPI インターフェイス
    • 広い読み取りサイクルで MCU によるデータ読み取りを実現
    • デジタル・アイソレータによるデータ転送のためのクロック・リタイマ
    • FPGA 用 DDR モード
    • 並列バイト・モードによる簡単なインターフェイス
  • 拡張温度範囲:-40°C~+125°C

ADS92x4Rはピン互換の高速デュアル同時サンプリングADC (アナログ/デジタル・コンバータ)で、基準電圧および基準バッファを内蔵しています。5Vの単一電源で動作し、優れたDCおよびAC性能によりユニポーラの完全差動アナログ入力信号に対応します。本デバイスは、最高 1.5MHz のアナログ入力周波数で優れた AC 性能を備えているため、広帯域幅データ・アクイジション (DAQ) システムに適しています。

SPI 互換のシリアル・インターフェイス (拡張 SPI) とバイト幅パラレル・インターフェイスをサポートしているため、多様なマイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ (DSP)、FPGA (Field Programmable Gate Array) と簡単に組み合わせて使用できます。また、雑音環境での AC 性能を向上させるデータ平均化機能もサポートしています。

省スペースの5mm×5mm VQFNパッケージで供給されるADS92x4Rは、-40℃~+125℃の拡張温度範囲で動作が規定されています。

ADS92x4Rはピン互換の高速デュアル同時サンプリングADC (アナログ/デジタル・コンバータ)で、基準電圧および基準バッファを内蔵しています。5Vの単一電源で動作し、優れたDCおよびAC性能によりユニポーラの完全差動アナログ入力信号に対応します。本デバイスは、最高 1.5MHz のアナログ入力周波数で優れた AC 性能を備えているため、広帯域幅データ・アクイジション (DAQ) システムに適しています。

SPI 互換のシリアル・インターフェイス (拡張 SPI) とバイト幅パラレル・インターフェイスをサポートしているため、多様なマイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ (DSP)、FPGA (Field Programmable Gate Array) と簡単に組み合わせて使用できます。また、雑音環境での AC 性能を向上させるデータ平均化機能もサポートしています。

省スペースの5mm×5mm VQFNパッケージで供給されるADS92x4Rは、-40℃~+125℃の拡張温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS9234R アクティブ リファレンス電圧、強化 SPI 機能搭載、14 ビット、3.5MSPS、デュアル、同時サンプリング SAR ADC Pin-to-pin compatible, lower-resolution
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ADS9218 アクティブ 完全差動形式に対応するための ADC 入力ドライバ搭載、2 チャネル、同時サンプリング、18 ビット、10MSPS SAR ADC 18-bit ADC with higher sampling speed

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS92x4R デュアル、低レイテンシ、同時サンプリング SAR ADC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 8月 12日
アプリケーション概要 差動 ADC 駆動のオペアンプと完全差動アンプの比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 13日
アプリケーション概要 サーボドライブの高精度 ADC (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 19日
製品概要 Precision ADCs for Motor Encoders and Position Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2025年 10月 28日
回路設計 真の差動、4 × 2 MUX、アナログ フロント エンド、同時サンプリング ADC 回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 17日
回路設計 Circuit for protecting low-voltage SAR ADC from electrical overstress with minim (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 19日
アプリケーション・ノート Continuous Wave Doppler Signal Chain Designs for TI’s Ultrasound AFE (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 22日
アプリケーション概要 Understanding and Using SAR ADC SPICE Micromodel PDF | HTML 2021年 11月 23日
アプリケーション概要 Continuous Wave (CW) Signal Conditioning in Ultrasound Systems Using ADS92x4R 2019年 10月 10日
アプリケーション概要 Setting a Constant Common-Mode Voltage for Fully-Differential SAR ADC Inputs 2019年 9月 6日
アプリケーション概要 Improving Response Time and Accuracy in Autonomous Robots With Wideband SAR-ADCs 2018年 10月 3日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS9224REVM-PDK — ADS9224R デュアルチャネル、同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS9224R 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、完全差動入力、16 ビット、3MSPS の逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) デバイスである ADS9224R の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS9224REVM-PDK は、ADS9224REVM 評価ボードと PHI (precision host interface、高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードを採用しており、後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

SBAC219 Source files for SBAA315

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS9224R PSpice Transient Model

SBAM464.ZIP (221 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

ADS9224R TINA-TI Transient Reference Design

SBAM390.TSC (502 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

ADS9224R TINA-TI Transient Spice Model

SBAM389.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

ADS92X4R IBIS Model

SBAM391.ZIP (47 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ