SLAC533 — ADS58H4x EVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF レシーバ
- ADS58H40 — クワッドチャネル、14 ビット、250MSPS レシーバ / フィードバック IC
- ADS58H43 — クワッドチャネル、14 ビット、250MSPS レシーバ / フィードバック IC
ハードウェア開発
評価ボード
- ADS58H40EVM — ADS58H40 評価基板
- ADS58H43EVM — ADS58H43 evaluation module
The ADS58H43 is a high-linearity, quad-channel, 14-bit, 250-MSPS analog-to-digital converter (ADC). The four ADC channels are separated into two blocks with two ADCs each. Each block can be individually configured into three different operating modes. One operating mode includes the implementation of the SNRBoost3G+ signal processing technology to provide high signal-to-noise ratio (SNR) in a band up to 90 MHz wide with only 11-bit resolution. Designed for low power consumption and high spurious-free dynamic range (SFDR), the ADC has low-noise performance and outstanding SFDR over a large input frequency range.
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Quad-Channel, 250-MSPS Receiver and Feedback ADC データシート | 2012年 11月 27日 | |||
| アプリケーション・ノート | Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A) | 2015年 5月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A) | 2013年 7月 19日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Using Windowing With SNRBoost 3G Technology | 2010年 8月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
The ADS58H43EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments ADS58H43, a quad-channel, 14-bit telecommunications analog-to-digital converter (ADC) operating at sampling rates of up to 250 MSPS. Designed for low-power consumption and high spurious free (...)
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| NFBGA (ZCR) | 144 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。
Desktop software installer
General calculator tool for analog design support.