INA2143

アクティブ

デュアル、高速 (5V/µs)、250μV のオフセット、G= 10 または G= 0.1、高精度差動アンプ

製品詳細

Number of channels 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs (max) (V) 36 CMRR (min) (dB) 80 Common-mode input low (min) (V) -14.85 Common-mode input high (max) (V) 14.85 Input offset (±) (max) (V) 0.00025 Iq (typ) (mA) 0.95 Slew rate (typ) (V/µs) 4.5 Voltage gain (min) (V/V) 0.1 Voltage gain (max) (V/V) 10 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 150000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 1 Gain error (±) (max) (%) 0.05
Number of channels 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs (max) (V) 36 CMRR (min) (dB) 80 Common-mode input low (min) (V) -14.85 Common-mode input high (max) (V) 14.85 Input offset (±) (max) (V) 0.00025 Iq (typ) (mA) 0.95 Slew rate (typ) (V/µs) 4.5 Voltage gain (min) (V/V) 0.1 Voltage gain (max) (V/V) 10 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 150000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 1 Gain error (±) (max) (%) 0.05
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート High-Speed, Precision, G = 10 or G = 0.1 Difference Amplifiers データシート 2000年 9月 27日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

INA143 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOC153B.TSC (102 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA143 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBFC025A.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA143 and INA2143 PSpice Model (Rev. B)

SBOC051B.ZIP (23 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ