ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2675

アクティブ

デュアルチャネル、広帯域、大電力出力の電流帰還型アンプ

製品詳細

Architecture Current FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 13 GBW (typ) (MHz) 730 BW at Acl (MHz) 730 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 3000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 2.4 Iq per channel (typ) (mA) 16.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail No Features Adjustable BW/IQ/IOUT, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 64 Input bias current (max) (pA) 25000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 3 Iout (typ) (mA) 1000 2nd harmonic (dBc) 70 3rd harmonic (dBc) 73 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture Current FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 13 GBW (typ) (MHz) 730 BW at Acl (MHz) 730 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 3000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 2.4 Iq per channel (typ) (mA) 16.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail No Features Adjustable BW/IQ/IOUT, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 64 Input bias current (max) (pA) 25000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 3 Iout (typ) (mA) 1000 2nd harmonic (dBc) 70 3rd harmonic (dBc) 73 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
VQFN (RGV) 16 16 mm² 4 x 4
  • 広帯域動作:340MHz (G = 4V/V)
  • ユニティ・ゲイン安定: 730 MHz (G = 1V/V)
  • 大きい出力電流: ±1000 mA
  • TDMA のためのアクティブ・オフライン・モード
  • 電力モードを変更可能:
    • 完全バイアス・モード:16.5mA/チャネル
    • 75% バイアス・モード:12.5mA/チャネル
    • 50% バイアス・モード:8.5mA/チャネル
    • オフライン・モード:2.4mA/チャネル
  • バイポーラ電源電圧範囲: ±2.5 V~±6.5V
  • 単一電源電圧範囲: 4.5 V~13V
  • 高いスルーレート:3500V/µs
  • 過熱保護回路
  • 出力電流制限 (±1.3 A)
  • 広帯域動作:340MHz (G = 4V/V)
  • ユニティ・ゲイン安定: 730 MHz (G = 1V/V)
  • 大きい出力電流: ±1000 mA
  • TDMA のためのアクティブ・オフライン・モード
  • 電力モードを変更可能:
    • 完全バイアス・モード:16.5mA/チャネル
    • 75% バイアス・モード:12.5mA/チャネル
    • 50% バイアス・モード:8.5mA/チャネル
    • オフライン・モード:2.4mA/チャネル
  • バイポーラ電源電圧範囲: ±2.5 V~±6.5V
  • 単一電源電圧範囲: 4.5 V~13V
  • 高いスルーレート:3500V/µs
  • 過熱保護回路
  • 出力電流制限 (±1.3 A)

OPA2675 は、電力線モデム・ドライバや試験および測定アプリケーションに必要な大きい出力電流と小さい歪みを実現します。 OPA2675 は、 4.5 V to 13 V の範囲の電源で動作し、1 チャネルあたり 16.5mA という小さな静止電流で非常に大きな 1000 mA の出力電流を供給できます。 OPA2675 は、 850 mA で規定される最小出力電流ドライブ (25℃のとき) により、最も要求の厳しい電力線モデム要件に対応できます。

システムの消費電力を最小化するため、電力制御機能が搭載されています。2 本のロジック制御経路を使用して、4 種類の静止電力設定 (フルパワー、75% バイアス・パワー、50% バイアス・パワー、およびアクティブ・オフライン制御によるオフライン・モード) に対して、出力ピンに大きな信号が出現したときに高インピーダンスを提供します。 OPA2675 の 2 つのチャネルは、個別のオペアンプとして独立して使用することも、差動入力から差動出力への大電流ライン・ドライバとして構成することもできます。

OPA2675 は、電力線モデム・ドライバや試験および測定アプリケーションに必要な大きい出力電流と小さい歪みを実現します。 OPA2675 は、 4.5 V to 13 V の範囲の電源で動作し、1 チャネルあたり 16.5mA という小さな静止電流で非常に大きな 1000 mA の出力電流を供給できます。 OPA2675 は、 850 mA で規定される最小出力電流ドライブ (25℃のとき) により、最も要求の厳しい電力線モデム要件に対応できます。

システムの消費電力を最小化するため、電力制御機能が搭載されています。2 本のロジック制御経路を使用して、4 種類の静止電力設定 (フルパワー、75% バイアス・パワー、50% バイアス・パワー、およびアクティブ・オフライン制御によるオフライン・モード) に対して、出力ピンに大きな信号が出現したときに高インピーダンスを提供します。 OPA2675 の 2 つのチャネルは、個別のオペアンプとして独立して使用することも、差動入力から差動出力への大電流ライン・ドライバとして構成することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA2675 アクティブ・オフライン制御機能搭載、デュアル、大出力電流のオペアンプ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 7月 19日
アプリケーション概要 Power Line Communication in Solar Applications PDF | HTML 2024年 12月 12日
アプリケーション概要 LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication PDF | HTML 2023年 8月 7日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-OPA-RGV-EVM — VQFN パッケージ封止、高速、大出力電流アンプの未実装評価基板

DEM-OPA-RGV-EVM は、VQFN (RGV) パッケージを採用した TI のデュアル広帯域オペアンプ向けの未実装評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、高速性能仕様に従い、TI の電力線通信 (PLC) ドライバと伝送ライン ドライバを使用する設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、ラボ機器との組み合わせで使用できる 50Ω の SMA コネクタを活用する高速デュアル アンプのラボ テストを迅速かつ効率的に実施できる設計を採用しています。複数のゲインや、単一電源動作または電源分割動作に対応するように、この評価基板 (EVM) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

OPA2675 PSpice Model

SBOMC90.ZIP (42 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA2675 TINA-TI Reference Design

SBOMC83.TSC (1389 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGV) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ