固定ゲイン 2000、超低ノイズ、帯域幅の広い計測アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 8 Input offset (±) (max) (µV) 35 Voltage gain (min) (V/V) 2000 Voltage gain (max) (V/V) 2000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.5 Features Current Feedback, High speed, Super-beta, Ultra-low noise CMRR (min) (dB) 132 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.45 Input bias current (±) (max) (nA) 50 Iq (typ) (mA) 6.2 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 2.8 Gain error (±) (max) (%) 0.15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Fixed Gain Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.001 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.15 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.15 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 2.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2.5 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.055
Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 8 Input offset (±) (max) (µV) 35 Voltage gain (min) (V/V) 2000 Voltage gain (max) (V/V) 2000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.5 Features Current Feedback, High speed, Super-beta, Ultra-low noise CMRR (min) (dB) 132 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.45 Input bias current (±) (max) (nA) 50 Iq (typ) (mA) 6.2 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 2.8 Gain error (±) (max) (%) 0.15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Fixed Gain Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.001 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.15 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.15 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 2.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2.5 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.055
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 固定ゲイン 2000 V/V
  • フィルタリングのための内部ノードへのアクセス
  • 超低ノイズ:入力電圧ノイズ: 1.5nV/√Hz (最大値)
  • 高精度のスーパーベータ入力性能:
    • 低いオフセット電圧:35µV (最大値)
    • 低い入力オフセット電圧ドリフト:0.45µV/℃ (最大値)
    • 低い入力バイアス電流:25nA (標準値)
    • 小さいゲインドリフト:5ppm/℃ (最大値)
  • 帯域幅:2.8MHz
  • スルーレート:45V/µs
  • 同相除去: 132dB (最小値)
  • 電源電圧範囲:
    • 単一電源:8V~36V
    • デュアル電源:±4V~±18V
  • 仕様温度範囲: –40℃~+125℃
  • パッケージ:8ピン SOIC
  • 固定ゲイン 2000 V/V
  • フィルタリングのための内部ノードへのアクセス
  • 超低ノイズ:入力電圧ノイズ: 1.5nV/√Hz (最大値)
  • 高精度のスーパーベータ入力性能:
    • 低いオフセット電圧:35µV (最大値)
    • 低い入力オフセット電圧ドリフト:0.45µV/℃ (最大値)
    • 低い入力バイアス電流:25nA (標準値)
    • 小さいゲインドリフト:5ppm/℃ (最大値)
  • 帯域幅:2.8MHz
  • スルーレート:45V/µs
  • 同相除去: 132dB (最小値)
  • 電源電圧範囲:
    • 単一電源:8V~36V
    • デュアル電源:±4V~±18V
  • 仕様温度範囲: –40℃~+125℃
  • パッケージ:8ピン SOIC

INA848 は、超小型、高速、差動入力信号などの高精度測定向けに最適化された固定ゲイン計測アンプです。TI のスーパーベータ・トポロジは、非常に低い入力バイアス電流と電流ノイズを実現します。適切にマッチングされたトランジスタにより、非常に低いオフセットおよびオフセット・ドリフトを実現できます。内部抵抗のマッチングにより、全入力電圧範囲で 132dB の高い同相除去比と、5 ppm/℃ (最大値) の非常に低いゲイン・ドリフト誤差を実現します。

INA848 の電流帰還トポロジは、 2000 の固定ゲインで 2.8MHz の広い帯域幅が得られるため、以後のゲイン段が不要になります。ノイズ・フロアが 1.3nV/√Hz と非常 に低いため、高分解能のA/D コンバータ (ADC) と接続するときの等価ビット数 (ENOB) の影響を最小化できます。INA848 は、ゲイン段 (ピン 2 と 3) の間にフィルタを追加して十分な信号整合性を維持するという柔軟性を備えています。

これらのINA848 独自の機能により、ハイエンド医療用計測機器、脳波計、振動センシング、変位測定など、高精度の測定が必要なアプリケーションに適しています。

このデバイスは、8V~36V の単一電源、または ±4V~±18Vのデュアル電源用に設計されています。

INA848 は、超小型、高速、差動入力信号などの高精度測定向けに最適化された固定ゲイン計測アンプです。TI のスーパーベータ・トポロジは、非常に低い入力バイアス電流と電流ノイズを実現します。適切にマッチングされたトランジスタにより、非常に低いオフセットおよびオフセット・ドリフトを実現できます。内部抵抗のマッチングにより、全入力電圧範囲で 132dB の高い同相除去比と、5 ppm/℃ (最大値) の非常に低いゲイン・ドリフト誤差を実現します。

INA848 の電流帰還トポロジは、 2000 の固定ゲインで 2.8MHz の広い帯域幅が得られるため、以後のゲイン段が不要になります。ノイズ・フロアが 1.3nV/√Hz と非常 に低いため、高分解能のA/D コンバータ (ADC) と接続するときの等価ビット数 (ENOB) の影響を最小化できます。INA848 は、ゲイン段 (ピン 2 と 3) の間にフィルタを追加して十分な信号整合性を維持するという柔軟性を備えています。

これらのINA848 独自の機能により、ハイエンド医療用計測機器、脳波計、振動センシング、変位測定など、高精度の測定が必要なアプリケーションに適しています。

このデバイスは、8V~36V の単一電源、または ±4V~±18Vのデュアル電源用に設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
INA849 アクティブ 超低ノイズ (1nV/√Hz)、高速 (28MHz、35V/μs)、高精度 (35μV) の計測アンプ Resistor set gain version
INA851 アクティブ OVP (過電圧保護:±40 V) 機能搭載、低ノイズ (3.2nV/√Hz)、高速 (22MHz)、完全差動計測アンプ Fully differential output, overvoltage protection (±60 V) and attenuation gain.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA848 超低ノイズ (1.5nV/√Hz)、広帯域幅計測アンプ 固定ゲイン = 2000 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 9月 10日
アプリケーション・ノート Importance of Input Bias Current Return Paths in Instrumentation Amplifier Apps PDF | HTML 2021年 7月 27日
技術記事 What is an instrumentation amplifier? PDF | HTML 2019年 8月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

INA848 PSpice Model (Rev. B)

SBOMBI4B.ZIP (24 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA848 TINA-TI Reference Design

SBOMBI5.TSC (40 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA848 TINA-TI Spice Model

SBOMBI3.ZIP (23 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ