1MHz、50μV、11nV/√Hz、3mA の電力、高精度計測アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 4.5 Input offset (±) (max) (µV) 50 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 10000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 11 Features Overvoltage protection CMRR (min) (dB) 115 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.25 Input bias current (±) (max) (nA) 2 Iq (typ) (mA) 2.2 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 1 Gain error (±) (max) (%) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.002 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.3 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.3 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.4
Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 4.5 Input offset (±) (max) (µV) 50 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 10000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 11 Features Overvoltage protection CMRR (min) (dB) 115 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.25 Input bias current (±) (max) (nA) 2 Iq (typ) (mA) 2.2 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 1 Gain error (±) (max) (%) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.002 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.3 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.3 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.4
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 低いオフセット電圧:高ゲインの場合最大 50µV
  • 低いドリフト:高ゲインの場合最大 0.3µV/℃
  • 低い入力バイアス電流:最大 2nA
  • 大きい同相除去:115dB 以上
  • 入力過電圧保護回路:±40V
  • 幅広い電源電圧範囲:±2.25V~±18V
  • パッケージ:PDIP-8 および SOIC-16
  • 低いオフセット電圧:高ゲインの場合最大 50µV
  • 低いドリフト:高ゲインの場合最大 0.3µV/℃
  • 低い入力バイアス電流:最大 2nA
  • 大きい同相除去:115dB 以上
  • 入力過電圧保護回路:±40V
  • 幅広い電源電圧範囲:±2.25V~±18V
  • パッケージ:PDIP-8 および SOIC-16

INA114 は、精度の優れた低消費電力の汎用計装アンプです。本デバイスは、用途が広い 3 オペアンプ設計を採用しており、サイズが小型であるため、広範なアプリケーションに非常に適しています。

単一の外付け抵抗により、1~10,000 の範囲で任意のゲインを設定できます。内部入力保護機能は、損傷なしに ±40V まで耐えます。

INA114 はレーザー トリムにより、非常に低いオフセット電圧 (50µV) と低ドリフト係数 (0.3µV/℃)、高い同相除去 (G = 1000 で 115dB) を実現しています。このデバイスは最低 ±2.25V の電源で動作するため、バッテリ駆動および 5V 単一電源のシステムで使用できます。

INA114 は 8ピン PDIP および 16 ピン SOIC 表面実装パッケージで供給されます。どちらも、動作温度範囲の仕様は -40℃~+85℃です。

INA114 は、精度の優れた低消費電力の汎用計装アンプです。本デバイスは、用途が広い 3 オペアンプ設計を採用しており、サイズが小型であるため、広範なアプリケーションに非常に適しています。

単一の外付け抵抗により、1~10,000 の範囲で任意のゲインを設定できます。内部入力保護機能は、損傷なしに ±40V まで耐えます。

INA114 はレーザー トリムにより、非常に低いオフセット電圧 (50µV) と低ドリフト係数 (0.3µV/℃)、高い同相除去 (G = 1000 で 115dB) を実現しています。このデバイスは最低 ±2.25V の電源で動作するため、バッテリ駆動および 5V 単一電源のシステムで使用できます。

INA114 は 8ピン PDIP および 16 ピン SOIC 表面実装パッケージで供給されます。どちらも、動作温度範囲の仕様は -40℃~+85℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA114 高精度計測アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 28日
アプリケーション・ノート Importance of Input Bias Current Return Paths in Instrumentation Amplifier Apps PDF | HTML 2021年 7月 27日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート Use Low-Impedance Bridges on 4-20mA Current Loop 2000年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

INA114 PSpice Model (Rev. B)

SBOM013B.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA114 Reference Project (PSpice) (Rev. A)

SBOMCR8A.ZIP (27 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA114 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOC138C.TSC (93 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA114 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM207A.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian