ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2354A-Q1

アクティブ

車載、250MHz、レール ツー レール I/O、CMOS、デュアル オペアンプ

製品詳細

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 100 BW at Acl (MHz) 250 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 150 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 6.5 Iq per channel (typ) (mA) 4.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail In, Out Features EMI Hardened Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 50 Offset drift (typ) (µV/°C) 4 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 75 3rd harmonic (dBc) 83 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 100 BW at Acl (MHz) 250 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 150 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 6.5 Iq per channel (typ) (mA) 4.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail In, Out Features EMI Hardened Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 50 Offset drift (typ) (µV/°C) 4 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 75 3rd harmonic (dBc) 83 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード: 動作時周囲温度範囲    –40°C~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベル
      • OPA354A-Q1およびOPA2354A-Q1: C6
      • OPA4354-Q1: C3
  • ユニティ・ゲイン帯域幅: 250MHz
  • 広い帯域幅: 100MHz GBW積
  • 高いスルー・レート: 150V/µs
  • 低ノイズ: 6.5nV/√Hz
  • レール・ツー・レールI/O
  • 高い出力電流: 100mA超
  • 非常に優れたビデオ性能
    • 差動ゲイン誤差: 0.02%
    • 差動位相誤差: 0.09°
    • 0.1dBのゲイン・フラットネス(40MHz)
  • 低い入力バイアス電流: 3pA
  • 静止電流: 4.9mA
  • サーマル・シャットダウン
  • 電源電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード: 動作時周囲温度範囲    –40°C~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベル
      • OPA354A-Q1およびOPA2354A-Q1: C6
      • OPA4354-Q1: C3
  • ユニティ・ゲイン帯域幅: 250MHz
  • 広い帯域幅: 100MHz GBW積
  • 高いスルー・レート: 150V/µs
  • 低ノイズ: 6.5nV/√Hz
  • レール・ツー・レールI/O
  • 高い出力電流: 100mA超
  • 非常に優れたビデオ性能
    • 差動ゲイン誤差: 0.02%
    • 差動位相誤差: 0.09°
    • 0.1dBのゲイン・フラットネス(40MHz)
  • 低い入力バイアス電流: 3pA
  • 静止電流: 4.9mA
  • サーマル・シャットダウン
  • 電源電圧範囲: 2.5V~5.5V

OPAx354-Q1ファミリの高速、電圧帰還CMOSオペアンプは、広い帯域幅を必要とするビデオやその他のアプリケーション用に設計されています。いずれもユニティ・ゲイン安定で、大きな出力電流を駆動できます。差動ゲインは0.02%、差動位相は0.09°です。静止電流はチャネルごとにわずか4.9mAです。

OPAx354-Q1ファミリのオペアンプは、最低2.5V (±1.25V)、最高5.5V (±2.75V)のシングルまたはデュアル電源で動作するよう最適化されています。同相入力範囲は電源の範囲よりも拡大されています。出力スイングはレールから100mV以内で、広いダイナミック・レンジに対応しています。

単一電源バージョン(OPA354A-Q1)は、小型のSOT–23-5 (DBV)パッケージで供給されます。デュアル電源バージョン(OPA2354A-Q1)は小型のVSSOP-8 (DGK)パッケージで供給され、クロストークが最小で干渉を受けないよう、完全に独立した回路が採用されています。クワッド電源バージョン(OPA4354-Q1)は、TSSOP-14 (PW)パッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~+125℃の車載用温度範囲で動作が規定されています。

OPAx354-Q1ファミリの高速、電圧帰還CMOSオペアンプは、広い帯域幅を必要とするビデオやその他のアプリケーション用に設計されています。いずれもユニティ・ゲイン安定で、大きな出力電流を駆動できます。差動ゲインは0.02%、差動位相は0.09°です。静止電流はチャネルごとにわずか4.9mAです。

OPAx354-Q1ファミリのオペアンプは、最低2.5V (±1.25V)、最高5.5V (±2.75V)のシングルまたはデュアル電源で動作するよう最適化されています。同相入力範囲は電源の範囲よりも拡大されています。出力スイングはレールから100mV以内で、広いダイナミック・レンジに対応しています。

単一電源バージョン(OPA354A-Q1)は、小型のSOT–23-5 (DBV)パッケージで供給されます。デュアル電源バージョン(OPA2354A-Q1)は小型のVSSOP-8 (DGK)パッケージで供給され、クロストークが最小で干渉を受けないよう、完全に独立した回路が採用されています。クワッド電源バージョン(OPA4354-Q1)は、TSSOP-14 (PW)パッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~+125℃の車載用温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx354-Q1 250MHz、レール・ツー・レールI/O、CMOSオペアンプ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 9月 14日
アプリケーション概要 Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches PDF | HTML 2024年 8月 14日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

OPA2354 PSpice Model

SBOM512.ZIP (54 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA2354 TINA-TI Reference Design

SBOM511.TSC (100 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA2354 TINA-TI Spice Model

SBOM510.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ