ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

高速、低ノイズ、単一電源、CMOS オペアンプ

製品詳細

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 150 BW at Acl (MHz) 150 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 80 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3 Iq per channel (typ) (mA) 9.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V-, Out Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 5 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.5 Iout (typ) (mA) 70 2nd harmonic (dBc) 75 3rd harmonic (dBc) 79 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 150 BW at Acl (MHz) 150 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 80 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3 Iq per channel (typ) (mA) 9.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V-, Out Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 5 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.5 Iout (typ) (mA) 70 2nd harmonic (dBc) 75 3rd harmonic (dBc) 79 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 広い帯域幅:150MHz
  • 16 ビット セトリング (150ns)
  • 低ノイズ:3nV/√Hz
  • 低歪:0.003%
  • 低消費電力:5.5V で 9.5mA (標準値)
  • 5µA でシャットダウン
  • ユニティ ゲイン安定
  • 非常に優れた出力スイング:
    • (V+) − 100mV ~ (V−) + 100mV
  • シングル電源:+2.7V ~ +5.5V
  • 小型パッケージ:VSSOP および SOT23
  • 広い帯域幅:150MHz
  • 16 ビット セトリング (150ns)
  • 低ノイズ:3nV/√Hz
  • 低歪:0.003%
  • 低消費電力:5.5V で 9.5mA (標準値)
  • 5µA でシャットダウン
  • ユニティ ゲイン安定
  • 非常に優れた出力スイング:
    • (V+) − 100mV ~ (V−) + 100mV
  • シングル電源:+2.7V ~ +5.5V
  • 小型パッケージ:VSSOP および SOT23

OPA300、OPA301、OPA2300、OPA2301 (OPAx30x) シリーズの高速、電圧帰還型 CMOS オペアンプは、16 ビット分解能システム用に設計されています。OPAx30x シリーズはユニティ ゲインで安定しており、セトリングおよび高調波歪みの仕様が非常に優れています。低消費電力アプリケーションでは、低静止電流による利点があります。OPA300 および OPA2300 は、デジタル シャットダウン (有効) 機能を備えており、アイドル期間中にさらに消費電力を削減できます。単一電源動作用に最適化された OPA30x シリーズは、高い出力振幅と優れた同相範囲を実現します。

OPAx30x シリーズ オペアンプは、ユニティ ゲイン帯域幅の 150MHz、3nV/√Hz の低い電圧ノイズ、30ns 以内の 0.1% セトリングを備えています。2.7V (±1.35V) ~ 5.5V (±2.75V) の単一電源動作と、5µA に消費電流を低減するシャットダウン機能を利用可能な低消費電力アプリケーションに有用です。OPAx30x は、SO-8 および SOT-23 パッケージで供給されます。OPA2300 は VSSOP-10、OPA2301 は SO-8 および VSSOP-8 で供給されます。すべてのバージョンは、産業用温度範囲 (-40℃~+125℃) で仕様が規定されています。

OPA300、OPA301、OPA2300、OPA2301 (OPAx30x) シリーズの高速、電圧帰還型 CMOS オペアンプは、16 ビット分解能システム用に設計されています。OPAx30x シリーズはユニティ ゲインで安定しており、セトリングおよび高調波歪みの仕様が非常に優れています。低消費電力アプリケーションでは、低静止電流による利点があります。OPA300 および OPA2300 は、デジタル シャットダウン (有効) 機能を備えており、アイドル期間中にさらに消費電力を削減できます。単一電源動作用に最適化された OPA30x シリーズは、高い出力振幅と優れた同相範囲を実現します。

OPAx30x シリーズ オペアンプは、ユニティ ゲイン帯域幅の 150MHz、3nV/√Hz の低い電圧ノイズ、30ns 以内の 0.1% セトリングを備えています。2.7V (±1.35V) ~ 5.5V (±2.75V) の単一電源動作と、5µA に消費電流を低減するシャットダウン機能を利用可能な低消費電力アプリケーションに有用です。OPAx30x は、SO-8 および SOT-23 パッケージで供給されます。OPA2300 は VSSOP-10、OPA2301 は SO-8 および VSSOP-8 で供給されます。すべてのバージョンは、産業用温度範囲 (-40℃~+125℃) で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
OPA625 アクティブ SAR ADC ドライバ向け、電力スケーリング機能搭載、広帯域、高精度、低ノイズ、低歪みアンプ Bipolar, lower noise (2.5 nV√Hz), lower Iq ( 2 mA), higher precision (0.1 mV).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx30x 低ノイズ、高速セトリング、150MHz CMOS オペアンプ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2026年 2月 12日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

OPA300 PSpice Model (Rev. C)

SBOC038C.ZIP (55 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA300 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOC128B.TSC (84 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA300 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM201A.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ