ADS5521
- 12-Bit Resolution
- 105MSPS Sample Rate
- High SNR: 70 dBFS at 100 MHz fIN
- High SFDR: 86 dBc at 100 MHz fIN
- 2.3-VPP Differential Input Voltage
- Internal Voltage Reference
- 3.3-V Single-Supply Voltage
- Analog Power Dissipation: 571 mW
- Serial Programming Interface
- TQFP-64 PowerPAD Package
- Recommended Op Amps:
THS3201, THS3202, THS4503, THS4509,
THS9001, OPA695, OPA847 - APPLICATIONS
- Wireless Communication
- Communication Receivers
- Base Station Infrastructure
- Test and Measurement Instrumentation
- Single and Multichannel Digital Receivers
- Communication Instrumentation
- Radar
- Infrared
- Video and Imaging
- Medical Equipment
- Wireless Communication
The ADS5521 is a high-performance, 12-bit, 105MSPS analog-to-digital converter (ADC). To provide a complete converter solution, it includes a high-bandwidth linear sample-and-hold stage (S&H) and internal reference. Designed for applications demanding the highest speed and highest dynamic performance in little space, the ADS5521 has excellent power consumption of 571 mW at 3.3-V single-supply voltage. This allows an even higher system integration density. The provided internal reference simplifies system design requirements. Parallel CMOS-compatible output ensures seamless interfacing with common logic.
The ADS5521 is available in a 64-pin TQFP PowerPAD package and in an industrial temperature grade device.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ オペアンプ
トランスインピーダンス アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー オペアンプ
ビデオ アンプ
ライン ドライバ
トランスコンダクタンス アンプとレーザー ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC (10MSPS 超過)
差動アンプ
計測アンプ
アナログ電流センス アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
Specialty audio amplifiers
オーディオ ADC
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
高精度 ADC
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点