ホーム アンプ スペシャル ファンクション アンプ トランスインピーダンス アンプ

シングル、高速、高精度、トランスインピーダンス アンプ

製品詳細

Number of channels 1 GBW (typ) (MHz) 90 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.025 Rail-to-rail In to V- Features Integrated TIA BW at Acl (MHz) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 1 GBW (typ) (MHz) 90 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.025 Rail-to-rail In to V- Features Integrated TIA BW at Acl (MHz) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • トランスインピーダンス帯域幅 > 1MHz
  • 優れた長時間VOS安定性
  • バイアス電流:50pA(最大)
  • オフセット電圧:25µV(最大)
  • 入力電流範囲:10nAから1mA
  • 温度ドリフト:0.1µV/°C(最大)
  • 帯域幅:90MHz
  • 消費電流:6.5mA
  • 電源電圧範囲:2.7Vから5.5V
  • シングルおよびデュアル版
  • MicroSizeパッケージ:MSOP-8
  • APPLICATIONS
    • フォトダイオードのモニタリング
    • 高精度のI/V変換
    • 光アンプ
    • CATスキャナのフロントエンド

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

  • トランスインピーダンス帯域幅 > 1MHz
  • 優れた長時間VOS安定性
  • バイアス電流:50pA(最大)
  • オフセット電圧:25µV(最大)
  • 入力電流範囲:10nAから1mA
  • 温度ドリフト:0.1µV/°C(最大)
  • 帯域幅:90MHz
  • 消費電流:6.5mA
  • 電源電圧範囲:2.7Vから5.5V
  • シングルおよびデュアル版
  • MicroSizeパッケージ:MSOP-8
  • APPLICATIONS
    • フォトダイオードのモニタリング
    • 高精度のI/V変換
    • 光アンプ
    • CATスキャナのフロントエンド

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

トランスインピーダンス・アンプのOPA380ファミリーは、高精 度、長時間安定性、極めて低い1/ fノイズとともに高速動作 (90MHzゲイン帯域幅[GBW])を提供します。まさに高速フォト ダイオードのアプリケーションに最適です。OPA380は25μVのオ フセット電圧、0.1μV/℃のオフセット電圧の温度ドリフト、およ び50pAの入力バイアス電流を特長とします。OPA380はオフセッ ト、ドリフトおよびノイズ特性において、従来のJFETオペアン プをはるかに凌駕します。

トランスインピーダンス・アンプの信号帯域幅は、帰還抵抗と ともにアンプのGBWとフォトダイオードの寄生容量に大きく依 存します。帯域幅が90MHzのOPA380は、ほとんどの回路構成に おいてトランスインピーダンス帯域幅 > 1MHzを実現します。 OPA380は、光ファイバーのパワーレベルでの高速制御ループに 理想的です。

OPA380は、その高精度および低ノイズの2特性によって、5 ディケードのダイナミックレンジを実現します。そのため、1段 のI/V変換で10nAから1mAまでのオーダーの電流測定が可能で す。ログアンプとは対照的に、OPA380は全ダイナミックレンジ において非常な広帯域幅を提供します。また、–5Vに接続した外 部プルダウン抵抗を使用すると、出力電圧範囲を0Vまで拡張でき ます。

OPA380(シングル版)は、MSOP-8およびSO-8パッケージで提 供しています。またOPA2380(デュアル版)は、小型のMSOP-8 パッケージで提供する予定です。全製品とも–40°Cから+125°Cの 温度範囲で規定されています。

トランスインピーダンス・アンプのOPA380ファミリーは、高精 度、長時間安定性、極めて低い1/ fノイズとともに高速動作 (90MHzゲイン帯域幅[GBW])を提供します。まさに高速フォト ダイオードのアプリケーションに最適です。OPA380は25μVのオ フセット電圧、0.1μV/℃のオフセット電圧の温度ドリフト、およ び50pAの入力バイアス電流を特長とします。OPA380はオフセッ ト、ドリフトおよびノイズ特性において、従来のJFETオペアン プをはるかに凌駕します。

トランスインピーダンス・アンプの信号帯域幅は、帰還抵抗と ともにアンプのGBWとフォトダイオードの寄生容量に大きく依 存します。帯域幅が90MHzのOPA380は、ほとんどの回路構成に おいてトランスインピーダンス帯域幅 > 1MHzを実現します。 OPA380は、光ファイバーのパワーレベルでの高速制御ループに 理想的です。

OPA380は、その高精度および低ノイズの2特性によって、5 ディケードのダイナミックレンジを実現します。そのため、1段 のI/V変換で10nAから1mAまでのオーダーの電流測定が可能で す。ログアンプとは対照的に、OPA380は全ダイナミックレンジ において非常な広帯域幅を提供します。また、–5Vに接続した外 部プルダウン抵抗を使用すると、出力電圧範囲を0Vまで拡張でき ます。

OPA380(シングル版)は、MSOP-8およびSO-8パッケージで提 供しています。またOPA2380(デュアル版)は、小型のMSOP-8 パッケージで提供する予定です。全製品とも–40°Cから+125°Cの 温度範囲で規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 高精度、高速トランスインピーダンス・アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2006年 11月 6日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

OPA380 PSpice Model (Rev. B)

SBOC035B.ZIP (63 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA380 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOC105B.TSC (113 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA380 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM186A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ