ADS1113-Q1

アクティブ

発振器、電圧リファレンス、I2C 搭載の車載用、16 ビット、860SPS の 1 チャネル デルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 0.86 Number of input channels 1 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply voltage (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 0.86 Number of input channels 1 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply voltage (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 5.5
UQFN (NKS) 10 3.2 mm² 2 x 1.6 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 広い電源電圧範囲:2.0V~5.5V
  • 低消費電流:
    • 150µA (連続変換モード)
  • データ・レートをプログラム可能:
    • 8SPS~860SPS
  • シングルサイクルのセトリング
  • 低ドリフト基準電圧を内蔵
  • オシレータ内蔵
  • I2C インターフェイス:4 つのピン選択可能アドレス
  • デバイス・ファミリ:
    • ADS1113-Q1:1 個のシングルエンド入力または差動入力
    • ADS1114-Q1:コンパレータと PGA を搭載した 1 個のシングルエンド入力または差動入力
    • ADS1115-Q1:コンパレータと PGA を搭載した 4 個のシングルエンド入力または 2 個の差動入力
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 広い電源電圧範囲:2.0V~5.5V
  • 低消費電流:
    • 150µA (連続変換モード)
  • データ・レートをプログラム可能:
    • 8SPS~860SPS
  • シングルサイクルのセトリング
  • 低ドリフト基準電圧を内蔵
  • オシレータ内蔵
  • I2C インターフェイス:4 つのピン選択可能アドレス
  • デバイス・ファミリ:
    • ADS1113-Q1:1 個のシングルエンド入力または差動入力
    • ADS1114-Q1:コンパレータと PGA を搭載した 1 個のシングルエンド入力または差動入力
    • ADS1115-Q1:コンパレータと PGA を搭載した 4 個のシングルエンド入力または 2 個の差動入力

ADS1113-Q1、ADS1114-Q1、ADS1115-Q1 デバイス ( ADS111x-Q1) は、高精度、低消費電力、16ビット、I2C 互換の A/D コンバータ (ADC) で、VSSOP-10 および UQFN-10 パッケージで供給されます。 ADS111x-Q1 デバイスは、低ドリフトの基準電圧と発振器を内蔵しています。ADS1114-Q1 および ADS1115-Q1 は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) およびデジタル・コンパレータも内蔵しています。これらの機能を有し動作電源電圧範囲が広い ADS111x-Q1 は、省電力と省スペースが要求される、センサを使用した測定アプリケーションに適します。

ADS111x-Q1 は最大で 860 サンプル/秒 (SPS) までのデータ・レートで変換処理を実行できます。PGA は入力電圧範囲が ±256mV~±6.144V であり、振幅の小さな信号から大きな信号まで高精度に測定できます。ADS1015-Q1 には入力マルチプレクサ (MUX) が搭載されており、2 つの差動入力または 4 つのシングルエンド入力を測定できます。過電圧や低電圧の検出には、ADS1114-Q1 および ADS1115-Q1 のデジタル・コンパレータを使用してください。

ADS1113-Q1、ADS1114-Q1、ADS1115-Q1 デバイス ( ADS111x-Q1) は、高精度、低消費電力、16ビット、I2C 互換の A/D コンバータ (ADC) で、VSSOP-10 および UQFN-10 パッケージで供給されます。 ADS111x-Q1 デバイスは、低ドリフトの基準電圧と発振器を内蔵しています。ADS1114-Q1 および ADS1115-Q1 は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) およびデジタル・コンパレータも内蔵しています。これらの機能を有し動作電源電圧範囲が広い ADS111x-Q1 は、省電力と省スペースが要求される、センサを使用した測定アプリケーションに適します。

ADS111x-Q1 は最大で 860 サンプル/秒 (SPS) までのデータ・レートで変換処理を実行できます。PGA は入力電圧範囲が ±256mV~±6.144V であり、振幅の小さな信号から大きな信号まで高精度に測定できます。ADS1015-Q1 には入力マルチプレクサ (MUX) が搭載されており、2 つの差動入力または 4 つのシングルエンド入力を測定できます。過電圧や低電圧の検出には、ADS1114-Q1 および ADS1115-Q1 のデジタル・コンパレータを使用してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS1013-Q1 アクティブ 発振器、電圧リファレンス、I2C 搭載の車載用、12 ビット、3.3kSPS の 1 チャネル デルタ シグマ ADC Higher sample rate (3.3kSPS), lower resolution (12-bit)
ADS1114-Q1 アクティブ PGA、発振器、Vref、コンパレータ、I2C 搭載の車載、16 ビット 860SPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC Has comparator, has internal PGA
ADS1115-Q1 アクティブ 車載対応、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と発振器と VREF とコンパレータと I2C 搭載、16 ビット、860SPS、4 チャネル デルタ シグマ ADC Higher channel count (4x), has comparator, has internal PGA

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS111x-Q1基準電圧、発振器、プログラマブル・コンパレータ内蔵、車載用、低消費電力、I2C互換、860 SPS、16 ビット ADC データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 12月 12日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
機能安全情報 ADS1113-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 3月 22日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 2 2011年 11月 9日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

ADS1013-5, ADS1113-5 IBIS Model

SBAM025.ZIP (19 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (NKS) 10 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ