INA826S

アクティブ

シャットダウン機能付き 200μA、36V、レール ツー レール出力計測アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 3 Input offset (±) (max) (µV) 150 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 18 Features Cost Optimized, Overvoltage protection, Shutdown, Small Size CMRR (min) (dB) 120 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 2 Input bias current (±) (max) (nA) 65 Iq (typ) (mA) 0.2 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 1 Gain error (±) (max) (%) 0.15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.002 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.15 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.52
Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 3 Input offset (±) (max) (µV) 150 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 18 Features Cost Optimized, Overvoltage protection, Shutdown, Small Size CMRR (min) (dB) 120 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 2 Input bias current (±) (max) (nA) 65 Iq (typ) (mA) 0.2 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 1 Gain error (±) (max) (%) 0.15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.002 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.15 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.52
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 入力同相範囲にV-を含む
  • 同相信号除去:
    • 104dB (最小値、G = 10)
    • 100dB (5kHzでの最小値、G = 10)
  • 電源電圧除去: 100dB (最小値、G = 1)
  • 低いオフセット電圧: 最大150µV
  • ゲイン・ドリフト係数: 1 ppm/℃ (G = 1)、35 ppm/℃ (G > 1)
  • ノイズ: 18 nV/√Hz、G ≥ 100
  • 帯域幅: 1MHz (G = 1)、60kHz (G = 100)
  • ±40Vまで入力を保護
  • レール・ツー・レール出力
  • 消費電流: 200µA
    • シャットダウン時電流: 2µA
  • 電源電圧範囲:
    • 単一電源: 3V~36V
    • デュアル電源: ±1.5V~±18V
  • 定格温度範囲:
    -40℃~+125℃
  • パッケージ: 3mm×3mm VSON
  • 入力同相範囲にV-を含む
  • 同相信号除去:
    • 104dB (最小値、G = 10)
    • 100dB (5kHzでの最小値、G = 10)
  • 電源電圧除去: 100dB (最小値、G = 1)
  • 低いオフセット電圧: 最大150µV
  • ゲイン・ドリフト係数: 1 ppm/℃ (G = 1)、35 ppm/℃ (G > 1)
  • ノイズ: 18 nV/√Hz、G ≥ 100
  • 帯域幅: 1MHz (G = 1)、60kHz (G = 100)
  • ±40Vまで入力を保護
  • レール・ツー・レール出力
  • 消費電流: 200µA
    • シャットダウン時電流: 2µA
  • 電源電圧範囲:
    • 単一電源: 3V~36V
    • デュアル電源: ±1.5V~±18V
  • 定格温度範囲:
    -40℃~+125℃
  • パッケージ: 3mm×3mm VSON

INA826Sデバイスは、超低消費電力、シャットダウン機能付きで、幅広い単電源またはデュアル電源電圧範囲で動作する低コストの計測アンプです。単一の外付け抵抗によって、1~1000の範囲でゲインを設定できます。ゲイン・ドリフト係数が35ppm/℃ (最大値)と小さいため、G > 1の場合でも、温度変化に対して優れた安定性を示します。

INA826Sは、5kHzまでの周波数にわたり、100dB (G = 10)を超える、優れた同相信号除去比を実現するよう最適化されています。G = 1では、負の電源から正の電源の1V上までのすべての入力同相範囲について、同相信号除去比は84dBを超えます。INA826Sはレール・ツー・レール出力を使用しているため、3V単電源や、±18Vまでのデュアル電源による低電圧動作に適しています。

シャットダウン・ピンを使用すると、消費電流は2µA未満に低減します。回路を追加して、電源を超える入力に対して入力電流を8mA未満に制限することで、最高±40Vまでの過電圧に対して入力が保護されます。

INA826Sは、10ピン、3mm×3mmのVSON表面実装パッケージで供給されます。
INA826Sは、-40℃~+125℃の温度範囲について動作が規定されています。

INA826Sデバイスは、超低消費電力、シャットダウン機能付きで、幅広い単電源またはデュアル電源電圧範囲で動作する低コストの計測アンプです。単一の外付け抵抗によって、1~1000の範囲でゲインを設定できます。ゲイン・ドリフト係数が35ppm/℃ (最大値)と小さいため、G > 1の場合でも、温度変化に対して優れた安定性を示します。

INA826Sは、5kHzまでの周波数にわたり、100dB (G = 10)を超える、優れた同相信号除去比を実現するよう最適化されています。G = 1では、負の電源から正の電源の1V上までのすべての入力同相範囲について、同相信号除去比は84dBを超えます。INA826Sはレール・ツー・レール出力を使用しているため、3V単電源や、±18Vまでのデュアル電源による低電圧動作に適しています。

シャットダウン・ピンを使用すると、消費電流は2µA未満に低減します。回路を追加して、電源を超える入力に対して入力電流を8mA未満に制限することで、最高±40Vまでの過電圧に対して入力が保護されます。

INA826Sは、10ピン、3mm×3mmのVSON表面実装パッケージで供給されます。
INA826Sは、-40℃~+125℃の温度範囲について動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。詳細はこちら

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
INA826 アクティブ 高精度、200μA 消費電流、36V 電源の計測アンプ Same performance in different package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA826S 高精度、消費電流200µA、3V~36V電源、計測アンプレール・ツー・レール出力およびシャットダウン機能搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 7月 7日
アプリケーション概要 Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. D) PDF | HTML 2024年 12月 5日
アプリケーション・ノート Importance of Input Bias Current Return Paths in Instrumentation Amplifier Apps PDF | HTML 2021年 7月 27日
Analog Design Journal オフセット補正手法:レーザー・トリミング、 e-Trim、チョッパ (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 12月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA826SEVM — INA826S 評価基板

INA826SEVM は、INA826S の基本機能を評価するための評価基板です。もっとも一般的な計装アンプ構成のすべてに対応。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

INA826 PSpice Model

SBOMC48.ZIP (63 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA826 TINA-TI Reference Design

SBOM471.TSC (201 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA826 TINA-TI Spice Model

SBOM472.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA826 Vcm vs Vout TINA-TI Model

SLOM384.TSC (59 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ