ADS11131、ADS1014、ADS1015 デバイス (ADS101x) は、高精度、低消費電力、12ビット、I2C 互換の A/D コンバータ (ADC) です。超小型の DSBGA-12、リードレス X2QFN-10 パッケージ、SOT-10 および VSSOP-10 パッケージで供給されます。ADS101x は、低ドリフトの基準電圧と発振器を内蔵しています。ADS1014 および ADS1015 は、プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) およびデジタル コンパレータも内蔵しています。これらの機能を有し動作電源電圧範囲が広いため、省電力と省スペースが要求される、センサを使用した測定アプリケーションに適します。
ADS101x は最大で 3300 サンプル/秒 (SPS) までのデータ レートで変換処理を実行できます。PGA は入力電圧範囲が ±256mV~±6.144V で、振幅の小さな信号から大きな信号まで高精度に測定できます。ADS1015 には入力マルチプレクサ (MUX) が搭載されており、2 つの差動入力または 4 つのシングルエンド入力を測定できます。過電圧や低電圧の検出には、ADS1014 および ADS1015 のデジタル コンパレータを使用してください。