ADS1015

アクティブ

PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と発振器と VREF とコンパレータと I2C 搭載、12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル デルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 3.3 Number of input channels 4 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, Oscillator, PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply voltage (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 3.3 Number of input channels 4 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, Oscillator, PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply voltage (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 5.5
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 X2QFN (RUG) 10 3 mm² 1.5 x 2
  • 超小型のパッケージ:
    • X2QFN:1.5mm × 2mm × 0.4mm
    • SOT:2.9mm × 2.8mm × 0.6mm
  • ノイズフリー分解能:12 ビット
  • 幅広い電源電圧範囲:2.0V~5.5V
  • 低消費電流:150µA (連続変換モード)
  • データ レートをプログラム可能: 128SPS~3.3kSPS
  • シングル サイクルのセトリング
  • 内部低ドリフト基準電圧
  • 内部発振器
  • I2C インターフェイス:4 つのピン選択可能アドレス
  • 動作温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • デバイス ファミリ:
    • ADS1013:1 つのシングルエンド (SE) または差動 (DE) 入力
    • ADS1014:コンパレータと PGA を搭載した 1 個のシングルエンド入力または差動入力
    • ADS1015:コンパレータと PGA を搭載した 4 個のシングルエンド入力または 2 個の差動入力
  • 超小型のパッケージ:
    • X2QFN:1.5mm × 2mm × 0.4mm
    • SOT:2.9mm × 2.8mm × 0.6mm
  • ノイズフリー分解能:12 ビット
  • 幅広い電源電圧範囲:2.0V~5.5V
  • 低消費電流:150µA (連続変換モード)
  • データ レートをプログラム可能: 128SPS~3.3kSPS
  • シングル サイクルのセトリング
  • 内部低ドリフト基準電圧
  • 内部発振器
  • I2C インターフェイス:4 つのピン選択可能アドレス
  • 動作温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • デバイス ファミリ:
    • ADS1013:1 つのシングルエンド (SE) または差動 (DE) 入力
    • ADS1014:コンパレータと PGA を搭載した 1 個のシングルエンド入力または差動入力
    • ADS1015:コンパレータと PGA を搭載した 4 個のシングルエンド入力または 2 個の差動入力

ADS11131、ADS1014、ADS1015 デバイス (ADS101x) は、高精度、低消費電力、12ビット、I2C 互換の A/D コンバータ (ADC) です。超小型の DSBGA-12、リードレス X2QFN-10 パッケージ、SOT-10 および VSSOP-10 パッケージで供給されます。ADS101x は、低ドリフトの基準電圧と発振器を内蔵しています。ADS1014 および ADS1015 は、プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) およびデジタル コンパレータも内蔵しています。これらの機能を有し動作電源電圧範囲が広いため、省電力と省スペースが要求される、センサを使用した測定アプリケーションに適します。

ADS101x は最大で 3300 サンプル/秒 (SPS) までのデータ レートで変換処理を実行できます。PGA は入力電圧範囲が ±256mV~±6.144V で、振幅の小さな信号から大きな信号まで高精度に測定できます。ADS1015 には入力マルチプレクサ (MUX) が搭載されており、2 つの差動入力または 4 つのシングルエンド入力を測定できます。過電圧や低電圧の検出には、ADS1014 および ADS1015 のデジタル コンパレータを使用してください。

ADS11131、ADS1014、ADS1015 デバイス (ADS101x) は、高精度、低消費電力、12ビット、I2C 互換の A/D コンバータ (ADC) です。超小型の DSBGA-12、リードレス X2QFN-10 パッケージ、SOT-10 および VSSOP-10 パッケージで供給されます。ADS101x は、低ドリフトの基準電圧と発振器を内蔵しています。ADS1014 および ADS1015 は、プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) およびデジタル コンパレータも内蔵しています。これらの機能を有し動作電源電圧範囲が広いため、省電力と省スペースが要求される、センサを使用した測定アプリケーションに適します。

ADS101x は最大で 3300 サンプル/秒 (SPS) までのデータ レートで変換処理を実行できます。PGA は入力電圧範囲が ±256mV~±6.144V で、振幅の小さな信号から大きな信号まで高精度に測定できます。ADS1015 には入力マルチプレクサ (MUX) が搭載されており、2 つの差動入力または 4 つのシングルエンド入力を測定できます。過電圧や低電圧の検出には、ADS1014 および ADS1015 のデジタル コンパレータを使用してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS1013 アクティブ 発振器と電圧リファレンスと I2C 搭載、12 ビット、3.3kSPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC Lower channel count (4x), no comparator, no PGA
ADS1014 アクティブ PGA と発振器と電圧リファレンスとコンパレータと I2C 搭載、12 ビット、3.3kSPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC Lower channel count (4x)
ADS1015L アクティブ PGA とコンパレータ搭載、1.8V I²C バス電圧をサポート、12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル、デルタ シグマ ADC 1.8-V I²C bus voltage support
ADS1115 アクティブ PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と発振器と VREF とコンパレータと I2C 搭載、16 ビット、860SPS、4 チャネル デルタ シグマ ADC Pin-to-pin compatible, higher-resolution, slower sample rate (860 SPS)
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLA2024 アクティブ 電圧リファレンスと発振器と PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と I2C 搭載、12 ビット、4 チャネル デルタ シグマ ADC Reduced performance; typical accuracy specifications only

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS101x 内部基準電圧、発振器、プログラマブルコンパレータ内蔵、 超小型、 低消費電力、I2 C 互換、3.3kSPS、12 ビット ADC データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 1月 22日
アプリケーション概要 Leak Detection, Flow, and Pressure Monitoring in Liquid-Cooled Server Cards and Coolant Distribution Units PDF | HTML 2024年 10月 9日
回路設計 Precision measurement circuit with 16 singled-ended channels and I2C interface (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 19日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to I2C PDF | HTML 2022年 11月 8日
アプリケーション・ノート Ultra-Small, Low-Cost Analog Temperature Sensor Measurement Circuit With ADC (Rev. A) 2021年 8月 24日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日
e-Book(PDF) Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs 2015年 3月 19日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 2 2011年 11月 9日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS1015EVM-PDK — ADS1015 12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル、デルタ シグマ ADC の評価基板パフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS1015 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、超小型、低消費電力、高精度の 12 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS1015 を評価するための包括的なソリューションです。電力と I/O は、USB 接続とシンプルなソフトウェア インターフェイス経由で供給できます。複数のアナログ入力を端子台に接続する方法で、2 つの差動入力、または 4 つのシングルエンド入力を供給できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

ADS1015SW-LINUX — Linux driver for ADS1015

The Linux driver supports the ADS1015 and ADS1115 12-Bit ADCs with Integrated MUX, PGA, Comparator, Oscillator, and Reference. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the IIO sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through (...)

サポート・ソフトウェア

ADS1115-C-EXAMPLE-CODE ADS1115 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS1115 product family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS1013-5, ADS1113-5 IBIS Model

SBAM025.ZIP (19 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
X2QFN (RUG) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ