ADS58C20
- Differential Analog IF Input, DDR LVDS Digital IF Output
- Up to 125-MHz Signal Bandwidth per Receiver
- With 40- and 75-MHz optimized bands
- High Dynamic Performance
- High Impedance Input
- 80-Pin TQFP Package with PowerPAD
- APPLICATIONS
- ADS58C20: Multi-Carrier GSM/3G/LTE/TDS-CDMA Cellular Base-station Receiver
- ADS58C23: Multi-Carrier 3G/LTE/TDS-CDMA Cellular Base-station Receiver
The ADS58C20 and ADS58C23 are dual IF receivers for wideband, multi-mode cellular infrastructure base stations. Each channel provides high dynamic performance up to 125 MHz of bandwidth, with optimized bands of 40- and 75-MHz. The IF receiver architecture eases front end filter design for wide bandwidth receivers. The receivers have integrated buffers at the analog inputs with benefits of uniform performance and input impedance across a wide frequency range.
The ADS58C20 is a high performance part with superior specifications for single/multi-mode cellular base-station receivers that include multi-carrier GSM. It can also process other cellular protocols such as TDS-CDMA/3G/LTE and prior generation systems.
The ADS58C23 offers the same functionality and pinout as ADS58C20 but with reduced minimum performance specifications for lower cost and performance systems, such as TDS-CDMA/3G/LTE single/multi-mode receivers (when GSM is not required). It can also process prior generation protocols.
The devices are available in a 80-pin TQFP package, and are specified over the full industrial temperature range (–40°C to 85°C).
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADS58C20 and ADS58C23 Features データシート | 2011年 6月 30日 | |||
| アプリケーション・ノート | Band-Pass Filter Design Techniques for High-Speed ADCs | 2012年 2月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | High-Speed, Analog-to-Digital Converter Basics | 2012年 1月 11日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Understanding Low-Amplitude Behavior of 11-bit ADCs | 2011年 10月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PFP) | 80 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点