INA1H94-SEP

アクティブ

耐放射線性、高同相電圧差動アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Vs (min) (V) 4 Vs (max) (V) 18 CMRR (min) (dB) 84 Common-mode input low (min) (V) -150 Common-mode input high (max) (V) 150 Input offset (±) (max) (V) 0.0035 Iq (typ) (mA) 0.81 Slew rate (typ) (V/µs) 5 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 500000 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain error (±) (max) (%) 0.65
Number of channels 1 Vs (min) (V) 4 Vs (max) (V) 18 CMRR (min) (dB) 84 Common-mode input low (min) (V) -150 Common-mode input high (max) (V) 150 Input offset (±) (max) (V) 0.0035 Iq (typ) (mA) 0.81 Slew rate (typ) (V/µs) 5 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 500000 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain error (±) (max) (%) 0.65
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 耐放射線特性
    • すべてのウェハーについて、30krad (Si) までの吸収線量 (TID) RLAT
    • ELDRS フリー (最大 TID = 30krad(Si))
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:最大 43MeV x cm2/mg
    • シングル イベント過渡 (SEE) 特性:43MeV x cm2/mg。
  • 宇宙向け強化プラスチック
    • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み
    • Au ボンド ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
  • 同相モード電圧範囲:±150V
  • 最小 CMRR:–55°C ~ +125°C で 84dB
  • DC の仕様:
    • 最大ゲイン誤差:0.067%
    • 典型的な ゲイン誤差ドリフト:1.5ppm/°C
    • ゲイン非直線性(標準値):<0.0005% FSR
  • AC 性能:
    • 小信号帯域幅:500kHz
    • 典型的なスルーレート:5V/µs
  • 幅広い電源電圧範囲:±2V ~ ±9V
  • 耐放射線特性
    • すべてのウェハーについて、30krad (Si) までの吸収線量 (TID) RLAT
    • ELDRS フリー (最大 TID = 30krad(Si))
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:最大 43MeV x cm2/mg
    • シングル イベント過渡 (SEE) 特性:43MeV x cm2/mg。
  • 宇宙向け強化プラスチック
    • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み
    • Au ボンド ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
  • 同相モード電圧範囲:±150V
  • 最小 CMRR:–55°C ~ +125°C で 84dB
  • DC の仕様:
    • 最大ゲイン誤差:0.067%
    • 典型的な ゲイン誤差ドリフト:1.5ppm/°C
    • ゲイン非直線性(標準値):<0.0005% FSR
  • AC 性能:
    • 小信号帯域幅:500kHz
    • 典型的なスルーレート:5V/µs
  • 幅広い電源電圧範囲:±2V ~ ±9V

INA1H94-SEP は、放射線強化された高精度のユニティ ゲイン差動アンプであり、非常に高い同相入力電圧範囲を備えています。INA1H94-SEP は、高精度オペアンプと内蔵の薄膜抵抗ネットワークで構成されたシングル モノリシックです。このINA1H94-SEP は、最大 ±150V の同相信号に存在する小さい差動電圧を正確に測定できます。

ガルバニック絶縁を必要としない多くのアプリケーションでは、INA1H94-SEP を絶縁アンプの代わりに使用できます。このINA1H94-SEP により、コストのかかる絶縁型入力側電源や、それに関連するリップル、ノイズ、静止電流をなくすことができます。優れた 0.0005% の非直線性、高い同相モード、500kHz の帯域幅を備えており、INA1H94-SEP 魅力的なセンサ読み出しデバイスとして使用できます。

INA1H94-SEP は、放射線強化された高精度のユニティ ゲイン差動アンプであり、非常に高い同相入力電圧範囲を備えています。INA1H94-SEP は、高精度オペアンプと内蔵の薄膜抵抗ネットワークで構成されたシングル モノリシックです。このINA1H94-SEP は、最大 ±150V の同相信号に存在する小さい差動電圧を正確に測定できます。

ガルバニック絶縁を必要としない多くのアプリケーションでは、INA1H94-SEP を絶縁アンプの代わりに使用できます。このINA1H94-SEP により、コストのかかる絶縁型入力側電源や、それに関連するリップル、ノイズ、静止電流をなくすことができます。優れた 0.0005% の非直線性、高い同相モード、500kHz の帯域幅を備えており、INA1H94-SEP 魅力的なセンサ読み出しデバイスとして使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA1H94-SEP 耐放射線特性、高同相モード電圧差動アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 19日
* 放射線と信頼性レポート INA1H94-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025年 12月 8日
* 放射線と信頼性レポート INA1H94-SEP Radiation-Tolerant, High Common-Mode Voltage Difference Amplifier TID Report 2025年 12月 5日
* 放射線と信頼性レポート INA1H94-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2025年 12月 3日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

INA1H94-SEP PSpice Reference Design Model

SBOMCS0.ZIP (28 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA1H94-SEP TINA-TI Linear Operation Checker

SBOMCS3.TSC (38 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA1H94-SEP TINA-TI Reference Design

SBOMCS2.TSC (83 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA1H94-SEP TINA-TI SPICE Model

SBOMCS1.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian