ADS5474-SP

アクティブ

放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、100krad、セラミック、14 ビット、シングル、400MSPS の ADC

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 400 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 1 Interface type Parallel LVDS Analog input BW (MHz) 1440 Features High Performance Rating Space Peak-to-peak input voltage range (V) 2.2 Power consumption (typ) (mW) 2500 Architecture Pipeline SNR (dB) 70.5 ENOB (Bits) 10.9 SFDR (dB) 78 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer Yes Radiation, TID (typ) (krad) 100 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 86
Sample rate (max) (Msps) 400 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 1 Interface type Parallel LVDS Analog input BW (MHz) 1440 Features High Performance Rating Space Peak-to-peak input voltage range (V) 2.2 Power consumption (typ) (mW) 2500 Architecture Pipeline SNR (dB) 70.5 ENOB (Bits) 10.9 SFDR (dB) 78 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer Yes Radiation, TID (typ) (krad) 100 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 86
CFP (HFG) 84 362.9025 mm² 19.05 x 19.05
  • サンプル レート400MSPS
  • 14 ビット分解能、10.9 ビットの有効ビット数 (ENOB)
  • 5962R13208:
    • 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 100krad (Si)
    • 吸収線量:100krad (Si)
    • ELDRS フリー:100krad (Si)
    • SEL/SEU 特性評価済み
  • 入力帯域幅:1.28GHz
  • 230MHz および 400MSPS での SFDR = 78dBc
  • 230MHz および 400MSPS での SNR = 69.8dBFS
  • 差動入力電圧:2.2VPP
  • LVDS 互換出力
  • 全消費電力:2.5W
  • パワーダウン モード:50mW
  • オフセット バイナリ出力フォーマット
  • 出力データは、ハーフレート出力クロックの立ち上がりエッジおよび立ち下がりエッジで遷移します
  • オンチップ アナログ バッファ、トラック アンド ホールド、基準回路
  • 84 ピンのセラミック非導電性タイ バー パッケージ (HFG) で供給されます
  • 軍用温度範囲:–55℃ ~ 125℃ Tcase
  • エンジニアリング評価 (/EM) サンプルが利用可能です。(1)
  • 12 ビットおよび 14 ビットのファミリとピン類似および互換性:ADS5463-SP および ADS5444-SP

(1)これらのユニットは、エンジニアリング評価のみを目的としています。標準とは異なるフロー (バーンインがないなど) に従って処理され、25℃ の温度定格のみがテストされています。これらのユニットは、認定、量産、放射線テスト、航空での使用には適していません。部品は、MIL に規定されている温度範囲全体 –55℃ ~ 125℃ にわたる性能も動作寿命全体にわたる性能も保証されていません。

  • サンプル レート400MSPS
  • 14 ビット分解能、10.9 ビットの有効ビット数 (ENOB)
  • 5962R13208:
    • 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 100krad (Si)
    • 吸収線量:100krad (Si)
    • ELDRS フリー:100krad (Si)
    • SEL/SEU 特性評価済み
  • 入力帯域幅:1.28GHz
  • 230MHz および 400MSPS での SFDR = 78dBc
  • 230MHz および 400MSPS での SNR = 69.8dBFS
  • 差動入力電圧:2.2VPP
  • LVDS 互換出力
  • 全消費電力:2.5W
  • パワーダウン モード:50mW
  • オフセット バイナリ出力フォーマット
  • 出力データは、ハーフレート出力クロックの立ち上がりエッジおよび立ち下がりエッジで遷移します
  • オンチップ アナログ バッファ、トラック アンド ホールド、基準回路
  • 84 ピンのセラミック非導電性タイ バー パッケージ (HFG) で供給されます
  • 軍用温度範囲:–55℃ ~ 125℃ Tcase
  • エンジニアリング評価 (/EM) サンプルが利用可能です。(1)
  • 12 ビットおよび 14 ビットのファミリとピン類似および互換性:ADS5463-SP および ADS5444-SP

(1)これらのユニットは、エンジニアリング評価のみを目的としています。標準とは異なるフロー (バーンインがないなど) に従って処理され、25℃ の温度定格のみがテストされています。これらのユニットは、認定、量産、放射線テスト、航空での使用には適していません。部品は、MIL に規定されている温度範囲全体 –55℃ ~ 125℃ にわたる性能も動作寿命全体にわたる性能も保証されていません。

ADS5474 は、14 ビット、400MSPS の A/D コンバータ (ADC) で、5V 電源と 3.3V 電源の両方で動作し、LVDS 互換のデジタル出力を供給します。この ADC は、210MSPS ~ 500MSPS で動作する 12、13、14 ビット ADC ファミリの 1 つです。ADS5474 の入力バッファにより、高インピーダンスの入力を実現し、またオンチップのトラック アンド ホールドの内部スイッチングを分離し、信号ソースからの干渉を防止します。システム設計を簡略化するため、基準電圧ジェネレータも提供されています。

ADS5474 は、400MSPS の入力周波数の 400MHz を超える広帯域信号の変換用に 1.4GHz の入力帯域幅を持つよう設計されており、広い入力周波数範囲にわたって優れた低ノイズ特性とスプリアスフリー ダイナミック範囲を実現します。

ADS5474 は、84 ピンのセラミック非導電性タイ バー パッケージ (HFG) で供給されます。デバイスはテキサス インスツルメンツの相補型バイポーラプ ロセス (BiCom3) に基づいて製造され、軍用温度範囲全体 (–55°C ~ 125°C Tcase) で動作が規定されています。

ADS5474 は、14 ビット、400MSPS の A/D コンバータ (ADC) で、5V 電源と 3.3V 電源の両方で動作し、LVDS 互換のデジタル出力を供給します。この ADC は、210MSPS ~ 500MSPS で動作する 12、13、14 ビット ADC ファミリの 1 つです。ADS5474 の入力バッファにより、高インピーダンスの入力を実現し、またオンチップのトラック アンド ホールドの内部スイッチングを分離し、信号ソースからの干渉を防止します。システム設計を簡略化するため、基準電圧ジェネレータも提供されています。

ADS5474 は、400MSPS の入力周波数の 400MHz を超える広帯域信号の変換用に 1.4GHz の入力帯域幅を持つよう設計されており、広い入力周波数範囲にわたって優れた低ノイズ特性とスプリアスフリー ダイナミック範囲を実現します。

ADS5474 は、84 ピンのセラミック非導電性タイ バー パッケージ (HFG) で供給されます。デバイスはテキサス インスツルメンツの相補型バイポーラプ ロセス (BiCom3) に基づいて製造され、軍用温度範囲全体 (–55°C ~ 125°C Tcase) で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS5474-SP、Class V、14 ビット、400MSPS、アナログ デジタル コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 24日
* SMD ADS5474-SP SMD 5962-07246 2016年 10月 19日
* 放射線と信頼性レポート ADS5474 SEE Report 2014年 7月 8日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. K) 2025年 4月 4日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
技術記事 7 things to know about spacecraft subsystems before your next trip to Mars PDF | HTML 2016年 7月 6日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HFG) 84 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ