シャットダウン機能搭載、高精度、低ドリフト、CMOS 計測アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Input offset (±) (max) (µV) 100 Voltage gain (min) (V/V) 0.1 Voltage gain (max) (V/V) 1000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 33 Features Cost Optimized, Shutdown CMRR (min) (dB) 100 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.4 Input bias current (±) (max) (nA) 2 Iq (typ) (mA) 2.4 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 0.001 Gain error (±) (max) (%) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.01 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.02 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.8
Number of channels 1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Input offset (±) (max) (µV) 100 Voltage gain (min) (V/V) 0.1 Voltage gain (max) (V/V) 1000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 33 Features Cost Optimized, Shutdown CMRR (min) (dB) 100 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.4 Input bias current (±) (max) (nA) 2 Iq (typ) (mA) 2.4 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 0.001 Gain error (±) (max) (%) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.01 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.02 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.8
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 高精度
    • 低オフセット:100μV(Max)
    • 低オフセット・ドリフト:0.4μV/°C(Max)
    • 優れた長期安定性
    • 超低1/f 雑音
  • レール・ツー・レールI/O
    • 同相入力電圧範囲:負 電源電圧より–20mV ~ 正電源電圧+100mV
    • 広電圧出力スイング:電源の電圧から10mV以内
    • 電源電圧:単電源、+2.7V ~ +5.5V
  • 小型
    • microPACKAGE:MSOP-8、MSOP-10
  • 低コスト
  • アプリケーション
    • ブリッジ、ロードセル、および熱電対などの低 電圧レベル・トランスデューサ用アンプ
    • 広ダイナミック・レンジのセンサ測定
    • 高分解能テスト・システム
    • 重量計
    • マルチチャネル・データ収集システム
    • 医療機器
    • 汎用

  • 高精度
    • 低オフセット:100μV(Max)
    • 低オフセット・ドリフト:0.4μV/°C(Max)
    • 優れた長期安定性
    • 超低1/f 雑音
  • レール・ツー・レールI/O
    • 同相入力電圧範囲:負 電源電圧より–20mV ~ 正電源電圧+100mV
    • 広電圧出力スイング:電源の電圧から10mV以内
    • 電源電圧:単電源、+2.7V ~ +5.5V
  • 小型
    • microPACKAGE:MSOP-8、MSOP-10
  • 低コスト
  • アプリケーション
    • ブリッジ、ロードセル、および熱電対などの低 電圧レベル・トランスデューサ用アンプ
    • 広ダイナミック・レンジのセンサ測定
    • 高分解能テスト・システム
    • 重量計
    • マルチチャネル・データ収集システム
    • 医療機器
    • 汎用

INA326およびINA327(シャットダウン機能付)は、高性能、低 コスト、高精度の計測アンプで、レール・ツー・レールの入力と 出力を実現しています。これらの製品は単電源で動作の計測ア ンプで、非常に低いDC誤差を達成し、同相入力電圧範囲は正 負電源の電圧を上回ります。このような特長により、これらの 製品は汎用から高精度まで広い範囲のアプリケーションに適し ています。

優れた長期安定性と非常に低い1/f 雑音特性により、低オフセ ット電圧と低ドリフトを長期間にわたり維持します。

INA326(シャットダウン機能なし)は、MSOP-8パッケージです 。INA327(シャットダウン機能付)は、MSOP-10パッケージで す。ともに工業用温度範囲である–40°C ~ +85°Cで仕様が規定 され、–40°C ~ +125°Cの範囲で動作します。

INA326およびINA327(シャットダウン機能付)は、高性能、低 コスト、高精度の計測アンプで、レール・ツー・レールの入力と 出力を実現しています。これらの製品は単電源で動作の計測ア ンプで、非常に低いDC誤差を達成し、同相入力電圧範囲は正 負電源の電圧を上回ります。このような特長により、これらの 製品は汎用から高精度まで広い範囲のアプリケーションに適し ています。

優れた長期安定性と非常に低い1/f 雑音特性により、低オフセ ット電圧と低ドリフトを長期間にわたり維持します。

INA326(シャットダウン機能なし)は、MSOP-8パッケージです 。INA327(シャットダウン機能付)は、MSOP-10パッケージで す。ともに工業用温度範囲である–40°C ~ +85°Cで仕様が規定 され、–40°C ~ +125°Cの範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
INA326 アクティブ 高精度、低ドリフト、CMOS 計測アンプ Non-shutdown version see INA326

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 高精度、レール・ツー・レールI/O 計測アンプ データシート (Rev. D 翻訳版) 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2007年 3月 30日
アプリケーション・ノート Importance of Input Bias Current Return Paths in Instrumentation Amplifier Apps PDF | HTML 2021年 7月 27日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

INA327 PSpice Model (Rev. A)

SBOM489A.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA327 TINA-TI Reference Design Enhanced Long Simulation Time (Rev. B)

SBOC171B.TSC (120 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA327 TINA-TI Spice Model Enhanced-Long Simulation Time (Rev. A)

SBOM250A.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA327T TINA-TI Reference Design Standard-Recommended (Rev. B)

SBOC172B.TSC (110 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA327T TINA-TI Spice Model Standard-Recommended (Rev. A)

SBOM251A.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ