ADS1118-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- Wide supply range: 2 V to 5.5 V
- Low current consumption:
- Continuous mode: only 150 µA
- Single-shot mode: automatic power-down
- Programmable data rate: 8 SPS to 860 SPS
- Single-cycle settling
- Internal low-drift voltage reference
- Internal temperature sensor:
2°C (maximum) error - Internal oscillator
- Internal PGA
- Four single-ended or two differential inputs
The ADS1118-Q1 is a precision, low power, 16-bit analog-to-digital converter (ADC) that provides all features necessary to measure the most common sensor signals. The ADS1118-Q1 integrates a programmable gain amplifier (PGA), voltage reference, oscillator, and high-accuracy temperature sensor. These features, along with a wide power-supply range from 2 V to 5.5 V, make the
ADS1118-Q1 ideally suited for power- and space-constrained, sensor-measurement applications.
The ADS1118-Q1 performs conversions at data rates up to 860 samples per second (SPS). The PGA offers input ranges from ±256 mV to ±6.144 V, allowing both large and small signals to be measured with high resolution. An input multiplexer (mux) allows measurement of two differential or four single-ended inputs. The high-accuracy temperature sensor is used for system-level temperature monitoring, or cold-junction compensation for thermocouples.
The ADS1118-Q1 operates either in continuous-conversion mode, or in a single-shot mode that automatically powers down after a conversion. Single-shot mode significantly reduces current consumption during idle periods. Data are transferred through a serial peripheral interface (SPI™). The ADS1118-Q1 is specified from –40°C to +125°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS1118EVM — ADS1118 16-bit, 860-SPS, 4-channel, delta-sigma ADC evaluation module
ADS1118 評価基板 (EVM) は、超小型、低消費電力、高精度の 16 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS1118 を評価するための包括的なソリューションです。電力と I/O は、USB 接続とシンプルなソフトウェア・インターフェイス経由で供給できます。複数のアナログ入力を端子台に接続する方法で、2 つの差動入力、または 4 つのシングルエンド入力を供給できます。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01235 — 車載用高温センサ (HTS) リファレンスデザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。