ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) オーディオ オペアンプ

OPA1611

アクティブ

1.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 GBW (typ) (MHz) 40 Slew rate (typ) (V/µs) 27 Rail-to-rail Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Iq per channel (typ) (mA) 3.6 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.1 Features Burr-Brown™ Audio, Premium Sound THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.000015 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.055 Product type Ultimate Architecture Bipolar CMRR (typ) (dB) 120 Input bias current (max) (pA) 250000
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 GBW (typ) (MHz) 40 Slew rate (typ) (V/µs) 27 Rail-to-rail Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Iq per channel (typ) (mA) 3.6 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.1 Features Burr-Brown™ Audio, Premium Sound THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.000015 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.055 Product type Ultimate Architecture Bipolar CMRR (typ) (dB) 120 Input bias current (max) (pA) 250000
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 高品質サウンド
  • 超低ノイズ:1.1nV/√Hz(1kHz時)
  • 超低歪:0.000015%(1kHz時)
  • 高スルー・レート:27V/µs
  • 広帯域幅:40MHz(G = +1)
  • 高い開ループ・ゲイン:130dB
  • ユニティ・ゲインで安定
  • 低い静止電流:3.6mA(シングル)、7.2mA(デュアル)
  • レール・ツー・レール出力
  • 広い電源範囲:±2.25V ~ ±18V
  • シングルおよびデュアル製品を提供
  • APPLICATIONS
    • 業務用オーディオ機器
    • マイクロフォン・プリアンプ
    • アナログおよびデジタル・ミキシング・コンソール
    • 放送スタジオ用機器
    • オーディオ試験機器、計測機器
    • ハイエンドA/Vレシーバ

  • 高品質サウンド
  • 超低ノイズ:1.1nV/√Hz(1kHz時)
  • 超低歪:0.000015%(1kHz時)
  • 高スルー・レート:27V/µs
  • 広帯域幅:40MHz(G = +1)
  • 高い開ループ・ゲイン:130dB
  • ユニティ・ゲインで安定
  • 低い静止電流:3.6mA(シングル)、7.2mA(デュアル)
  • レール・ツー・レール出力
  • 広い電源範囲:±2.25V ~ ±18V
  • シングルおよびデュアル製品を提供
  • APPLICATIONS
    • 業務用オーディオ機器
    • マイクロフォン・プリアンプ
    • アナログおよびデジタル・ミキシング・コンソール
    • 放送スタジオ用機器
    • オーディオ試験機器、計測機器
    • ハイエンドA/Vレシーバ

OPA1611(シングル)およびOPA1612(デュアル)バイポーラ 入力オペアンプは、0.000015%という超低歪で1.1nV/√Hzとい う非常に低いノイズ密度を実現します(1kHz動作時)。2kΩの 負荷に対して600mV以内のレール・ツー・レール出力振幅で動作 するため、ヘッドルームとダイナミック・レンジが向上します。 また、±30mAという高い出力駆動能力を持っています。

±2.25V~±18Vという非常に広い電源範囲で動作でき、チャ ネルあたりの消費電流はわずか3.6mAです。OPA1611および OPA1612オペアンプは、ユニティ・ゲインで安定であり、幅広 い負荷条件で優れたダイナミック特性を発揮します。

デュアル製品では各回路が完全に独立し、クロストークが最 小限に抑えられ、過駆動や過負荷の場合でもチャネル間の相互 作用はありません。

OPA1611およびOPA1612は、SO-8パッケージで供給され、 –40°C~+85°Cの範囲で仕様が規定されています。

OPA1611(シングル)およびOPA1612(デュアル)バイポーラ 入力オペアンプは、0.000015%という超低歪で1.1nV/√Hzとい う非常に低いノイズ密度を実現します(1kHz動作時)。2kΩの 負荷に対して600mV以内のレール・ツー・レール出力振幅で動作 するため、ヘッドルームとダイナミック・レンジが向上します。 また、±30mAという高い出力駆動能力を持っています。

±2.25V~±18Vという非常に広い電源範囲で動作でき、チャ ネルあたりの消費電流はわずか3.6mAです。OPA1611および OPA1612オペアンプは、ユニティ・ゲインで安定であり、幅広 い負荷条件で優れたダイナミック特性を発揮します。

デュアル製品では各回路が完全に独立し、クロストークが最 小限に抑えられ、過駆動や過負荷の場合でもチャネル間の相互 作用はありません。

OPA1611およびOPA1612は、SO-8パッケージで供給され、 –40°C~+85°Cの範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SoundPLUS™ 高性能バイポーラ入力 オーディオ・オペアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2010年 6月 18日
アプリケーション・ノート How to Measure Total Harmonic Distortion of an Op-Amp and THD + N Fundamentals PDF | HTML 2023年 11月 9日
アプリケーション概要 Understanding Op Amp Noise in Audio Circuits PDF | HTML 2021年 6月 14日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート トランスインピーダンス・アンプの直感的な補償方法 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2009年 12月 2日
アプリケーション・ノート Feedback Plots Define Op Amp AC Performance 2000年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

OPA161x PSpice Model (Rev. G)

SBOM396G.ZIP (27 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA161x TINA-TI Reference Design (Rev. F)

SBOM398F.TSC (302 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA161x TINA-TI SPICE Model (Rev. F)

SBOM397F.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIPD118 — バンドパス・フィルタ -40dB アッテネータ

この TI 検証済み設計は、-40dB の帯域通過フィルタ反転アッテネータです。回路によってシングルエンド入力信号から、フィルタ、反転、および減衰された出力が生成され、テスト、測定、または他の波形生成用アプリケーションで使用できます。低ノイズの OPA1611 シングル・オペアンプを使用して、入力信号が反転、減衰、およびフィルタされます。OPA1611 の低ノイズおよび低歪性能によって、非常に正確でクリーンな出力信号を実現できます。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ